EMG 17-OV-220DC/ 24DC/2
-
Solid-state-relaismodule
2946832
Vermogens-solid-state-relais, met lichtindicatie en beveiligingsschakeling voor in- en uitgangscircuit, ingang: 220 V DC, uitgang: kortsluitvast, 10-30 V DC/max. 2 A
Productdetails
| toepassing | Uitgangsfunctie |
| Bedrijfstoestand | 100 % ED |
| Isolatie-eigenschappen | |
| Isolatie | Basisisolatie |
| Overspanningscategorie | III |
| Vervuilingsgraad | 2 |
| Onderhoudsstatus gegevens | |
| datum laatste dataonderhoud | 15.09.2025 |
| Testspanning (ingang-uitgang) | 2,5 kV AC (ingang-uitgang) |
| Nominale ingangsspanning UN | 220 V DC |
| ingangsspanningsbereik heeft betrekking op UN | 0,8 ... 1,2 |
| Ingangsspanningsbereik | 176 V DC ... 264 V DC |
| schakeldrempel "0"-signaal heeft betrekking op UN | ≤ 0,4 |
| schakeldrempel "1"-signaal heeft betrekking op UN | ≥ 0,8 |
| typische ingangsstroom bij UN | 1,7 mA |
| inschakeltijd typ. | 130 µs |
| uitschakeltijd typ. | 180 µs |
| statusindicatie | led (geel) |
| beveiligingsschakeling | polariteitsbeveiliging; polariteitsdiode |
| overspanningsbeveiliging; Varistor | |
| overdrachtsfrequentie | 1000 Hz |
| Type digitale uitgang | elektronisch |
| nominale uitgangsspanning | 24 V DC |
| uitgangsspanningsbereik | 10 V DC ... 30 V DC |
| Continue grensstroom | 2 A (zie deratingcurve) |
| lekstroom | 150 µA |
| pieksperspanning | 33 V DC (collector-emitter-sperspanning) |
| stroombegrenzing bij kortsluiting | > 2 A (kortsluitvast) |
| spanningsverlies bij max. continue grensstroom | ≤ 0,3 V |
| uitgangsschakeling | 3-draads, massagebonden |
| Foutindicatie | led rood |
| beveiligingsschakeling | polariteitsbeveiliging; polariteitsdiode |
| vrijloop; Vrijloopdiode | |
| overspanningsbeveiliging; suppressordiode |
| Ingangszijde | |
| Aansluitmethode | schroefaansluiting |
| Striplengte | 8 mm |
| schroefdraad | M3 |
| Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Aderdoorsnede AWG | 24 ... 12 |
| Uitgangszijde | |
| Aansluitmethode | schroefaansluiting |
| Striplengte | 8 mm |
| schroefdraad | M3 |
| Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Aderdoorsnede AWG | 24 ... 12 |
| Breedte | 17,5 mm |
| Hoogte | 75 mm |
| diepte | 102 mm |
| Kleur | groen (RAL 6021) |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP20 |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -20 °C ... 60 °C |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -20 °C ... 70 °C |
| normen / bepalingen | IEC 60664 |
| EN 50178 |
| montagetechniek | Railmontage |
| Montage-instructie | samenbouw zonder tussenafstand |
| Inbouwpositie | willekeurig |
| Artikelnummer | 2946832 |
| Verpakkingseenheid | 10 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Aanwijzing | Ordergebonden productie (geen retournering) |
| Productcode | DK61C2 |
| GTIN | 4017918082475 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 57,61 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 57,61 g |
| Land van herkomst | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.