Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

EMG 17-OV- 12DC/ 24DC/2 - Solid-state-relaismodule
2946793

Vermogens-solid-state-relais, met lichtindicatie en beveiligingsschakeling voor in- en uitgangscircuit, ingang: 12 V DC, uitgang: kortsluitvast, 10-30 V DC/max. 2 A

Productdetails