EMG 12-REL/KSR-230/1
-
Relaismodule
2944494
Relaismodule, met vast ingesoldeerd kleinschaltrelais, contact (AgNi): gemiddelde tot grote vermogens, 1 maakcontact, ingangsspanning 230 V AC/DC
Productdetails
| Gebruiksbeperking | |
| EMC-opmerking | EMC: klasse A-product, zie fabrikantverklaring in het downloadbereik |
| Bedrijfstoestand | 100 % ED |
| Levensduur mechanisch | ca. 2x 107 schakelingen |
| Isolatie-eigenschappen: lucht- en kruipwegen tussen de stroomcircuits | |
| Isolatie | Basisisolatie |
| Overspanningscategorie | III |
| Vervuilingsgraad | 2 |
| Onderhoudsstatus gegevens | |
| datum laatste dataonderhoud | 12.09.2025 |
| Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | 1,15 W |
| Testspanning (Wikkeling/contact) | 4 kVeff (50 Hz, 1 min, wikkeling/contact) |
| Testspanning (open contact) | 1 kVeff (50 Hz, 1 min, open contact) |
| lucht- en kruipwegen tussen de stroomcircuits | |
| Nominale isolatiespanning | 260 V AC |
| test-stootspanning | 4 kV |
| Spoelzijde | |
| Nominale ingangsspanning UN | 230 V AC/DC |
| Ingangsspanningsbereik | 184 V AC/DC ... 253 V AC/DC (20 °C) |
| Schakelgedrag van de aandrijving | monostabiel |
| Aandrijving (poling) | op polen aangesloten |
| typische ingangsstroom bij UN | 4,8 mA |
| aanspreektijd typ. | 7 ms |
| afvaltijd typ. | 11 ms |
| beveiligingsschakeling | bruggelijkrichter |
| Varistor | |
| bedrijfsspanningsindicatie | led geel |
| schakelen | |
| Type contactswitch | 1 maakcontact |
| type schakelcontact | Enkelvoudig contact |
| Contactmateriaal | AgNi |
| Schakelspanning maximaal | 250 V AC/DC |
| schakelspanning minimaal | 12 V |
| Continue grensstroom | 6 A |
| inschakelstroom maximaal | 8 A |
| schakelstroom minimaal | 100 mA |
| Afschakelvermogen (ohmse belasting) maximaal | 140 W (24 V DC) |
| 60 W (48 V DC) | |
| 45 W (60 V DC) | |
| 35 W (110 V DC) | |
| 55 W (220 V DC) | |
| 1500 VA (250 V AC) | |
| Aansluitmethode | schroefaansluiting |
| Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Aderdoorsnede AWG | 24 ... 12 |
| Breedte | 12 mm |
| Hoogte | 65,5 mm |
| diepte | 75 mm |
| Kleur | groen (RAL 6021) |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse (relais) | RT III (Relais) |
| beschermklasse (Relaissokkel) | IP20 (Relaissokkel) |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -20 °C ... 40 °C |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -20 °C ... 70 °C |
| lucht- en kruipwegen tussen de stroomcircuits | |
| normen / bepalingen | DIN EN 50178 |
| montagetechniek | Railmontage |
| Montage-instructie | samenbouw zonder tussenafstand |
| Inbouwpositie | willekeurig |
| Artikelnummer | 2944494 |
| Verpakkingseenheid | 10 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | DK61C2 |
| Productcode | DK61C2 |
| GTIN | 4017918081591 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 45,19 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 44,54 g |
| Douanetariefnummer | 85364900 |
| Land van herkomst | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371601 |
| ECLASS-15.0 | 27371601 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001437 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
| uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 6(c), 7(a) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Hexahydromethylphthalic anhydride (CAS-nr.: Niet van toepassing) |
| Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) | |
| SCIP | aa993b27-ed45-4984-b11d-541c9e9d11e0 |
Compatibele producten
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem