CM 50-LG/H 12,5/BO BK
-
Elektronicabehuizing
2943592
Montagerailbehuizing, Complete behuizing, met ventilatiesleuven, breedte: 50 mm, hoogte: 102 mm, diepte: 115,5 mm, kleur: zwart (vergelijkbaar RAL 9005), doorverbinding: niet gepland
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Robuuste behuizingstechniek
Eenvoudige klikmontage op de symmetrische montagerail volgens EN 60715
Aanrakingsveilige en tegen omgevingsinvloeden beveiligde montage van de elektronica
Variabel in het onderbrengen van verschillende aansluitelementen (van meerpolige connectoren tot elektronica-printklemmen)