EMG 17-OV-TTL/ 24DC/2
-
Solid-state-relaismodule
2943259
Vermogens-solid-state-relais, met lichtindicatie en beveiligingsschakeling voor in- en uitgangscircuit, ingang: TTL 5 V DC, uitgang: kortsluitvast, 24 V DC/max. 2 A
Productdetails
| Gebruiksbeperking | |
| EMC-opmerking | EMC: klasse A-product, zie fabrikantverklaring in het downloadbereik |
| Producttype | Solid-state-relaismodule |
| toepassing | TTL-signaal bij de ingang |
| Bedrijfstoestand | 100 % ED |
| Isolatie-eigenschappen | |
| Isolatie | Basisisolatie |
| Overspanningscategorie | III |
| Vervuilingsgraad | 2 |
| Onderhoudsstatus gegevens | |
| datum laatste dataonderhoud | 15.09.2025 |
| Testspanning (ingang-uitgang) | 2,5 kV AC (ingang-uitgang) |
| Nominale ingangsspanning UN | 5 V DC (TTL) |
| ingangsspanningsbereik heeft betrekking op UN | 0,8 ... 1,2 |
| Ingangsspanningsbereik | 4 V DC ... 6 V DC |
| schakeldrempel "0"-signaal spanning | 0,8 V (TTL) |
| schakeldrempel "1"-signaal spanning | 2 V (TTL) |
| typische ingangsstroom bij UN | 2,6 mA |
| inschakeltijd typ. | 170 µs |
| uitschakeltijd typ. | 190 µs |
| statusindicatie | led (geel) |
| beveiligingsschakeling | polariteitsbeveiliging; polariteitsdiode |
| overspanningsbeveiliging; suppressordiode | |
| vrijloop; Vrijloopdiode | |
| Hulpspanning TTL-ingang | 5 V DC ±20 % |
| hulpstroom met TTL-ingang | 2,8 mA |
| overdrachtsfrequentie | 1000 Hz |
| Type contactswitch | 1 maakcontact |
| Type digitale uitgang | elektronisch |
| uitgangsspanningsbereik | 10 V DC ... 30 V DC |
| Continue grensstroom | 2 A (zie deratingcurve) |
| lekstroom | 150 µA |
| pieksperspanning | 33 V DC (collector-emitter-sperspanning) |
| stroombegrenzing bij kortsluiting | > 2 A (kortsluitvast) |
| spanningsverlies bij max. continue grensstroom | ≤ 0,3 V |
| uitgangsschakeling | 3-draads, massagebonden |
| Foutindicatie | led rood |
| beveiligingsschakeling | polariteitsbeveiliging; polariteitsdiode |
| Vrijloopdiode; Vrijloopdiode | |
| overspanningsbeveiliging; suppressordiode |
| Ingangszijde | |
| Aansluitmethode | schroefaansluiting |
| Striplengte | 8 mm |
| schroefdraad | M3 |
| Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Aderdoorsnede AWG | 24 ... 12 |
| Uitgangszijde | |
| Aansluitmethode | schroefaansluiting |
| Striplengte | 8 mm |
| schroefdraad | M3 |
| Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Aderdoorsnede AWG | 24 ... 12 |
| Breedte | 17,5 mm |
| Hoogte | 75 mm |
| diepte | 102 mm |
| Kleur | groen (RAL 6021) |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP20 |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -20 °C ... 60 °C |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -20 °C ... 70 °C |
| normen / bepalingen | IEC 60664 |
| EN 50178 |
| montagetechniek | Railmontage |
| Montage-instructie | samenbouw zonder tussenafstand |
| Inbouwpositie | willekeurig |
| Artikelnummer | 2943259 |
| Verpakkingseenheid | 10 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | DK61C1 |
| Productcode | DK61C1 |
| GTIN | 4017918107543 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 54,4 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 54,4 g |
| Douanetariefnummer | 85364190 |
| Land van herkomst | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371604 |
| ECLASS-15.0 | 27371604 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001504 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
| uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | 29fd27b8-0caa-46f7-bad7-2a5b41b51f4d |
Compatibele producten
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem