CM125-LG/H 35/BO/DB/GH BK - Elektronicabehuizing
2941840

Complete behuizing, Complete behuizing, met ventilatiesleuven, breedte: 125 mm, diepte: 102 mm, kleur: zwart (vergelijkbaar RAL 9005), doorverbinding: zonder busverbinding, aantal polen dwarsverbinding: niet van toepassing

Productdetails








Compatibele producten


Uw voordelen

Robuuste behuizingstechniek
Eenvoudige klikmontage op de symmetrische montagerail volgens EN 60715
Aanrakingsveilige en tegen omgevingsinvloeden beveiligde montage van de elektronica
Variabel in het onderbrengen van verschillende aansluitelementen (van meerpolige connectoren tot elektronica-printklemmen)