EMG 17-REL/KSR-W230/21-21-LCAU
-
Relaismodule
2941468
Relaismoduul, met vast ingesoldeerd kleinschaltrelais, contact (AgNi+Au): kleine tot grote vermogens, 2 wisselcontacten, ingangsspanning 230 V AC
Productdetails
| bestelinformatie: | Alleen als wisselspanningsvariant leverbaar. |
| Gebruiksbeperking | |
| EMC-opmerking | EMC: klasse A-product, zie fabrikantverklaring in het downloadbereik |
| Productfamilie | EMG |
| toepassing | Universeel |
| Bedrijfstoestand | 100 % ED |
| Levensduur mechanisch | ca. 5x 107 schakelingen |
| Isolatie-eigenschappen: lucht- en kruipwegen tussen de stroomcircuits | |
| Isolatie | Basisisolatie |
| veilige scheiding en verhoogde isolatie en 6 kV tussen ingangscircuit en uitgangscontactcircuits | |
| Overspanningscategorie | II |
| Vervuilingsgraad | 2 |
| Isolatie-eigenschappen: Lucht- en kruipwegen tussen ingangs- en contactcircuit (of uitgangscontactcircuit) | |
| Isolatie | veilige scheiding, verhoogde isolatie |
| Overspanningscategorie | III |
| Vervuilingsgraad | 2 |
| Onderhoudsstatus gegevens | |
| datum laatste dataonderhoud | 12.09.2025 |
| Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | 0,92 W |
| Testspanning (Wikkeling/contact) | 4 kV AC (50 Hz, 1 min, wikkeling/contact) |
| Testspanning (contact/contact) | 1 kV AC (50 Hz, 1 min., wisselcontact/wisselcontact) |
| lucht- en kruipwegen tussen de stroomcircuits | |
| Nominale isolatiespanning | 260 V AC |
| test-stootspanning | 2,3 kV |
| Lucht- en kruipwegen tussen ingangs- en contactcircuit (of uitgangscontactcircuit) | |
| Nominale isolatiespanning | 260 V AC |
| test-stootspanning | 6 kV |
| Spoelzijde | |
| Nominale ingangsspanning UN | 230 V AC |
| Ingangsspanningsbereik | 184 V AC ... 253 V AC (20 °C) |
| Netfrequentie | 50/60 Hz |
| Schakelgedrag van de aandrijving | monostabiel |
| Aandrijving (poling) | op polen aangesloten |
| typische ingangsstroom bij UN | 4 mA |
| aanspreektijd typ. | 7 ms |
| 3 ms ... 12 ms | |
| afvaltijd typ. | 3 ms |
| afvaltijdbereik typ. | 2 ms ... 9 ms |
| bedrijfsspanningsindicatie | neonlamp |
| schakelen | |
| Type contactswitch | 2 wisselcontacten |
| type schakelcontact | Enkelvoudig contact |
| Contactmateriaal | AgNi, hardverguld |
| Schakelspanning maximaal | 30 V AC |
| 36 V DC | |
| Continue grensstroom | 50 mA |
| inschakelstroom maximaal | 0,2 A |
| Afschakelvermogen (ohmse belasting) maximaal | 1,2 W (bij 24 V DC) |
| schakelen: bij beschadigde goudlaag | |
| Opmerking | de volgende waarden gelden bij beschadigde goudlaag |
| Schakelspanning maximaal | 250 V AC/DC |
| Continue grensstroom | 5 A |
| inschakelstroom maximaal | 6 A |
| Afschakelvermogen (ohmse belasting) maximaal | 120 W (bij 24 V DC) |
| 95 W (bij 48 V DC) | |
| 60 W (bij 60 V DC) | |
| 40 W (bij 110 V DC) | |
| 55 W (bij 220 V DC) | |
| 1250 VA (bij 250 V AC) | |
| Spoelzijde | |
| Aansluitmethode | schroefaansluiting |
| Striplengte | 8 mm |
| schroefdraad | M3 |
| Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Aderdoorsnede AWG | 24 ... 12 |
| Contactzijde | |
| Aansluitmethode | schroefaansluiting |
| Striplengte | 8 mm |
| schroefdraad | M3 |
| Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Aderdoorsnede AWG | 24 ... 12 |
| Breedte | 17,5 mm |
| Hoogte | 75 mm |
| diepte | 62,5 mm |
| Kleur | groen (RAL 6021) |
| Omgevingsomstandigheden | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -20 °C ... 40 °C |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -20 °C ... 70 °C |
| lucht- en kruipwegen tussen de stroomcircuits | |
| normen / bepalingen | IEC 60664-1 |
| Lucht- en kruipwegen tussen ingangs- en contactcircuit (of uitgangscontactcircuit) | |
| normen / bepalingen | IEC 60664-1 |
| normen / bepalingen | |
| normen / bepalingen | EN 61810-1 |
| montagetechniek | Railmontage |
| Montage-instructie | samenbouw zonder tussenafstand |
| Inbouwpositie | willekeurig |
| Artikelnummer | 2941468 |
| Verpakkingseenheid | 10 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | DK61C2 |
| Productcode | DK61C2 |
| GTIN | 4017918080464 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 55,77 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 56,37 g |
| Douanetariefnummer | 85364190 |
| Land van herkomst | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371601 |
| ECLASS-15.0 | 27371601 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001437 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
| uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | 202d8563-283e-466d-8a8e-2d54e1b30b5e |
Compatibele producten
Uw voordelen
Veilige scheiding tussen spoel- en contactzijde
Geïntegreerde ingangs- en ontstoorbeveiliging
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem