Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

DEK-OV- 12DC/ 24DC/ 3 - Solid-state-relaisklem
2941387

Vermogens-solid-state-relaisklem, ingang: 12 V DC, uitgang: 3-30 V DC/3 A, klembreedte: 6,2 mm

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Actorvariant beschikbaar
Inlegbruggen EB-DIK
Comfortabele codering en montage met aansluitklemmen
Slijtagevrij schakelen tot 24 V DC/10 A of 240 V AC/800 mA
Geïntegreerde uitgangsbeveiligingsschakeling
Geïntegreerde ingangsschakeling
Galvanische scheiding tussen ingang en uitgang tot 2,5 kVeff
Statusindicatie
Nulspanningsschakelaar bij AC-uitgang