EIK1-SVN-24P
-
Solid-state-relaismodule
2940799
Elektronische initiatorklem, voor inductieve initiatoren volgens NAMUR, met lichtindicatie voor sensorsignaal en storing
Productdetails
| Opmerking met betrekking tot de toepassing | Toepassing van EB 80-DIK...-bruggen in DEK-klemmen: als gevolg van vochtopname vanuit de omgevingslucht is een (geringe) uitzetting van de DEK-behuizingen mogelijk. Ook kan er sprake zijn van een ongunstige tolerantiespeling tussen een groter aantal DEK-klemmen en de EB 80-DIK...-brug. Daarom is het aanbevolen om bij toepassing van een EB 80-DIK...-brug deze na ca. 10 tot 12 DEK-klemmen te delen en in plaats van een draadbrug naar de volgende DEK-klem te gebruiken. |
| Producttype | Solid-state-relaismodule |
| Productfamilie | DEK |
| toepassing | NAMUR-initiatoren |
| Isolatie-eigenschappen: lucht- en kruipwegen | |
| Overspanningscategorie | III |
| Vervuilingsgraad | 2 |
| Onderhoudsstatus gegevens | |
| datum laatste dataonderhoud | 15.09.2025 |
| stuurstroomcircuit | |
| Nominale ingangsspanning UN | 8,2 V DC ±10 % |
| Foutindicatie | optische kortsluit- en aderbreukcontrole d.m.v. led (rood) |
| beveiligingsschakeling | 12 V Z-diode; 12 V Z-diode |
| overdrachtsfrequentie | 1 kHz |
| schakelpunt | ≥ 2,1 mA (in geleidende toestand) |
| ≤ 1,2 mA (in geblokkeerde toestand) | |
| 6,3 mA ... 10 mA (bij kortsluiting) | |
| 0 mA ... 0,35 mA (bij aderbreuk) | |
| schakelhysterese | ca. 0,2 mA |
| interne weerstand | ca. 1 kΩ |
| Benaming | signaaluitgang |
| Type contactswitch | 1 maakcontact |
| Type digitale uitgang | elektronisch |
| nominale uitgangsspanning | ≤ 100 mV (in geleidende toestand) |
| UVN - UR; in geblokkeerde toestand | |
| Continue grensstroom | 50 mA |
| spanningsverlies bij max. continue grensstroom | ≤ 1,5 V (UR) |
| beveiligingsschakeling | 36 V Z-diode als vrijloopdiode; 36 V Z-diode als vrijloopdiode |
| Ingangszijde | |
| Aansluitmethode | schroefaansluiting |
| Striplengte | 8 mm |
| schroefdraad | M3 |
| Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Aderdoorsnede AWG | 24 ... 12 |
| Aanhaalmoment | 0,5 Nm |
| Uitgangszijde | |
| Aansluitmethode | schroefaansluiting |
| Striplengte | 8 mm |
| schroefdraad | M3 |
| Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Aderdoorsnede AWG | 24 ... 12 |
| Aanhaalmoment | 0,5 Nm |
| Breedte | 6,2 mm |
| Hoogte | 80 mm |
| diepte | 56 mm |
| Omgevingsomstandigheden | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 50 °C |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -25 °C ... 70 °C |
| lucht- en kruipwegen | |
| normen / bepalingen | IEC 60664 |
| EN 61000-6-2 | |
| EN 61000-6-4 | |
| montagetechniek | Railmontage |
| Montage-instructie | samenbouw zonder tussenafstand |
| Inbouwpositie | willekeurig |
| Artikelnummer | 2940799 |
| Verpakkingseenheid | 10 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | DK61A3 |
| Productcode | DK61A3 |
| GTIN | 4017918080242 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 22,17 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 21,1 g |
| Douanetariefnummer | 85365019 |
| Land van herkomst | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371604 |
| ECLASS-15.0 | 27371604 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001504 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
| uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Hexahydromethylphthalic anhydride (CAS-nr.: Niet van toepassing) |
| Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) | |
| SCIP | 7292917c-6a09-4aa5-afdc-545bf23216fa |
Compatibele producten
Aanwijzing: het gebruik van enkele van de onderstaande toebehorendelen kan dit product beperken.
-
-
EB 3- DIK RD - Inlegbrug 2716745
-
EB 4- DIK RD - Inlegbrug 2716758
-
EB 5- DIK RD - Inlegbrug 2716761
-
EB 10- DIK RD - Inlegbrug 2716774
-
EB 80- DIK RD - Inlegbrug 2715953
-
EB 5- DIK BU - Inlegbrug 2716677
-
EB 10- DIK BU - Inlegbrug 2716680
-
EB 80- DIK BU - Inlegbrug 2715940
-
D-DEK 1,5 GN - Scheidingsplaat 2716949
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Zackband 1051003
-
ZB 6/WH-100:UNBEDRUCKT - Zackband 5060935
-
DIKD 1,5 - Initiator-/actorklem 2715979
Uw voordelen
Doorverbinding en codering met standaard klemtoebehoren
Foutindicatie door led
Bewaking van de initiatorzijde op kortsluiting of aderbreuk
Statusindicatie (high-signaal) door groene led
Bewaking van mechanische schakelaars door de betreffende weerstandsschakeling
24 V/50 mA-digitale uitgang
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem