DEK-OE-230AC/ 48DC/100
-
Solid-state-relaisklem
2940210
Ingangs-solid-state-relaisklem, ingang: 230 V AC, uitgang: 3 - 48 V DC/ 100 mA, klembreedte: 6,2 mm
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Actorvariant beschikbaar
Inlegbruggen EB-DIK
Comfortabele codering en montage met aansluitklemmen
Slijtagevrij schakelen tot 24 V DC/10 A of 240 V AC/800 mA
Geïntegreerde uitgangsbeveiligingsschakeling
Statusindicatie
Geïntegreerde ingangsschakeling
Nulspanningsschakelaar bij AC-uitgang
Galvanische scheiding tussen ingang en uitgang tot 2,5 kVeff