MACX MCR-SL-RPSSI-2I
-
Voedingsscheidingsversterker
2924825
Meetwaardeomvormervoedings- en ingangsscheidingsversterker zendt voedingssignalen of actieve 0 mA / 4 mA ... 20 mA-signalen uit het veld galvanisch gescheiden naar twee belastingen. aantal kanalen: 1, HART-transparant, Standaard configuratie, 3-weg-scheiding, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 2, Performance Level (ISO 13849): d / KAT 2, Systematic Capability: 3, schroefaansluiting
Productdetails
| Producttype | Voedingsscheidingsversterker |
| Productfamilie | MACX Analog |
| aantal kanalen | 1 |
| galvanische scheiding | 3-weg-scheiding |
| Potentiaalscheiding tussen ingang en uitgang | ja |
| Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | 1,45 W (24 V DC / 20 mA) |
| Gedrag bij signaaloverdracht | In = Out |
| reactietijd (10-90 %) | 1,3 ms (bij sprong 4 mA ... 20 mA, typ.) |
| max. temperatuurcoëfficiënt | < 0,01 %/K |
| Overdrachtsfout maximaal | < 0,1 % (Van de eindwaarde 20 mA) |
| overdrachtsfout typ. | < 0,05 % (Van de eindwaarde 20 mA) |
| Potentiaalscheiding | |
| Overspanningscategorie | II |
| Vervuilingsgraad | 2 |
| Potentiaalscheiding ingang/uitgang/voeding IEC/EN 61010-1 | |
| normen / bepalingen | IEC/EN 61010-1 |
| Nominale isolatiespanning | 300 Veff |
| Testspanning | 2,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Isolatie | veilige scheiding |
| Potentiaalscheiding uitgang 1/uitgang 2 | |
| Testspanning | 1,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Voeding | |
| Benaming | voedingsscheidingsversterkerfunctie |
| nominale voedingsspanning | 24 V DC -20 % ... +25 % |
| voedingsspanningsbereik | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| stroomopname maximaal | < 75 mA (24 V DC / 20 mA) |
| Vermogensdissipatie | < 1,45 W (24 V DC / 20 mA) |
| opgenomen vermogen | ≤ 1,8 W |
| Voeding | |
| Benaming | scheidingsversterkerfunctie |
| nominale voedingsspanning | 24 V DC -20 % ... +25 % |
| voedingsspanningsbereik | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| stroomopname maximaal | < 46 mA (24 V DC / 20 mA) |
| Vermogensdissipatie | < 1,2 W (24 V DC / 20 mA) |
| Signaal: voedingsscheidingsversterkerfunctie | |
| beschrijving van de ingang | voedingsscheidingsversterkerfunctie |
| Aantal ingangen | 1 |
| ingangssignaal stroom | 4 mA ... 20 mA |
| voedingsspanning transmitter | > 21,5 V (20 mA) |
| > 21 V (23 mA) | |
| onder- / overbelastingssignaalbereik | 0 mA ... 24 mA (groter overdrachtsbereik voor diagnoses) |
| Signaal: scheidingsversterkerfunctie | |
| beschrijving van de ingang | scheidingsversterkerfunctie |
| ingangssignaal stroom | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| spanningsval | < 3,9 V (ingangsscheidingsversterker) |
| onder- / overbelastingssignaalbereik | 0 mA ... 24 mA (groter overdrachtsbereik voor diagnoses) |
| Signaal: voedingsscheidingsversterkerfunctie | |
| beschrijving van de uitgang | voedingsscheidingsversterkerfunctie |
| Aantal uitgangen | 2 |
| uitgangssignaal stroom | 4 mA ... 20 mA (actief) |
| 0 mA ... 20 mA | |
| belasting/uitgangsbelasting stroomuitgang | < 450 Ω (20 mA) |
| < 380 Ω (23 mA) | |
| uitgangsrimpel | < 20 mVeff |
| uitgangsgegevens bij storingen | 0 mA (kabelbreuk bij de ingang) |
| ≥ 23 mA (kabelkortsluiting bij de ingang) | |
| onder- / overbelastingssignaalbereik | 0 mA ... 24 mA (groter overdrachtsbereik voor diagnoses) |
| Signaal: scheidingsversterkerfunctie | |
| beschrijving van de uitgang | scheidingsversterkerfunctie |
| uitgangssignaal stroom | 0 mA ... 20 mA (actief) |
| 4 mA ... 20 mA (actief) | |
| belasting/uitgangsbelasting stroomuitgang | < 450 Ω (20 mA) |
| < 380 Ω (23 mA) | |
| uitgangsrimpel | < 20 mVeff |
| uitgangsgegevens bij storingen | 0 mA (kabelbreuk bij de ingang) |
| 0 mA (kabelkortsluiting bij de ingang) | |
| onder- / overbelastingssignaalbereik | 0 mA ... 24 mA (groter overdrachtsbereik voor diagnoses) |
| Aansluitmethode | schroefaansluiting |
| Striplengte | 7 mm |
| schroefdraad | M3 |
| Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Aderdoorsnede AWG | 24 ... 14 |
| Aanhaalmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| testbus | |
| max. diameter | 2,3 mm |
| Ex-installatie (EPL) | Gc |
| Div. 2 |
| datacommunicatie (bypass) | |
| HART-functie | ja |
| ondersteunde protocollen | HART-transparant |
| statusindicatie | led groen (voedingsspanning) |
| Maatschets |
|
| Breedte | 12,5 mm |
| Hoogte | 112,5 mm |
| diepte | 113,7 mm |
| diepte NS 35/7,5 | 114,5 mm (vastgeklikt op montagerail NS 35/7,5 volgens EN 60715) |
| Kleur | grijs (RAL 7042) |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 (Behuizingen) | V0 (Behuizing) |
| materiaal behuizing | PA 6.6-FR |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP20 (niet door UL beoordeeld) |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 60 °C (inbouwpositie naar keuze) |
| -40 °C ... 70 °C (Derating) | |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 80 °C |
| Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 10 % ... 95 % (geen condens) |
| Hoogte-toepassingsgebied (≤ 2000 m) | |
| hoogtepositie | ≤ 2000 m (De technische gegevens hebben betrekking op gebruik op hoogtes van ≤2000 m boven zeeniveau. Voor gebruik op hoogtes > 2000 m boven zeeniveau, zie datablad.) |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 60 °C |
| -40 °C ... 70 °C (Derating) | |
| Nominale isolatiespanning | 375 Vtt (voeding, ingang/uitgang) |
| Hoogte-toepassingsgebied (≤ 3000 m) | |
| Hoogtebereik | > 2000 m ... 3000 m |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 54 °C |
| -40 °C ... 63 °C (Derating) | |
| Nominale isolatiespanning | 190 V AC (voeding, ingang/uitgang) |
| 110 V DC (voeding, ingang/uitgang) | |
| Hoogte-toepassingsgebied (≤ 4000 m) | |
| Hoogtebereik | > 3000 m ... 4000 m |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 48 °C |
| -40 °C ... 56 °C (Derating) | |
| Nominale isolatiespanning | 60 V AC/DC (voeding, ingang/uitgang) |
| Hoogte-toepassingsgebied (≤ 5000 m) | |
| Hoogtebereik | > 4000 m ... 5000 m |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 42 °C |
| -40 °C ... 49 °C (Derating) | |
| Nominale isolatiespanning | 60 V AC/DC (voeding, ingang/uitgang) |
| CE | |
| Certificaat | CE-conform |
| Opmerking | bovendien EN 61326-1 |
| ATEX | |
| Codering | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc X |
| Certificaat | PxCCIF11ATEX2924825 |
| IECEx | |
| Codering | Ex ec IIC T4 Gc |
| Certificaat | IECEx BVS 10.0097X |
| CCC / China-Ex | |
| Codering | Ex ec IIC T4 Gc |
| Certificaat | 2022122316115971 |
| UL, VS / Canada | |
| Codering | UL 508 Listed |
| UL 61010 Listed | |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
| Class I, Zone 2, Groups IIC, IIB, IIA T4 | |
| Scheepsbouw-toelating | |
| Certificaat | DNV GL TAA000020C |
| Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
| Codering | 2 |
| Certificaat | IN-AT-AS-MRL-23-00432A |
| Systematic Capability | |
| Codering | 3 |
| Performance Level (ISO 13849) | |
| Codering | d / KAT 2 |
| INMETRO | |
| Codering | Ex ec IIC T4 Gc |
| Certificaat | DNV 18.0139 X |
| Scheepsbouwgegevens | |
| Temperature | B |
| Humidity | B |
| Trillingen | A |
| EMC | A |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| elektromagnetische compatibiliteit | overeenkomstig EMC-richtlijn |
| stoorimmuniteit | EN 61000-6-2 |
| Opmerking | Bij een interferentie kunnen geringe afwijkingen optreden. |
| Stooremissie | |
| normen/bepalingen | EN 61000-6-4 |
| Elektromagnetisch HF-veld | |
| Benaming | elektromagnetisch HF-veld |
| normen / bepalingen | EN 61000-4-3 |
| typ. afwijking van de meetbereik-eindwaarde | 3 % |
| Snelle transiënten (Burst) | |
| Benaming | snelle transiënte storingen (burst) |
| normen / bepalingen | EN 61000-4-4 |
| typ. afwijking van de meetbereik-eindwaarde | 3 % |
| Adergebonden beïnvloeding | |
| Benaming | storingen via voedingsleidingen |
| normen / bepalingen | EN 61000-4-6 |
| typ. afwijking van de meetbereik-eindwaarde | 3 % |
| galvanische scheiding | 3-weg-scheiding |
| montagetechniek | Railmontage |
| Artikelnummer | 2924825 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | DK1111 |
| Productcode | DK1111 |
| GTIN | 4046356572040 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 246,7 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 158 g |
| Douanetariefnummer | 85437090 |
| Land van herkomst | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210120 |
| ECLASS-15.0 | 27210120 |
| ECLASS-15.0 ASSET | 27250101 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002653 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
| uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | e52542fc-7ef2-4e2c-99e7-db22788ba62c |
Compatibele producten
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY - Montagerail-busconnector 2695439
-
ME 6,2 TBUS-PR-ADAPTER - Montagerail-busconnector 1136500
-
MCR-DP - Scheidingsplaat 1430594
-
GW HART USB MODEM - Kabeladapter 1003824
-
TC-2D37SUB-ADIO32-2EX-P-UNI - Moduuldragers 2904684
-
EA-MSTB 2,5/ 5 - Toebehoren 1831016
-
MPS-IH WH - Isolatiehuls 0201663
-
MPS-IH RD - Isolatiehuls 0201676
-
MPS-IH BU - Isolatiehuls 0201689
-
MPS-IH YE - Isolatiehuls 0201692
-
MPS-IH GN - Isolatiehuls 0201702
-
MPS-IH GY - Isolatiehuls 0201728
-
MPS-IH BK - Isolatiehuls 0201731
-
MPS-MT - Teststeker 0201744
-
UC-EMLP (11X9) - Kunststof schildje 0819291
-
UC-EMLP (11X9) YE - Kunststof schildje 0822602
-
UC-EMLP (11X9) CUS - Kunststof schildje 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - Kunststof schildje 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - Kunststof schildje 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - Kunststof schildje 0828098
-
US-EMLP (11X9) - Kunststof schildje 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - Kunststof schildje 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - Kunststof schildje 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - Apparatencoderingen 0831678
-
LS-EMLP (11X9) SR - Apparatencoderingen 0831705
-
LS-EMLP (11X9) YE - Apparatencoderingen 0831732
-
MACX MCR-PTB - Voedings- en storingsmeldingsmoduul 2865625
-
MACX MCR-PTB-SP - Voedings- en storingsmeldingsmoduul 2924184
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Voeding 2904614
-
SZS 0,6X3,5 - Schroevendraaier 1205053
-
MACX SET-TVFKC 2-POLE - Connectorset 1584383
Uw voordelen
Voeding mogelijk via montagerail-busconnector
Tot SIL 2 volgens EN 61508
Installatie in zone 2, beschermklasse "n" (EN 60079-15) toegestaan
2 galvanisch gescheiden uitgangen 0/4 mA ... 20 mA (actief)
Bidirectionele overdracht van digitale HART-communicatiesignalen (beiDe Uitgangen)
Steekbare schroef- of veerdrukaansluittechniek (push-in-aansluittechniek), met geïntegreerde steekbussen voor HART-communicators
Ingang: 0/4 mA ... 20 mA (voedend of niet voedend)
Galvanische 4-weg-scheiding
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem