MACX MCR-EX-SL-NAM-2T-SP - Scheidingsversterker
2924074

Ex i-NAMUR-scheidingsversterkers voor het aansturen van naderingsinitiatoren en schakelaars in de Ex-omgeving. De signalen worden via 2 transistoruitgangen (passief) aan het veilige bereik overgedragen. aantal kanalen: 1, Standaard configuratie, 3-weg-scheiding, Draadbreukherkenning, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 2, Systematic Capability: 3, Push-in-aansluiting

Gratis download beschikbaar. Downloads

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Voeding en foutmelding mogelijk via montagerail-busverbinder
Tot SIL 2 volgens EN 61508
Installatie in zone 2, beschermklasse "n" (EN 60079-15) toegestaan
Signaaluitgang 2 ook te gebruiken als foutmeldingsuitgang
Bedradingsfoutherkenning (LFD), in-/uitschakelbaar, foutmelding door rood knipperende led en blokkering van de transistoruitgang
Omschakelbare signaalrichting (arbeids- of ruststroomprincipe)
2 signaaluitgangen transistor (passief); tot 5 kHz
Galvanische 4-weg-scheiding
Ingang voor NAMUR-initiatoren (EN 60947-5-6), potentiaalvrije of van een weerstandscircuit voorziene contacten, [Ex ia] IIC
Led-indicaties voor voedingsspanning, schakeltoestand en storing overeenkomstig NAMUR NE 44