VAL-MS 385/80/3+0-FM
-
Overspanningsbeveiliging Type 2
2921080
Type 2-overspanningsbeveiliging voor 4-draads voedingssystemen (L1, L2, L3, PEN), met stekervergrendeling en meldcontact.
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Miljoenen malen beproefde kwaliteit in de meest uiteenlopende toepassingen
Snelle installatie met bruggen dankzij de in de industrie gebruikelijke bouwbreedte van 1 TE
Eenvoudige test en isolatiemeting dankzij uniform steekbare beveiligingsmodulen
Groot toepassingsgebied dankzij veelzijdige nominale spanningen
Hoge modulariteit biedt individuele oplossingen voor elke toepassing