VAL-MS 385/80/3+1-FM
-
Overspanningsbeveiliging Type 2
2920968
Type 2-overspanningsbeveiliging voor 5-draads voedingssystemen (L1, L2, L3, N, PE), met stekervergrendeling en meldcontact.
Productdetails
| Productfamilie | VALVETRAB MS |
| IEC-testklasse | II |
| T2 | |
| EN-type | T2 |
| Voedingssysteem IEC | TT |
| TN-C | |
| TN-S | |
| bouwvorm | moduul voor railmontage, tweedelig steekbaar |
| melding overspanningsbeveiliging defect | optisch, meldcontact |
| Isolatie-eigenschappen | |
| Overspanningscategorie | III |
| Vervuilingsgraad | 2 |
| nominale frequentie fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Weergave / afstandsmelding | |
| Benaming aansluiting | defectmeldcontact |
| schakelfunctie | Wisselcontact |
| bedrijfsspanning | 5 V AC ... 250 V AC |
| 30 V DC | |
| belastingsstroom | 5 mA AC ... 1,5 A AC |
| 1 A DC | |
| Aansluitmethode | schroefaansluiting |
| schroefdraad | M5 |
| Aanhaalmoment | 3 Nm (1,5 mm² ... 16 mm²) |
| 4,5 Nm (25 mm² ... 35 mm²) | |
| Striplengte | 16 mm |
| Aderdoorsnede soepel | 1,5 mm² ... 25 mm² |
| Aderdoorsnede massief | 1,5 mm² ... 35 mm² |
| Aderdoorsnede AWG | 15 ... 2 |
| Aansluitmethode | Kabelschoen |
| Aderdoorsnede soepel | 1,5 mm² ... 16 mm² |
| defectmeldcontact | |
| Aansluitmethode | steekbare COMBICON-schroefaansluiting |
| schroefdraad | M2 |
| Aanhaalmoment | 0,25 Nm |
| Striplengte | 7 mm |
| Aderdoorsnede soepel | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Aderdoorsnede massief | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Aderdoorsnede AWG | 28 ... 16 |
| Maatschets |
|
| Breedte | 71,2 mm |
| Hoogte | 98,7 mm |
| diepte | 77,5 mm (incl. montagerail 7,5 mm) |
| Deeleenheid | 4 TE |
| Kleur | zwart (RAL 9005) |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V-0 |
| CTI-waarde van het materiaal | 600 |
| Isolatiemateriaal | PA 6.6/PBT |
| materiaalgroep | I |
| materiaal behuizing | PA 6.6 |
| PBT |
| beveiligingscircuits | L-N |
| L-PE | |
| N-PE | |
| signaalrichting | 3L-N & N-PE |
| nominale spanning UN | 240/415 V AC (TN-S) |
| 240/415 V AC (TT) | |
| nominale frequentie fN | 50 Hz (60 Hz) |
| max. continue spanning UC (L-N) | 385 V AC |
| max. continue spanning UC (L-PE) | 385 V AC |
| max. continue spanning UC (N-PE) | 264 V AC |
| Nominale belastingsstroom IL | 80 A |
| aardstroom IPE | ≤ 5 µA |
| standby vermogensopname PC | ≤ 690 mVA |
| nominale afleidstootstroom In (8/20) µs | 40 kA |
| maximale afleidstootstroom Imax (8/20) µs | 80 kA |
| bliksemteststroom (10/350) µs (L-N), lading | 1,25 As |
| bliksemteststroom (10/350) µs (L-N), impulsenergie | 1,56 kJ/Ω |
| bliksemteststroom (10/350) µs (L-N), stroompiekwaarde Iimp | 2,5 kA |
| bliksemteststroom (10/350) µs (L-PE), lading | 1,25 As |
| bliksemteststroom (10/350) µs (L-PE), impulsenergie | 1,56 kJ/Ω |
| bliksemteststroom (10/350) µs (L-PE), stroompiekwaarde Iimp | 2,5 kA |
| bliksemteststroom (10/350) µs (N-PE), lading | 5 As |
| bliksemteststroom (10/350) µs (N-PE), impulsenergie | 25 kJ/Ω |
| bliksemteststroom (10/350) µs (N-PE), stroompiekwaarde Iimp | 10 kA |
| Totaalafleidstootstroom ITotal (8/20) µs | 80 kA |
| Totaalafleidstootstroom ITotal (10/350) µs | 10 kA |
| Volgstroom-afschakelvermogen Ifi (N-PE) | 100 A |
| kortsluitvastheid ISCCR | 25 kA |
| beveiligingsniveau Up (L-N) | ≤ 2 kV |
| Beveiligingsniveau Up (L-PE) | ≤ 2 kV |
| Beveiligingsniveau Up (N-PE) | ≤ 1,7 kV |
| restspanning Ures (L-N) | ≤ 2 kV (bij In) |
| ≤ 1,4 kV (bij 10 kA) | |
| ≤ 1,25 kV (bij 5 kA) | |
| ≤ 1,2 kV (bij 3 kA) | |
| restspanning Ures (L-PE) | ≤ 2 kV (bij In) |
| ≤ 1,5 kV (bij 10 kA) | |
| ≤ 1,4 kV (bij 5 kA) | |
| ≤ 1,3 kV (bij 3 kA) | |
| restspanning Ures (N-PE) | ≤ 0,6 kV (bij In) |
| ≤ 0,5 kV (bij 10 kA) | |
| ≤ 0,5 kV (bij 5 kA) | |
| ≤ 0,4 kV (bij 3 kA) | |
| TOV-gedrag bij UT (L-N) | 480 V AC (5 s / withstand mode) |
| 457 V AC (120 min / withstand mode) | |
| TOV-gedrag bij UT (N-PE) | 1200 V AC (200 ms / withstand mode) |
| aanspreektijd tA (L-N) | ≤ 25 ns |
| aanspreektijd tA (L-PE) | ≤ 100 ns |
| aanspreektijd tA (N-PE) | ≤ 100 ns |
| Maximale voorzekering bij V-doorgaande bedrading | 80 A (gG - 16 mm²) |
| Maximale voorzekering bij aftakking | 250 A (gG) |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP20 (alleen bij benutting van alle aansluitingen) |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 80 °C |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 80 °C |
| hoogtepositie | ≤ 2000 m (amsl) |
| Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 5 % ... 95 % |
| schok (bedrijf) | 30g (halfsinus / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
| trillingen (bedrijf) | 7,5g (10 ... 500 Hz / 2,5 h / X, Y, Z) |
| UL-specificaties | |
| maximale continue spanning MCOV (L-L) | 770 V AC |
| maximale continue spanning MCOV (L-N) | 385 V AC |
| maximale continue spanning MCOV (L-G) | 385 V AC |
| maximale continue spanning MCOV (N-G) | 264 V AC |
| nominale afleidstootstroom In | 20 kA |
| beveiligingscircuits | L-L |
| L-N | |
| L-G | |
| N-G | |
| Nominale spanning | 240/415 V AC |
| Energieverdelingssysteem | Wye |
| nominale frequentie | 50/60 Hz |
| gemeten begrenzingsspanning MLV (L-L) | 3860 V |
| gemeten begrenzingsspanning MLV (L-N) | 2710 V |
| gemeten begrenzingsspanning MLV (L-G) | 3730 V |
| gemeten begrenzingsspanning MLV (N-G) | 2590 V |
| SPD-type | 4CA |
| UL-weergave / afstandsmelding | |
| Bedrijfsspanning | 125 V AC |
| bedrijfsstroom AC | 1 A AC |
| UL-aansluitgegevens | |
| Aanhaalmoment | 30 lbf-in. |
| Aderdoorsnede AWG | 10 ... 2 |
| normen/bepalingen | IEC 61643-11 |
| Opmerking | 2011 |
| normen/bepalingen | EN 61643-11 |
| Opmerking | 2012 |
| montagetechniek | montagerail: 35 mm |
| Artikelnummer | 2920968 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | CL1322 |
| Productcode | CL1322 |
| GTIN | 4046356280983 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 599,35 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 599,35 g |
| Douanetariefnummer | 85363090 |
| Land van herkomst | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171202 |
| ECLASS-15.0 | 27171202 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000941 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
| EF3.1 Klimaatverandering | |
| CO2e kg | 14,499 kg CO2e |
Compatibele producten
Uw voordelen
Miljoenen malen beproefde kwaliteit in de meest uiteenlopende toepassingen
Snelle installatie met bruggen dankzij de in de industrie gebruikelijke bouwbreedte van 1 TE
Eenvoudige test en isolatiemeting dankzij uniform steekbare beveiligingsmodulen
Groot toepassingsgebied dankzij veelzijdige nominale spanningen
Hoge modulariteit biedt individuele oplossingen voor elke toepassing
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem