MSTBO 2,5/ 4-G1L YE - Printplaat-basiselementen
2915931

Basiselement voor printplaat, nominale doorsnede: 2,5 mm2, kleur: geel, nominale stroom: 12 A, nominale spanning (III/2): 320 V, contactoppervlak: Sn, type contactaansluiting: Stift, aantal rijen: 1, aantal polen: 4, artikelfamilie: MSTBO 2,5/..-G1L, rastermaat: 5 mm, montage: Golfsolderen, pin-lay-out: lineaire pinning, stiftlengte [P]: 3,5 mm, aantal soldeerpinnen per potentiaal: 1, steeksysteem: COMBICON MSTB 2,5, Uitlijning poolbeeld: Orthogonaal, vergrendeling: zonder, verpakkingsmethode: verpakt in karton, Artikel met penuitlaat aan de zijkant links

Productdetails









Compatibele producten




Uw voordelen

Steekrichting orthogonaal t.o.v. de printplaat