UM-D37M/16R-240AC/DI/C3/R C - Actief moduul
2906912

De VARIOFACE-module met 16 kanalen verhoogt de inzetmogelijkheden van Honeywell Experion LX Digital Input IOTA door de ondersteuning met digitale ingangssignalen (240 V AC) met Experion LX-systemen (24 V DC)

Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig. Naar het noodzakelijke toebehoren

Productdetails








Compatibele producten




Uw voordelen

UM-PRO-behuizing
Railmontage, met aardingsklem
Weergave per kanaal van de signaalsterkte (LED)
Maakt de scheiding mogelijk tussen 240 V-veldapparaten en 24 V-besturing
Per kanaal aansluitbaar sluiter-relais
Ontworpen voor montage aan de rechterzijde van de kast