VAL-MS 3+V-BE
-
Basiselement overspanningsbeveiliging
2905859
Basiselement voor overspanningsbeveiliging, voor geïsoleerde gelijkspanningssystemen 1000 V DC, voor railmontage, 4-polig basiselement zonder meldcontact, voor de beveiliging van twee parallelle strings / MPP-trackers.
Productdetails
| Algemeen | |
| Opmerking | Het moduul is bestemd voor inbouw in een aanrakingsveilige behuizing. Houd aan de zijkant en in het aansluitbereik een afstand van ten minste 8 mm tussen actieve en geaarde onderdelen aan. |
| Productfamilie | VALVETRAB MB |
| IEC-testklasse | PV T1 |
| PV T2 | |
| EN-type | T2 |
| bouwvorm | Basiselement, railmontage |
| afstand tot actieve en geaarde onderdelen | 8 mm |
| aantal polen | 2 |
| inbouwpositie | Binnenruimte |
| Inbouwpositie afschakelmechanisme | Intern |
| Toegankelijkheid | Toegankelijk |
| Aansluitconfiguratie | Y-configuratie |
| SPD-uitvalgedrag | OCFM (Alleen in combinatie met VAL-MS...DC-PV-ST) |
| melding overspanningsbeveiliging defect | geen |
| Isolatie-eigenschappen | |
| Overspanningscategorie | III |
| Vervuilingsgraad | 2 |
| Aansluitmethode | schroefaansluiting |
| schroefdraad | M5 |
| Aanhaalmoment | 3 Nm (1,5 mm² ... 16 mm²) |
| 4,5 Nm (25 mm² ... 35 mm²) | |
| Striplengte | 16 mm |
| Aderdoorsnede soepel | 1,5 mm² ... 25 mm² |
| Aderdoorsnede massief | 1,5 mm² ... 35 mm² |
| Aderdoorsnede AWG | 15 ... 2 |
| Aansluitmethode | Kabelschoen |
| Aderdoorsnede soepel | 1,5 mm² ... 16 mm² |
| Maatschets |
|
| Breedte | 71,2 mm |
| Hoogte | 89,8 mm |
| diepte | 51,5 mm (incl. montagerail 7,5 mm) |
| Deeleenheid | 4 TE |
| Kleur | zwart (RAL 9005) |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V-0 |
| CTI-waarde van het materiaal | 600 |
| Isolatiemateriaal | PBT |
| materiaalgroep | I |
| materiaal behuizing | PBT |
| Mechanische gegevens | |
| open zijwand | Nee |
| beveiligingscircuits | (L+) - (L-) |
| (L+) - PE | |
| (L-) - PE | |
| Nominale belastingsstroom IL | 80 A |
| Beveiligingsschakeling PV | |
| Aansluitconfiguratie | Y-configuratie |
| SPD-uitvalgedrag | OCFM (Alleen in combinatie met VAL-MS...DC-PV-ST) |
| beveiligingsschakeling gelijkspanningszijde (DC) | |
| maximale continue spanning UCPV | 1170 V DC |
| Nominale belastingsstroom IL | 80 A |
| maximale continue spanning UCPV | 1170 V DC |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP20 (alleen bij benutting van alle aansluitingen) |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 80 °C |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 80 °C |
| hoogtepositie | ≤ 3000 m (amsl) |
| Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 5 % ... 95 % |
| schok (bedrijf) | 25g (halfsinus / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
| trillingen (bedrijf) | 5g (10 ... 500 Hz / 2,5 h / X, Y, Z) |
| EN 61643-31 | |
| normen/bepalingen | EN 61643-31 |
| Opmerking | 2019 |
| normen/bepalingen | IEC 61643-31 |
| Opmerking | 2018 |
| montagetechniek | montagerail: 35 mm |
| Artikelnummer | 2905859 |
| Verpakkingseenheid | 32 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 32 Stuks |
| Verkoopcode | CL1231 |
| Productcode | CL1231 |
| GTIN | 4055626002804 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 225 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 222 g |
| Douanetariefnummer | 85363030 |
| Land van herkomst | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171292 |
| ECLASS-15.0 | 27171292 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002496 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
| EF3.1 Klimaatverandering | |
| CO2e kg | 0,679 kg CO2e |
Compatibele producten
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem