cUL Recognized
Toelatings-ID: E238705| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 24 V | 1 A | |||
UL Recognized
Toelatings-ID: E238705| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 24 V | 1 A | |||
V8-adapter voor 8 x RIF-1-relaissokkel, besturing: PLC-systeembekabeling van uitgangskaarten, aansluiting 1: Push-in-aansluiting 4x, aansluiting 2: IDC/FLK-pin header 1x 14-polig, aansluiting 3: Connectoraansluiting, aantal kanalen: 8, aansturing: plus-schakelend
| Producttype | Interfacemoduul |
| Productfamilie | RIFLINE complete |
| aantal polen | 14 |
| aantal kanalen | 8 |
| Bedrijfstoestand | 100 % ED |
| Isolatie-eigenschappen: lucht- en kruipwegen | |
| Overspanningscategorie | II |
| Vervuilingsgraad | 2 |
| nominale spanning UN | 30 V DC |
| beveiligingsschakeling | voeding; polariteitsdiode |
| signaalniveau; vrijloopdiode per kanaal | |
| max. stroombelastbaarheid per aftakking | 1 A (per signaalcircuit) |
| max. totaalstroom voeding | 3 A |
| lucht- en kruipwegen | |
| Nominale isolatiespanning | 63 V DC |
| test-stootspanning | 0,6 kV (functie-isolatie) |
| ondersteunde besturing SIEMENS S7-1500 | |
| Geschikte I/O-kaart | 6ES7522-1BH00-0AB0 |
| 6ES7522-1BH01-0AB0 | |
| 6ES7522-1BL00-0AB0 | |
| 6ES7522-1BL01-0AB0 | |
| 6ES7522-1BP00-0AA0 | |
| ondersteunde besturing SIEMENS S7-400 | |
| Geschikte I/O-kaart | 6ES7422-1BL00-0AA0 |
| 6ES7422-1BL00-0AA0 | |
| ondersteunde besturing ALLEN-BRADLEY ControlLogix | |
| Geschikte I/O-kaart | 1756-OB32 |
| 1756-OB16E | |
| ondersteunde besturing ALLEN-BRADLEY PLC 5 | |
| Geschikte I/O-kaart | 1771 OBN |
| ondersteunde besturing ALLEN-BRADLEY SLC 500 | |
| Geschikte I/O-kaart | 1746 OB16 |
| 1746 OB 32 | |
| ondersteunde besturing HONEYWELL Experion PKS C200 | |
| Geschikte I/O-kaart | TC-ODD 321 |
| ondersteunde besturing MITSUBISHI MELSEC Q | |
| Geschikte I/O-kaart | QY81P |
| QY82P | |
| ondersteunde besturing SIEMENS S7-300 / ET 200 M | |
| Geschikte I/O-kaart | CPU 313C-2DP |
| CPU 314C-2DP | |
| CPU 314C-2PtP | |
| 6ES7322-1BH01-0AA0 | |
| 6ES7322-1BL00-0AA0 | |
| 6ES7323-1BH01-0AA0 | |
| 6ES7323-1BL00-0AA0 | |
| CPU 313C | |
| CPU 313C-2PtP | |
| ondersteunde besturing ABB S800 I/O | |
| Geschikte I/O-kaart | DO810 |
| DO840 | |
| ondersteunde besturing EMERSON DeltaV | |
| Geschikte I/O-kaart | VE4002S1T1B3 |
| VE4002S1T2B3 | |
| VE4002S1T2B3 Series 2 | |
| VE4002S1T2B6 | |
| ondersteunde besturing GE-FANUC RX3i | |
| Geschikte I/O-kaart | IC694MDL754 |
| ondersteunde besturing MITSUBISHI MELSEC L | |
| Geschikte I/O-kaart | LY41PT1P |
| LY42PT1P | |
| voeding | |
| Aansluitmethode | Push-in-aansluiting |
| Striplengte | 10 mm |
| Aantal Aansluitingen | 4 |
| Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Aderdoorsnede AWG | 24 ... 16 |
| besturingsniveau | |
| Aansluitmethode | IDC/FLK-pin header |
| Aantal Aansluitingen | 1 |
| aantal polen | 14 |
| Rastermaat | 2,54 mm |
| Aansluitmethode | Connectoraansluiting |
| statusindicatie | led geel / per kanaal |
| statusindicatie aanwezig | ja |
| bedrijfsspanningsindicatie | led groen |
| Artikelafmetingen | |
| Breedte | 130,4 mm |
| Hoogte | 31,9 mm |
| diepte | 38,13 mm |
| Kleur | grijs (RAL 7042) |
| isolatiemateriaal behuizingen | PA |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP20 |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 60 °C |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 70 °C |
| UL, VS | |
| Codering | UL 508 Recognized |
| CSA | |
| Codering | CSA-C22.2 No. 14-13 |
| CSA-C22.2 No. 158-10 | |
| lucht- en kruipwegen | |
| normen / bepalingen | EN IEC 60664-1 |
| Montage-instructie | steekbaar op 8 x RIFLINE complete RIF-1-relaissokkels |
| Inbouwpositie | willekeurig |
| Aanwijzing voor de bediening | Voor het beoogde gebruik moeten de instructies uit de installatierichtlijn (zie downloads) worden nageleefd. Voor toepassingen of gebruik met producten van derden moeten de specificaties, veiligheidsinformatie en waarschuwingen van de desbetreffende fabrikant ook worden nageleefd. |
| Artikelnummer | 2905195 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Aanwijzing | Ordergebonden productie (geen retournering) |
| Verkoopcode | DK21D1 |
| Productcode | DK21D1 |
| GTIN | 4046356946650 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 86,7 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 80 g |
| Douanetariefnummer | 85366990 |
| Land van herkomst | DE |
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
| ETIM 9.0 | EC002780 |
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 24 V | 1 A | |||
| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 24 V | 1 A | |||
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
| uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Hexahydromethylphthalic anhydride (CAS-nr.: Niet van toepassing) |
| Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) | |
| SCIP | c6569905-5808-460a-b12b-e23f071cd945 |