EM-EV-CLR-12V
-
Spanningsbewakingsmoduul
2903246
De EV Charge Lock Release bewaakt de 12 V-bedrijfsspanning van de elektromotorische actor van een stekervergrendeling, leidt de ver- en ontgrendelingssignalen door en geeft de actor een ontgrendelingsimpuls, wanneer de bedrijfsspanning uitvalt
Productdetails
| Producttype | Bewakingsrelais voor spanningsbewaking |
| Productfamilie | CHARX control advanced |
| toepassing | Moduul voor vrijgave van de vergrendeling bij netuitval ten behoeve van AC-laadregelingen voor bedrijfstoepassingen (EU) |
| Bedrijfstoestand | Stand-Alone |
| vrijgave van de vergrendeling bij netuitval | Geïntegreerde vrijgavefunctie van de vergrendelingsactuator ten behoeve van het losnemen van plug en outlet |
| Aantal lAadpunten | 1 |
| Laadstandaard | Type 2 |
| Laadmodus | mode 3 |
| Laadbesturingen | |
| Aantal lAadpunten | 1 |
| Type laadstroom | AC 3-fase |
| vrijgave van de vergrendeling bij netuitval | Geïntegreerde vrijgavefunctie van de vergrendelingsactuator ten behoeve van het losnemen van plug en outlet |
| Voeding | |
| voedingsspanning | 12 V DC ±5 % |
| voedingsspanningsbereik | 12 V DC ±5 % |
| stroomopname maximaal | 4 mA (in rusttoestand) |
| stroombelastbaarheid | ≤ 4 A |
| Digitaal | |
| aantal digitale ingangen | 1 |
| frequentiebereik | 50 Hz ... 60 Hz |
| Nominaal opgenomen vermogen | < 0,5 W (nullast) |
| nominale stroom IN | ca. 5 mA |
| Nominale ingangsspanning UN | 12 V |
| Ingangsspanningsbereik U1 | -3 V ... 3 V (uit) |
| Ingangsspanningsbereik U2 | -30 V ... -10 V (enkelvoudig vergrendelen) |
| Ingangsspanningsbereik U3 | 10 V ... 30 V (eenvoudig ontgrendelen) |
| schakelen | |
| benaming uitgang | relaisuitgang OUT+/- |
| min. schakelvermogen | 46 VA |
| Schakelspanning maximaal | ca. 11,5 V (bedrijfs- / condensorspanning minus diodespanning ~ 0,5 V) |
| Schakelstroom maximaal | 4 A |
| stroombelastbaarheid | ≤ 4 A |
| Breedte | 35,6 mm |
| Hoogte | 90 mm |
| diepte | 61,00 mm |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP20 |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 60 °C |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -25 °C ... 60 °C |
| Conformiteit/toelatingen | |
| conformiteit | CE-conform |
| Normen | |
| normen / bepalingen | IEC 61851-1 |
| EN 61000-6-2 | |
| EN 61000-6-3 | |
| montagetechniek | Railmontage |
| Inbouwpositie | willekeurig |
| Artikelnummer | 2903246 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | XWBBBB |
| Productcode | XWBBBB |
| GTIN | 4046356728843 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 133,6 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 124 g |
| Douanetariefnummer | 85389091 |
| Land van herkomst | DE |
ECLASS
| ECLASS-15.0 | 27144703 |
| ECLASS-13.0 | 27144703 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002889 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121800 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
| uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Hexahydromethylphthalic anhydride (CAS-nr.: Niet van toepassing) |
| Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) | |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS-nr.: 79-94-7) | |
| SCIP | 3e1dadb2-2907-4480-90e1-38d7ddcecef8 |
Compatibele producten
Vaak gezocht
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem