De optische overdracht met lichtgeleidertechnologie maakt een maximum aan storingvrijheid bij zeer grote overdrachtsafstanden zonder beperking van de overdrachtsbandbreedte mogelijk.
FL MC EF 1300 MM ST
-
Glasvezelconverters
2902854
Glasvezelconverter met B-FOC (ST®)-glasvezelaansluiting (1300 nm), voor het omzetten van 10/100Base-T(X) naar multimode glasvezel (50/125 µm). Autonegotiation- en Auto-MDI(X)- functie. Omvangrijke link-diagnose. Op rail te monteren, voeding: 18 ... 30 V DC
Productdetails
| Opmerking met betrekking tot de toepassing | |
| Opmerking met betrekking tot de toepassing | Uitsluitend voor industrieel gebruik |
| Gebruiksbeperking | |
| CCCex - aanwijzing | Het gebruik in explosiegevaarlijke omgevingen is in China niet toegestaan. |
| MTTF | 1400 jaren (SN 29500-standaard, temperatuur 25 °C, arbeidscyclus 21% ) |
| 599 jaren (SN 29500-standaard, temperatuur 40 °C, arbeidscyclus 34,25% ) | |
| 101 jaren (SN 29500-standaard, temperatuur 40 °C, arbeidscyclus 100% ) | |
| MTBF | 492 jaren (Telcordia-standaard, temperatuur: 25 °C, arbeidscyclus: 21 % (5 dagen per week, 8 uur per dag)) |
| 132 jaren (Telcordia-standaard, temperatuur: 40 °C, arbeidscyclus: 34,25 % (5 dagen per week, 12 uur per dag)) | |
| signaalvertraging | ± 1,3 µs (Store-and-Forward-mode, 10/100 Mbit/s, afhankelijk van de frameafmetingen) |
| Basisfunctie | Store-and-forward-mediumconverter |
| Functies | |
| Basisfunctie | Store-and-forward-mediumconverter |
| Security-functies | |
| Basisfunctie | Store-and-forward-mediumconverter |
| Functionaliteit | |
| Basisfunctie | Store-and-forward-mediumconverter |
| galvanische scheiding | volgens IEEE 802.3 |
| VCC // FE // Ethernet | |
| Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | 2,4 W |
| Testspanning data-interface/voeding | 0,5 kVeff (50 Hz, 1 min.) |
| Voeding | |
| voedingsspanningsbereik | 18 V DC ... 30 V DC (schroefaansluiting) |
| 18 V DC ... 30 V DC (alternatief of redundant, via backplane buscontact- en systeemvoeding) | |
| nominale voedingsspanning | 24 V DC |
| stroomopname typ. | 100 mA (24 V DC) |
| beveiligingsschakeling | polariteitsbeveiliging |
| Voeding | |
| Aansluitmethode | steekbare schroefaansluiting (COMBICON), redundantie mogelijk |
| Eendraads/aansluitpunt stijf | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Eendraads/aansluitpunt flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| aderdoorsnede soepel [AWG] | 24 ... 14 |
| Striplengte | 7,00 mm |
| Aanhaalmoment | 0,56 Nm ... 0,79 Nm |
| signaal | Ethernet |
| Basisfunctie | Store-and-forward-mediumconverter |
| Data: optische lichtgeleiderkabel | |
| min. zendvermogen | ≥ -23,5 dBm ((50/125 µm) dynamisch in link-mode (gemiddeld)) |
| ≥ -20 dBm ((62,5/125 µm) dynamisch in link-mode (gemiddeld)) | |
| max. zendvermogen | ≤ -14 dBm ((50/125 µm) dynamisch in link-mode (gemiddeld)) |
| ≤ -14 dBm ((62,5/125 µm) dynamisch in link-mode (gemiddeld)) | |
| overdrachtslengte incl. 3 dB-systeemreserve | 6,4 km (F-G 50/125 0,7 dB/km F 1000) |
| 2,8 km (F-G 50/125 1,6 dB/km F 800) | |
| 10 km (F-G 62,5/125 0,7 dB/km F 1000) | |
| 3 km (F-G 62,5/125 2,6 dB/km F 600) | |
| Aansluitmethode | B-FOC (ST®) |
| golflengte | 1300 nm |
| min. ontvangergevoeligheid | -31 dBm (dynamisch in link-mode (gemiddeld)) |
| max. ontvangergevoeligheid | -14 dBm (dynamisch in link-mode (gemiddeld)) |
| overdrachtsmedium | multimode glasvezel |
| GI-HCS-vezel | |
| Data: Ethernet-interface, 10/100Base-T(X) volgens IEEE 802.3 | |
| overdrachtssnelheid | 10/100 MBit/s |
| Aansluitmethode | RJ45-bus, afgeschermd |
| Aantal kanalen | 1 |
| overdrachtslengte | 100 m (Twisted-Pair, afgeschermd) |
| overdrachtsmedium | Koper |
| signaal-led's | activity, link-status, 10/100 Mbit/s |
| autonegotiation modi | Auto |
| link through | link fault pass through |
| MDI-/MDI-X-omschakeling | Auto-MDI(X) |
| Maatschets |
|
| Breedte | 22,5 mm |
| Hoogte | 99 mm |
| diepte | 114,5 mm |
| Kleur (Behuizing) | groen (RAL 6021) |
| materiaal (Behuizing) | PA 6.6-FR |
| Lichtgeleiderkabel | |
| vezeltypen | 50/125 µm |
| 62,5/125 µm | |
| glasvezel | |
| Vrije val volgens IEC 60068-2-32 | Vrije val: 1 m |
| Trilbestendig volgens EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | Trilling (bedrijf): 5g, 10 ... 150 Hz, 2,5 h, in XYZ...richting |
| Schokbestendig volgens EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | schok (bedrijf): 25g, 11 ms duur, halfsinus-schokimpuls |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP20 |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 65 °C |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| hoogtepositie | ≤ 5000 m (Beperking, zie de fabrikantverklaring voor gebruik op hoogte) |
| ≤ 2000 m (volgens UL) | |
| Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 5 % ... 95 % (geen condens) |
| toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 5 % ... 95 % (geen condens) |
| Luchtdruk (bedrijf) | 80 kPa ... 110 kPa |
| CE | |
| Certificaat | CE-conform |
| IECEx | |
| Codering | Ex ec [op is Gb] IIC T4 Gc |
| [Ex op is Db] IIIC | |
| Certificaat | IECEx ULD 24.0009X |
| ATEX | |
| Codering | II 3 (2) G Ex ec [op is Gb] IIC T4 Gc |
| II (2) D [Ex op is Db] IIIC | |
| Certificaat | UL 24 ATEX 3197X |
| Opmerking | Neem de bijzondere installatieaanwijzingen in de documentatie in acht! |
| UL, VS / Canada | |
| Codering | 508 Listed |
| Class I, Zone 2, AEx nA IIC T4 | |
| Class I, Zone 2, Ex nA IIC T4 Gc X | |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D | |
| Toelating Zuid-Korea, KC | |
| Certificaat | MSIP-REI-PCK-2902854 |
| Schadelijke-gassentest | |
| Codering | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| Scheepsbouw | |
| Codering | DNV GL |
| Scheepsbouwgegevens | |
| Temperature | B |
| Humidity | A |
| Trillingen | A |
| EMC | B |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| elektromagnetische compatibiliteit | conformiteit met EMC-richtlijn 2014/30/EU |
| Ontlading statische elektriciteit | |
| normen / bepalingen | EN 61000-4-2 |
| Ontlading statische elektriciteit | |
| Contactontlading | ± 6 kV (Testniveau 3) |
| luchtontlading | ± 8 kV (Testniveau 3) |
| Indirecte ontlading | ± 6 kV |
| Opmerking | criterium B |
| Elektromagnetisch HF-veld | |
| normen / bepalingen | EN 61000-4-3 |
| Elektromagnetisch HF-veld | |
| frequentiebereik | 80 MHz ... 3 GHz (Testniveau 3) |
| veldsterkte | 10 V/m |
| Opmerking | criterium A |
| Snelle transiënten (Burst) | |
| normen / bepalingen | EN 61000-4-4 |
| Snelle transiënten (Burst) | |
| Ingang | ± 2 kV (Testniveau 3) |
| signaal | ± 2 kV (Testniveau 3) |
| Opmerking | criterium B |
| stootstroombelasting (surge) | |
| normen / bepalingen | EN 61000-4-5 |
| stootstroombelasting (surge) | |
| Ingang | ± 0,5 kV (voeding DC) |
| signaal | ± 1 kV (Datakabel, asymmetrisch) |
| Opmerking | criterium B |
| Adergebonden beïnvloeding | |
| normen / bepalingen | EN 61000-4-6 |
| Adergebonden beïnvloeding | |
| frequentiebereik | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Opmerking | criterium A |
| Spanning | 10 V |
| Stooremissie | |
| normen / bepalingen | EN 55032 |
| Opmerking | Klasse A, toepassingsgebied industrie |
| Criteria | |
| criterium A | Normale werking binnen de vastgelegde grenzen. |
| criterium B | Tijdelijk gevaar voor de werking, die het apparaat zelf weer corrigeert. |
| vrij van stoffen die de laklaag kunnen aantasten | VDMA 24364:2018-05 |
| galvanische scheiding | volgens IEEE 802.3 |
| montagetechniek | Railmontage |
| Artikelnummer | 2902854 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | DNC311 |
| Productcode | DNC311 |
| GTIN | 4046356689243 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 169,2 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 116 g |
| Douanetariefnummer | 85176200 |
| Land van herkomst | US |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170411 |
| ECLASS-15.0 | 19170411 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001467 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43201500 |
UL Listed
Toelatings-ID: E238705cUL Listed
Toelatings-ID: E238705cUL Listed
Toelatings-ID: E238705UL Listed
Toelatings-ID: E238705KC
Toelatings-ID: MSIP-REI-PCK-2902854cUL Listed
Toelatings-ID: E199827UL Listed
Toelatings-ID: E199827UL Listed
Toelatings-ID: E199827cUL Listed
Toelatings-ID: E199827IECEx
Toelatings-ID: IECEx ULD 24.0009XATEX
Toelatings-ID: UL 24 ATEX 3197X| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
| uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | 073c5d43-346e-4dc1-8da5-0f7f654cdf29 |
Compatibele producten
-
FL PLUG RJ45 GR/2 - RJ45-connectoren 2744856
-
FL PLUG RJ45 GN/2 - RJ45-connectoren 2744571
-
FL CAT5 HEAVY - Datakabel 2744814
-
FL CAT5 FLEX - Installatiekabel 2744830
-
FL CRIMPTOOL - Confectioneringsgereedschap 2744869
-
ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - Montagerail-busconnector 2707437
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Voeding 2904614
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - Montagerail-busconnector 2709561
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 KMGY - Montagerail-busconnector 2713645
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - Glasvezel-patchkabel 1115574
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - Glasvezel-patchkabel 1115573
-
FOC-ST:PA-ST:PA-OM2:D01/1 - Glasvezel-patchkabel 1115560
-
FOC-ST:PA-ST:PA-OM2:D01/2 - Glasvezel-patchkabel 1115557
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM2:D01/1 - Glasvezelkabel 1115588
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM2:D01/2 - Glasvezelkabel 1115587
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM1:D01/1 - Glasvezel-patchkabel 1146499
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM1:D01/2 - Glasvezel-patchkabel 1146508
-
FOC-ST:PA-ST:PA-OM1:D01/1 - Glasvezel-patchkabel 1146501
-
FOC-ST:PA-ST:PA-OM1:D01/2 - Glasvezel-patchkabel 1146509
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - RJ45-connectoren 1656725
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 BK - RJ45-connectoren 1658008
-
PSM-SET-B-FOC/4-HCS/PN - Glasvezelconnector 2313782
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Patchkabels 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Patchkabels 2832276
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Patchkabels 2832289
-
FL CAT5 PATCH 3,0 - Patchkabels 2832292
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Patchkabels 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Patchkabels 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Patchkabels 1408365
-
FL DIN RA - Montagerailadapter 2891053
Uw voordelen
Overdrachtsafstanden tot max. 10 km
Autonegotiation
Auto-MDI-/MDI-X-omschakeling
Link fault pass through (LFPT)- en far end fault (FEF)-functies voor een eenvoudige bewaking van de verbinding
10/100 Mbit/s
Toelating voor scheepsbouw volgens DNV GL
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem