De voedingsscheidingsversterker met steekbare aansluittechniek voedt gevoelige transmitters in het veld en scheidt het ingangssignaal galvanisch van het uitgangssignaal. HART-dataprotocollen kunnen bidirectioneel worden overgedragen. Het moduul kan zowel in scheidings- als voedingsscheidingsmode worden gebruikt. Aan de in- en uitgangszijde staan bij een maximale belasting van 600 Ω bij de uitgang de analoge normsignalen 0 ... 20 mA of 4 ... 20 mA galvanisch gescheiden ter beschikking. De meetwaardeomvormer ondersteunt Fault Monitoring en de NFC-communicatie.
MINI MCR-2-RPSS-I-I
-
Voedingsscheidingsmoduul
2902014
3-weg-voedingsscheidingsmoduul met steekbare aansluittechniek. HART-transparant, ingangssignaal 0(4)...20 mA, uitgangssignaal 0(4)...20 mA. Het moduul kan zowel in scheidings- als voedingsscheidingsmode worden gebruikt. Schroefaansluittechniek
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
| Gebruiksbeperking | |
| EMC-opmerking | EMC: klasse A-product, zie fabrikantverklaring in het downloadbereik |
| Productfamilie | MINI Analog Pro |
| aantal kanalen | 1 |
| Isolatie-eigenschappen: GB Standard | |
| Overspanningscategorie | II |
| Vervuilingsgraad | 2 |
| galvanische scheiding | 3-weg-scheiding |
| Potentiaalscheiding tussen ingang en uitgang | ja |
| grensfrequentie (3 dB) | > 1,75 kHz |
| beveiligingsschakeling | transiëntenbeveiliging |
| Gedrag bij signaaloverdracht | In = Out |
| reactietijd (10-90 %) | < 200 µs (typ.) |
| max. temperatuurcoëfficiënt | 0,0075 %/K |
| Temperatuurcoëfficiënt typ. | 0,0075 %/K |
| Overdrachtsfout maximaal | 0,05 % (van de eindwaarde in het voedingsscheidingsbedrijf) |
| 0,1 % (van de eindwaarde in het scheidingsbedrijf) | |
| Potentiaalscheiding ingang/uitgang/voeding | |
| Nominale isolatiespanning | 300 Veff |
| Testspanning | 3 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Isolatie | Verhoogde isolatie volgens IEC/EN 61010-1 |
| Voeding | |
| nominale voedingsspanning | 24 V DC |
| voedingsspanningsbereik | 9,6 V DC ... 30 V DC (voor de doorverbinding van de voedingsspanning kan de T-busconnector (ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN, artikelnr. 2869728) worden toegepast, klikbaar op 35 mm-montagerails volgens EN 60715) |
| stroomopname typ. | 25 mA (bij 24 V DC en bij scheiding) |
| 50 mA (bij 24 V DC en bij voedingsscheiding) | |
| 55 mA (bij 12 V DC en bij scheiding) | |
| 110 mA (bij 12 V DC en bij voedingsscheiding) | |
| opgenomen vermogen | ≤ 1400 mW (bij IOUT = 20 mA, 9,6 V DC, 600 Ω belasting) |
| Signaal: Stroom | |
| beschrijving van de ingang | Sensorcircuit |
| Aantal ingangen | 1 |
| ingangssignaal stroom | 0 mA ... 20 mA (scheiding) |
| 4 mA ... 20 mA (voedingsscheiding en pure scheiding) | |
| ingangsweerstand stroomingang | ~ 68 Ω (+0,7 V voor testdiode) |
| voedingsspanning transmitter | > 19,5 V |
| Signaal: Huidig | |
| Aantal uitgangen | 1 |
| nullastspanning | < 20 V |
| uitgangssignaal stroom | 0 mA ... 20 mA (scheiding) |
| 4 mA ... 20 mA (voedingsscheiding en pure scheiding) | |
| max. uitgangssignaal stroom | 24 mA |
| belasting/uitgangsbelasting stroomuitgang | ≤ 600 Ω (20 mA) |
| rimpel | < 20 mVtt (600 Ω) |
| Aansluitmethode | schroefaansluiting |
| Striplengte | 10 mm |
| schroefdraad | M3 |
| Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 1,5 mm² (met adereindhuls) |
| 0,14 mm² ... 2,5 mm² (zonder adereindhuls) | |
| Aderdoorsnede soepel | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Aderdoorsnede AWG | 24 ... 12 (flexibel) |
| Aanhaalmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Ex-installatie (EPL) | Gc |
| Div. 2 |
| datacommunicatie (bypass) | |
| HART-functie | HART-transparantie |
| ondersteunde protocollen | HART |
| grensfrequentie (3 dB) | 1,75 kHz |
| statusindicatie | led groen (voedingsspanning) |
| Breedte | 6,2 mm |
| Hoogte | 109,81 mm |
| diepte | 119,2 mm |
| Kleur | grijs (RAL 7042) |
| materiaal behuizing | PBT |
| Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
| Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 |
| Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP20 (niet door UL beoordeeld) |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 70 °C |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| hoogtepositie | ≤ 2000 m |
| Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 5 % ... 95 % (geen condens) |
| CE | |
| Certificaat | CE-conform |
| ATEX | |
| Codering | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
| Certificaat | BVS 19 ATEX E 047 X |
| IECEx | |
| Codering | Ex ec IIC T4 Gc |
| Certificaat | IECEx BVS 19.0041X |
| CCC / China-Ex | |
| Codering | Ex ec IIC T4 Gc |
| UL, VS / Canada | |
| Codering | UL 508 Listed |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T5 | |
| Class I, Zone 2, Group IIC T5 | |
| Scheepsbouw-toelating | |
| Certificaat | DNV GL TAA00002UA |
| EAC Ex | |
| Codering | 2Ex ec IIC T4 Gc |
| Certificaat | BY/112 02.01 TP012 103.01 00079 |
| Scheepsbouwgegevens | |
| Temperature | B |
| Humidity | B |
| Trillingen | A |
| EMC | A |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| elektromagnetische compatibiliteit | overeenkomstig EMC-richtlijn |
| stoorimmuniteit | EN 61000-6-2 |
| Opmerking | Bij een interferentie kunnen geringe afwijkingen optreden. |
| Stooremissie | |
| normen/bepalingen | EN 61000-6-4 |
| Ontlading statische elektriciteit | |
| normen / bepalingen | EN 61000-4-2 |
| Ontlading statische elektriciteit | |
| Opmerking | Er hoeven geen maatregelen tegen elektrostatische ontlading te worden getroffen. |
| Elektromagnetisch HF-veld | |
| Benaming | elektromagnetisch HF-veld |
| normen / bepalingen | EN 61000-4-3 |
| Snelle transiënten (Burst) | |
| Benaming | snelle transiënte storingen (burst) |
| normen / bepalingen | EN 61000-4-4 |
| stootstroombelasting (surge) | |
| normen / bepalingen | EN 61000-4-5 |
| Adergebonden beïnvloeding | |
| Benaming | storingen via voedingsleidingen |
| normen / bepalingen | EN 61000-4-6 |
| galvanische scheiding | 3-weg-scheiding |
| GB Standard | |
| normen / bepalingen | GB/T 3836.1 |
| GB/T 3836.3 | |
| GB/T 3836.4 | |
| montagetechniek | Railmontage |
| Montage-instructie | Voor de doorverbinding van de voedingsspanning kan de montagerail-busconnector worden toegepast, klikbaar op 35 mm-montagerail volgens EN 60715. |
| Inbouwpositie | willekeurig |
| Artikelnummer | 2902014 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | DK1121 |
| Productcode | DK1121 |
| GTIN | 4046356651981 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 125,4 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 110 g |
| Douanetariefnummer | 85437090 |
| Land van herkomst | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210120 |
| ECLASS-15.0 | 27210120 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002653 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
cUL Listed
Toelatings-ID: FILE E 238705DNV
Toelatings-ID: TAA00002UAIECEx
Toelatings-ID: IECEx BVS 19.0041XcUL Listed
Toelatings-ID: E196811UL Listed
Toelatings-ID: E196811ATEX
Toelatings-ID: BVS 19 ATEX E 047 XEAC Ex
Toelatings-ID: TP012 103.01 00079CCC
Toelatings-ID: 2022122303115963| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
| uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS-nr.: 79-94-7) | |
| SCIP | 83b9800d-f0d2-4547-b4b9-4a4a71e9c09c |
Compatibele producten
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY - Montagerail-busconnector 2695439
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN - Montagerail-busconnector 2869728
-
MCR-DP - Scheidingsplaat 1430594
-
GW HART USB MODEM - Kabeladapter 1003824
-
TC-D37SUB-AIO16-MP-PS-UNI - Moduuldragers 2906640
-
TC-D37SUB-ADIO16-MP-P-UNI - Moduuldragers 2906639
-
MINI MCR-2-V8-FLK 16 - Systeemadapter 2901993
-
MINI MCR-2-V8-MOD-RTU - Communicatiemoduul 2905634
-
MINI MCR-2-V8-MOD-TCP - Communicatiemoduul 2905635
-
MINI MCR-2-V8-PB-DP - Communicatiemoduul 2905636
-
MINI MCR-2-V8-PN - Communicatiemoduul 2905637
-
FASTCON PRO-SET - Connectorset 2906227
-
FASTCON PRO-SET-PT - Connectorset 2906228
-
UCT-EM (30X5) - Codering voor eindsteunen 0801505
-
UCT-EM (30X5) CUS - Codering voor eindsteunen 0801589
-
SK 5,0 WH:REEL - Coderingsstroken 0805221
-
UC-EMLP (15X5) - Kunststof schildje 0819301
-
UC-EMLP (15X5) YE - Kunststof schildje 0822615
-
UC-EMLP (15X5) CUS - Kunststof schildje 0824550
-
UC-EMLP (15X5) YE CUS - Kunststof schildje 0824551
-
UC-EMLP (15X5) SR - Kunststof schildje 0828095
-
UC-EMLP (15X5) SR CUS - Kunststof schildje 0828099
-
US-EMLP (15X5) - Kunststof schildje 0828790
-
US-EMLP (15X5) YE - Kunststof schildje 0828873
-
US-EMLP (15X5) SR - Kunststof schildje 0828874
-
US-EMLP (15X5) CUS - Kunststof schildje 0830076
-
US-EMLP (15X5) YE CUS - Kunststof schildje 0830077
-
US-EMLP (15X5) SR CUS - Kunststof schildje 0830078
-
UCT-EM (30X5) YE - Codering voor eindsteunen 0830340
-
UCT-EM (30X5) YE CUS - Codering voor eindsteunen 0830348
-
MINI MCR-2-PTB - Voedingsklem 2902066
-
MINI MCR-2-PTB-PT - Voedingsklem 2902067
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Voeding 2904614
-
MINI MCR-2-FM-RC - Monitoring module 2904504
-
MINI MCR-2-FM-RC-PT - Monitoring module 2904508
-
SZS 0,6X3,5 - Schroevendraaier 1205053
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem