CABLE-25/8/250/RSM/E-SIMO611D - Adapterkabel
2901746

Kabeladapter voor PSR-toerentalbewaker (PSR-RSM4 en PSR-MM30), 25/8-polig, kabellengte: 2,5 m, voor besturing: Siemens, Heidenhain

Productdetails









Compatibele producten


Uw voordelen

Mogelijkheid voor aansluiting op de veilige toerentalbewakers PSR-RSM4 en PSR-MM30
Geschikt voor aansluiting op de aanwezige motor-feedbackinterface van een elektrische aandrijving
Besturingstype: SIEMENS, HEIDENHAIN
D-SUB-aansluiting 25-polig
Lengte aansluitkabel naar toerentalbewaker: 2,5 m