PLC-RPT- 72UC/21AU/RW
-
Relaismodule
2900322
PLC-INTERFACE voor spoorwegtoepassingen, bestaande uit basisklem met push-in-aansluiting en steekbaar miniatuurrelais met meerlaagsgoudcontact, bereik: 0,7 x UN tot 1,25 x UN, temperatuurklasse TX: -40 °C tot +70 °C, 1 wisselcontacten, ingangsspanning: 72 V DC
Productdetails
| Producttype | Relaismoduul |
| Productfamilie | PLC-INTERFACE |
| toepassing | Spoorwegtoepassingen |
| inbouwpositie | aan de voertuigkast gemonteerd |
| Bedrijfstoestand | 100 % ED |
| Levensduur mechanisch | ca. 2x 107 schakelingen |
| Isolatie-eigenschappen | |
| Overspanningscategorie | III |
| Vervuilingsgraad | 2 |
| Onderhoudsstatus gegevens | |
| datum laatste dataonderhoud | 12.09.2025 |
| Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | 0,22 W |
| Testspanning (Wikkeling/contact) | 4 kVeff (50 Hz, 1 min, wikkeling/contact) |
| Nominale isolatiespanning | 250 V AC |
| test-stootspanning | 6 kV |
| Spoelzijde | |
| Nominale ingangsspanning UN | 72 V DC |
| Ingangsspanningsbereik | 50,4 V DC ... 90 V DC |
| Nominale spanning (Elektromechanisch relais met vaste voeding) | 48 V DC |
| Schakelgedrag van de aandrijving | monostabiel |
| Aandrijving (poling) | op polen aangesloten |
| typische ingangsstroom bij UN | 3 mA |
| aanspreektijd typ. | 4 ms |
| afvaltijd typ. | 4 ms |
| beveiligingsschakeling | overspanningsbeveiliging; Vrijloopdiode |
| RCZ-filter | |
| Elektronica met een breed ingangsbereik | |
| bedrijfsspanningsindicatie | led geel |
| schakelen | |
| Type contactswitch | 1 wisselcontact |
| type schakelcontact | Enkelvoudig contact |
| Contactmateriaal | AgSnO, hardverguld |
| Schakelspanning maximaal | 30 V AC |
| 36 V DC | |
| schakelspanning minimaal | 100 mV (10 mA) |
| Continue grensstroom | 50 mA |
| inschakelstroom maximaal | 50 mA |
| schakelstroom minimaal | 1 mA (24 V) |
| kortsluitstroom | 200 A (begrensde kortsluitstroom) |
| Afschakelvermogen (ohmse belasting) maximaal | 1,2 W (bij 24 V DC) |
| uitgangszekering | 4 A gL/gG NEOZED |
| schakelvermogen | 1 A (24 V (DC13)) |
| 0,2 A (110 V (DC13)) | |
| 0,1 A (220 V (DC13)) | |
| 3 A (24 V (AC15)) | |
| 3 A (120 V (AC15)) | |
| 3 A (230 V (AC 15)) | |
| schakelen: bij beschadigde goudlaag | |
| Opmerking | de volgende waarden gelden bij beschadigde goudlaag |
| Schakelspanning maximaal | 250 V AC/DC (indien tussen dezelfde aansluitingen van naast elkaar liggende modulen de spanningen hoger zijn dan 250 V (L1, L2, L3) dient de scheidingsplaat PLC-ATP te worden geplaatst) |
| schakelspanning minimaal | 12 V AC/DC |
| Continue grensstroom | 6 A |
| schakelstroom minimaal | 10 mA |
| Afschakelvermogen (ohmse belasting) maximaal | 140 W (bij 24 V DC) |
| 20 W (bij 48 V DC) | |
| 18 W (bij 60 V DC) | |
| 23 W (bij 110 V DC) | |
| 40 W (bij 220 V DC) | |
| 1500 VA (bij 250 V AC) | |
| Aansluitmethode | Push-in-aansluiting |
| Striplengte | 10 mm |
| Aderdoorsnede massief | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Aderdoorsnede soepel | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| 0,2 mm² ... 2,5 mm² (Enkele adereindhuls) | |
| 2x 0,5 mm² ... 1 mm² (TWIN-adereindhuls) | |
| Aderdoorsnede AWG | 26 ... 14 |
| Breedte | 6,2 mm |
| Hoogte | 80 mm |
| diepte | 94 mm |
| Kleur | grijs (RAL 7042) |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 (Behuizingen) | V0 (Behuizing) |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse (relais) | RT III (Relais) |
| beschermklasse (Relaissokkel) | IP20 (Relaissokkel) |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 70 °C (temperatuurklasse TX) |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| CE | |
| Certificaat | CE-conform |
| UKCA | |
| Certificaat | UKCA-conform |
| Scheepsbouw-toelating | |
| Certificaat | TAE0000196 |
| Schadelijke-gassentest | |
| Codering | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
| EN 60068-2-60 | |
| Scheepsbouwgegevens | |
| Temperature | D |
| Humidity | A |
| Trillingen | B/C |
| EMC | B |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| elektromagnetische compatibiliteit | overeenkomstig EMC-richtlijn |
| Laagspanningsrichtlijn | overeenkomstig NS-richtlijn |
| normen / bepalingen | IEC 60947-5-1 |
| EN 50155 (VDE 0115 deel 200) | |
| EN 61373 | |
| EN 50121 |
| montagetechniek | Railmontage |
| Montage-instructie | samenbouw zonder tussenafstand |
| Inbouwpositie | willekeurig |
| Artikelnummer | 2900322 |
| Verpakkingseenheid | 10 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | DK62BL |
| Productcode | DK62BL |
| GTIN | 4046356510059 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 33,36 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 33,36 g |
| Douanetariefnummer | 85364900 |
| Land van herkomst | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371601 |
| ECLASS-15.0 | 27371601 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001437 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
| uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | 0efc9a81-e773-4a92-a263-0d39d73a2f5b |
Compatibele producten
Aanwijzing: het gebruik van enkele van de onderstaande toebehorendelen kan dit product beperken.
-
FBST 500-PLC RD - Eindloze insteekbrug 2966786
-
FBST 500-PLC BU - Eindloze insteekbrug 2966692
-
FBST 500-PLC GY - Eindloze insteekbrug 2966838
-
FBST 6-PLC RD - Afzonderlijke insteekbrug 2966236
-
FBST 6-PLC BU - Afzonderlijke insteekbrug 2966812
-
FBST 6-PLC GY - Afzonderlijke insteekbrug 2966825
-
FBST 8-PLC GY - Afzonderlijke insteekbrug 2967688
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Zackband 1051003
-
ZB 6 CUS - Zackband 0824992
-
ZB 6,LGS:L1-N,PE - Codering voor klemmen 1051414
-
ZB 6,LGS:U-N - Codering voor klemmen 1051430
-
UC-TM 6 - Codering voor klemmen 0818085
-
UC-TM 6 CUS - Codering voor klemmen 0824589
-
UCT-TM 6 - Codering voor klemmen 0828736
-
UCT-TM 6 CUS - Codering voor klemmen 0829602
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Montagerail geboord 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Montagerail geboord 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Montagerail geboord 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Eindkap 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Montagerail geboord 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Montagerail geboord 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Montagerail geboord 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 1201895
-
NS 35/15 CAP - Eindkap 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 1201798
-
PLC-ATP BK - Scheidingsplaat 2966841
-
PLC-ESK GY - Voedingsklem 2966508
-
SZF 1-0,6X3,5 - Schroevendraaier 1204517
-
REL-MR- 48DC/21AU - Enkel relais 2961244
Uw voordelen
Optimale werking van het relais door elektronica met een breed ingangsbereik
Tril- en schokbestendig overeenkomstig EN 50155
Gecertificeerd overeenkomstig EN 50155
Veilige scheiding tussen spoel- en contactzijde
Ingangsspanningsbereik 0,7 tot 1,25 x UN (kortstondig 1,4 x UN)
Temperatuurbereik: -40 °C ... + 70 °C (kortstondig 85 °C)
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem