UM- D37SUB/M/HC3/16DI/LA/FMT
-
Interfacemodul
2900187
16-kanaals moduul met led voor Honeywell C300-kaarten. Het moduul wordt aan de besturingszijde via een 37-polige D-SUB of 50-polige FLK aangestuurd. Aan de veldzijde is een veerdrukaansluiting (1+, 1-,...16+, 16-) met messcheiding beschikbaar, moduulbreedte: 170 mm
Productdetails
| aantal kanalen | 16 |
| Bedrijfstoestand | 100 % ED |
| Isolatie-eigenschappen: lucht- en kruipwegen | |
| Isolatie | functie-isolatie |
| Overspanningscategorie | II |
| Vervuilingsgraad | 2 |
| bedrijfsspanning (DC) | 24 V DC |
| Bedrijfsspanningsbereik | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| stroom (per kanaal) | ≤ 0,1 A |
| lucht- en kruipwegen | |
| Nominale isolatiespanning | 50 V DC |
| test-stootspanning | 0,5 kV (1,2 / 50 μs) |
| ondersteunde besturing HONEYWELL Experion PKS C300/C-Series | |
| Geschikte I/O-kaart | TDIL01 (non-redundant) |
| Aansluiting 1 (besturingsniveau) | |
| aansluiting overeenkomstig norm | IEC 60807-2 |
| Aansluitmethode | D-SUB-stiftconnector |
| schroefdraad | UNC 4-40 |
| Aantal Aansluitingen | 1 |
| aantal polen | 37 |
| steekcycli | > 500 |
| Rastermaat | 2,77 mm |
| Aansluiting 2 (besturingsniveau) | |
| aansluiting overeenkomstig norm | IEC 60603-13 |
| Aansluitmethode | IDC/FLK-pin header |
| Aantal Aansluitingen | 1 |
| aantal polen | 50 |
| steekcycli | > 50 |
| Rastermaat | 2,54 mm |
| Aansluiting 3 (veldniveau) | |
| Aansluitmethode | Push-in-veerdrukaansluiting |
| Striplengte | 10 mm |
| aantal polen | 34 |
| Opmerking | Ader |
| Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| 0,25 mm² ... 1,5 mm² (Adereindhuls zonder kunststofhuls) | |
| 0,25 mm² ... 1,5 mm² (Adereindhulzen met kunststofhuls) | |
| Aderdoorsnede AWG | 24 ... 16 |
| Rastermaat | 5,08 mm |
| Aansluiting 4 (veldniveau) | |
| Aansluitmethode | printplaatklem |
| bouwvorm | Printscheidingsstekers |
| aantal polen | 32 |
| Rastermaat | 5,08 mm |
| Aansluiting 4 (voeding) | |
| Aansluitmethode | Push-in-aansluiting |
| Striplengte | 8 mm |
| aantal polen | 2 |
| Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Aderdoorsnede AWG | 24 ... 16 |
| statusindicatie | led (geel) |
| statusindicatie aanwezig | ja |
| Artikelafmetingen | |
| Breedte | 168,3 mm |
| Hoogte | 89,6 mm |
| diepte | 65,6 mm |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse (Module) | IP00 |
| beschermklasse (Inbouwpositie) | ≥ IP54 |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -20 °C ... 50 °C |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -20 °C ... 70 °C |
| hoogtepositie | ≤ 2000 m |
| UKCA | |
| Certificaat | UKCA-conform |
| lucht- en kruipwegen | |
| normen / bepalingen | EN IEC 60664-1 |
| montagetechniek | Railmontage |
| Inbouwpositie | willekeurig |
| Aanwijzing voor de bediening | Voor het beoogde gebruik moeten de instructies uit de installatierichtlijn (zie downloads) worden nageleefd. Voor toepassingen of gebruik met producten van derden moeten de specificaties, veiligheidsinformatie en waarschuwingen van de desbetreffende fabrikant ook worden nageleefd. |
| Artikelnummer | 2900187 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | DK218H |
| Productcode | DK218H |
| GTIN | 4046356492560 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 333,5 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 315 g |
| Douanetariefnummer | 85369010 |
| Land van herkomst | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden