HBUS 53,6-16P-1S BK - Montagerail-busconnector
2896458

Montagerail-busconnector, kleur: zwart, nominale stroom: 3 A (Totaalstroom max. 25 A), nominale spanning (III/2): 30 V, aantal polen: 16, artikelfamilie: BC 53,6.., rastermaat: 2,54 mm, montage: Railmontage, vergrendeling: zonder

Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig. Naar het noodzakelijke toebehoren

Productdetails









Compatibele producten




Uw voordelen

ruimtebesparende inbouw onder de behuizing in de montagerail
snelle module-naar-module-communicatie zonder extra bekabelingswerkzaamheden
Voor iedere bouwbreedte een montagerail-busconnector