VAL-BG MS 350VF ST
-
Overspanningsbeveiligingssteker type 2
2881890
Productdetails
| Algemeen | |
| Opmerking | Voor toepassing in alle laagspanningssystemen tussen L-N en L-PEN. Alleen voor toepassing in IT-systemen tussen L-PE, wanneer de elementen van de bedrijfsmiddelen van de laagspanningsinstallatie zijn verbonden met het aardingssysteem van het transformatorstation. (gemeenschappelijke aarding van het HV-transformatorstation en de elementen van LV-installaties. RE = RA volgens IEC 60364-4-442 / VDE 0100-442 beeld 44D / voorbeeld a) |
| Productfamilie | VALVETRAB MS |
| IEC-testklasse | II |
| T2 | |
| EN-type | T2 |
| Voedingssysteem IEC | TN |
| TT | |
| IT | |
| bouwvorm | moduul voor railmontage, tweedelig steekbaar |
| aantal polen | 1 |
| melding overspanningsbeveiliging defect | optisch |
| afleider testbaar met CHECKMASTER vanaf software-update: | vanaf SW-rev. 1.12 |
| Isolatie-eigenschappen | |
| Overspanningscategorie | III |
| Vervuilingsgraad | 2 |
| nominale frequentie fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Aansluitmethode | steekbaar |
| Maatschets |
|
| Breedte | 17,5 mm |
| Hoogte | 52,4 mm |
| diepte | 55,3 mm |
| Deeleenheid | 1 TE |
| Kleur | zwart (RAL 9005) |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V-0 |
| CTI-waarde van het materiaal | 600 |
| Isolatiemateriaal | PA 6.6 |
| materiaalgroep | I |
| materiaal behuizing | PA 6.6 |
| beveiligingscircuits | L-N |
| L-PE | |
| L-PEN | |
| signaalrichting | 1L-N/PE |
| nominale spanning UN | 240/415 V AC (TN) |
| 240/415 V AC (TT) | |
| 230 V AC (IT) | |
| nominale frequentie fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Max. continue spanning UC | 350 V AC |
| aardstroom IPE | ≤ 5 µA |
| standby vermogensopname PC | ≤ 2 mVA |
| nominale afleidstootstroom In (8/20) µs | 10 kA |
| maximale afleidstootstroom Imax (8/20) µs | 20 kA |
| kortsluitvastheid ISCCR | 25 kA |
| beveiligingsniveau Up | ≤ 1,5 kV |
| restspanning Ures | ≤ 1,2 kV (bij In) |
| ≤ 1,2 kV (bij 10 kA) | |
| ≤ 1,1 kV (bij 5 kA) | |
| Aanspreekstootspanning bij 6 kV (1,2/50) µs | ≤ 1,5 kV |
| TOV-gedrag bij UT | 415 V AC (5 s / withstand mode) |
| 440 V AC (120 min / withstand mode) | |
| aanspreektijd tA | ≤ 100 ns |
| Maximale voorzekering bij aftakking | 125 A (gG) |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP20 |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 80 °C |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 80 °C |
| hoogtepositie | ≤ 2000 m (amsl) |
| Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 5 % ... 95 % |
| schok (bedrijf) | 25g (halfsinus / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
| trillingen (bedrijf) | 5g (10 ... 500 Hz / 2,5 h / X, Y, Z) |
| UL-specificaties | |
| maximale continue spanning MCOV (L-N) | 350 V AC |
| nominale afleidstootstroom In (L-N) | 10 kA |
| beveiligingscircuits | L-N |
| Nominale spanning | 350 V AC |
| Energieverdelingssysteem | Single phase |
| nominale frequentie | 50/60 Hz |
| gemeten begrenzingsspanning MLV (L-N) | 1610 V |
| SPD-type | 4CA |
| normen/bepalingen | IEC 61643-11 |
| Opmerking | 2011 |
| normen/bepalingen | EN 61643-11 |
| Opmerking | 2012 |
| montagetechniek | op basiselement |
| Artikelnummer | 2881890 |
| Verpakkingseenheid | 10 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 10 Stuks |
| Aanwijzing | Ordergebonden productie (geen retournering) |
| Verkoopcode | CL1321 |
| Productcode | CL1321 |
| GTIN | 4046356113199 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 39 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 36,88 g |
| Douanetariefnummer | 85363010 |
| Land van herkomst | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171292 |
| ECLASS-15.0 | 27171292 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002496 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden