D-UFB-PB
-
Overspanningsbeveiligingsmodule
2880642
Overspanningsfijnbeveiliging in 9-polige D-SUB-connector voor PROFIBUS DP-toepassingen met een overdrachtssnelheid tot max. 12 Mbit/s
Productdetails
| Producttype | Overspanningsbeveiliging voor de informatietechniek |
| Productfamilie | DATATRAB |
| IEC-testklasse | C1 |
| C3 | |
| B2 | |
| VDE-klasse: | C1 |
| C3 | |
| B2 | |
| bouwvorm | connector |
| aantal polen | 4 |
| melding overspanningsbeveiliging defect | geen |
| Pinbezetting | 3, 5, 6, 8 |
| Isolatie-eigenschappen | |
| Overspanningscategorie | II |
| Vervuilingsgraad | 2 |
| D-SUB-connector | |
| Aansluitmethode | D-SUB-connector |
| Printaansluiting | |
| Aansluitmethode | schroefaansluiting |
| Striplengte | 5 mm |
| Min. aderdoorsnede massief | 0,14 mm² |
| Max. aderdoorsnede massief | 1,5 mm² |
| Min. aderdoorsnede soepel | 0,14 mm² |
| Max. aderdoorsnede soepel | 1 mm² |
| min. aderdoorsnede AWG | 26 |
| max. aderdoorsnede AWG | 16 |
| Aansluitmethode | schroefaansluiting & D-SUB 9 |
| schroefdraad | M2 |
| Aanhaalmoment | 0,25 Nm |
| Aderdoorsnede soepel | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Aderdoorsnede massief | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Aderdoorsnede AWG | 26 ... 16 |
| Maatschets |
|
| Breedte | 44,5 mm |
| Hoogte | 58 mm |
| diepte | 16,6 mm |
| Buitenafmeting | |
| min. buitendiameter | 7,6 mm |
| max. buitendiameter | 8,4 mm |
| Kleur | zilverkleurig |
| materiaal behuizing | ABS, gemetalliseerd |
| Mechanische gegevens | |
| open zijwand | Nee |
| steekcycli | > 200 |
| bevestigingsschroeven | 4-40 UNC |
| Aanhaalmoment | 0,4 Nm |
| signaalrichting | Line-Line & Line-Earth Ground |
| Max. continue spanning UC | 5,2 V DC |
| Nominale stroom | 250 mA (25 °C) |
| Effectieve bedrijfsstroom IC bij UC | ≤ 100 µA |
| aardstroom IPE | ≤ 100 µA |
| nominale afleidstootstroom In (8/20) µs (ader/ader) | 350 A |
| nominale afleidstootstroom In (8/20) µs (ader-aarde) | 350 A |
| Totaalafleidstootstroom ITotal (8/20) µs | 350 A |
| max. afleidstootstroom Imax (8/20) µs (ader-ader) | 350 A |
| max. afleidstootstroom Imax (8/20) µs (ader-aarde) | 350 A |
| uitgangsspanningsbegrenzing bij 1 kV/µs (ader-ader) spike | ≤ 20 V |
| uitgangsspanningsbegrenzing bij 1 kV/µs (ader-aarde) spike | ≤ 20 V |
| uitgangsspanningsbegrenzing bij 1 kV/µs (ader-ader) statisch | ≤ 14 V |
| uitgangsspanningsbegrenzing bij 1 kV/µs (ader-aarde) statisch | ≤ 14 V |
| uitgangsspanningsbegrenzing (10/700) µs (ader-ader) | ≤ 15 V (Uo=4 kV) |
| uitgangsspanningsbegrenzing (10/700) µs (ader-aarde) | ≤ 15 V (Uo=4 kV) |
| restspanning bij In (ader-ader) | ≤ 25 V |
| restspanning bij In (ader-aarde) | ≤ 25 V |
| beveiligingsniveau Up (ader-ader) | ≤ 25 V (C1 - 500 V / 250 A) |
| ≤ 15 V (C3 - 25 A) | |
| ≤ 15 V (B2 - 4 kV / 100 A) | |
| beveiligingsniveau Up (ader-aarde) | ≤ 25 V (C1 - 500 V / 250 A) |
| ≤ 15 V (C3 - 25 A) | |
| ≤ 15 V (B2 - 4 kV / 100 A) | |
| Aanspreektijd tA (ader-ader) | ≤ 500 ns |
| aanspreektijd tA (ader-aarde) | ≤ 500 ns |
| Grensfrequentie fg (3 dB), symm. in het 100 Ω-systeem | typ. 70 MHz |
| inductiviteit in serie | 0,11 µH |
| melding overspanningsbeveiliging defect | geen |
| Stootstroomvastheid (ader-ader) | C1 - 500 V / 250 A |
| C3 - 2 kV / 25 A | |
| Stootstroomvastheid (ader-aarde) | C1 - 500 V / 250 A |
| C3 - 2 kV/25 A |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP40 |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -20 °C ... 75 °C |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -20 °C ... 75 °C |
| VDE-klasse: | C1 |
| C3 | |
| B2 | |
| Lucht- en kruipwegen | |
| normen / bepalingen | IEC 60664-1 / DIN VDE 0110-1 |
| Normen specificatie informatietechniek | |
| normen / bepalingen | IEC 61643-21 |
| DIN EN 61643-21 | |
| IEC 61643-21 | |
| DIN EN 61643-21 | |
| normen/bepalingen | IEC 61643-21 |
| montagetechniek | directe bevestiging op de interface |
| Artikelnummer | 2880642 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | CL3113 |
| Productcode | CL3113 |
| GTIN | 4046356048989 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 52,8 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 52,8 g |
| Douanetariefnummer | 85363010 |
| Land van herkomst | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171503 |
| ECLASS-15.0 | 27171503 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000943 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
| uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | 9bc3aadc-885e-4321-8a11-8cd8837f9d1d |
Compatibele producten
Uw voordelen
Ruimtebesparend door directe toepassing aan de interface
Toe te passen tot en met 12 Mbit/s dankzij de aangepaste beveiligingsschakeling
Aanpassing van de overdrachtseigenschappen dankzij bij te schakelen afsluitweerstand
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem