D-LAN-19"-16 - Overspanningsbeveiligingsmodule
2880147

19"-rack met 16 overspanningsbeveiligde poorten voor datainterfaces in de netwerken Ethernet (1000Base-T), Token-Ring, FDDI/CDDI overeenkomstig klasse D/EN 50173 (CAT5e), aansluiting op het beveiligingsmoduul: RJ45-bussen

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

Ruimtebesparend door lage bouwhoogte (1 HE)
Eenvoudige netwerkkoppeling door middel van RJ45-busconnectoren
Toe te passen tot en met 1 GBit/s dankzij de aangepaste beveiligingsschakeling
Eenvoudig uit te breiden door de modulaire bouwvorm