IB IL SGI 2/F-2MBD-PAC
-
Analoge module
2878735
Inline, Registratieklemmen voor rekstroken, overdrachtssnelheid in de localbus: 2 MBit/s, 2 snelle ingangen, 4-, 6-aderige aansluittechniek, beschermklasse: IP20, inclusief Inline-connectoren en coderingsvelden
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
| Maatschets |
|
| Breedte | 48,8 mm |
| Hoogte | 136 mm |
| diepte | 71,5 mm |
| Opmerking met betrekking tot de toepassing | |
| Opmerking met betrekking tot de toepassing | Uitsluitend voor industrieel gebruik |
| Inline-localbus | |
| Aantal interfaces | 2 |
| Aansluitmethode | Inline-datarangeerder |
| overdrachtssnelheid | 2 MBit/s |
| overdrachtsmedium | Koper |
| Moduul | |
| ID-code (dec.) | 223 |
| ID-code (hex) | DF |
| Lengtecode (hex) | 03 |
| Lengtecode (dec) | 03 |
| procesdatakanaal | 48 Bit |
| ingangsadressen | 6 byte |
| uitgangsadressen | 6 byte |
| Registerlengte | 32 Bit |
| vraag naar parameterdata | 15 byte |
| behoefte aan configuratiegegevens | 5 byte |
| Analoog | |
| beschrijving van de ingang | ingangskanalen voor rekstroken |
| Aantal ingangen | 2 |
| Aansluittechniek | 6- of 4-aderige, twisted-pair afgeschermde kabel |
| brugverschil Ud | meetbereik vastgelegd door keuze van de karakteristiek en de brugspanning |
| brugspanning U0 | 3,3 V |
| 5 V | |
| meetwaarderesolutie | 15 bits + voorteken |
| procesdata | ±1 mV/V, ±2 mV/V, ±3 mV/V, ±4 mV/V |
| +1 mV/V, +2 mV/V, +3 mV/V, +4 mV/V | |
| Analoog | |
| beschrijving van de uitgang | spanningsuitgang |
| Aantal uitgangen | 2 |
| impedantie | > 58,3 Ω (typisch; toelaatbare totaalweerstand van de DMS) |
| uitgangsspanning | 5 V |
| 3,3 V | |
| uitgangsstroom | typ. 55 mA (bij UV = 3,3 V) |
| typ. 85 mA (bij UV = 5 V) | |
| Productfamilie | Inline |
| bouwvorm | modulair |
| Omvang van de levering | inclusief Inline-connectoren en coderingsvelden |
| Bedrijfstoestand | procesdatabedrijf met 3 woorden, PCP met 1 woord |
| Bijzondere eigenschappen | 2 snelle ingangen |
| 4-, 6-aderige aansluittechniek | |
| diagnosemeldingen | uitval van de voedingsspanning bij UANA foutmelding in de procesdata |
| uitval of onderschrijding van de logicaspanning UL Periferiefoutmelding bij kopstation | |
| periferiefout foutmelding in de procesdata |
| Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | 1,25 W |
| Potentialen: voeding van de logica (UL) | |
| voedingsspanning | 7,5 V DC (via potentiaalrangeerder) |
| stroomopname | max. 110 mA |
| typ. 100 mA | |
| Potentialen: voeding van de analoge modulen (UANA) | |
| voedingsspanning | 24 V DC (via potentiaalrangeerder) |
| voedingsspanningsbereik | 19,2 V DC ... 30 V DC (inclusief alle toleranties, inclusief rimpel) |
| stroomopname | typ. 32 mA (met maximale belasting 58,3 Ω bij UV = 5 V) |
| typ. 8 mA (zonder DMS) | |
| Potentiaalscheiding/isolatie van de spanningsbereiken | |
| Testspanning: logica / analoge periferie (digitale isolator) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Testspanning: aarde / analoge periferie (scheidingsafstand) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Testspanning: logica / aarde (scheidingsafstand) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Aansluittechniek | |
| Benaming aansluiting | Inline-connector |
| Aderaansluiting | |
| Aansluitmethode | Veerdrukaansluiting |
| Aderdoorsnede massief | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Aderdoorsnede soepel | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Aderdoorsnede AWG | 28 ... 16 |
| Striplengte | 8 mm |
| Inline-connector | |
| Aansluitmethode | Veerdrukaansluiting |
| Aderdoorsnede massief | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Aderdoorsnede soepel | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| aderdoorsnede AWG | 28 ... 16 |
| Striplengte | 8 mm |
| Omgevingsomstandigheden | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 55 °C |
| beschermklasse | IP20 |
| Luchtdruk (bedrijf) | 70 kPa ... 106 kPa (tot max. 3000 m boven zeeniveau) |
| luchtdruk (opslag/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (tot max. 3000 m boven zeeniveau) |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 10 % ... 95 % (geen condens) |
| toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 10 % ... 95 % (geen condens) |
| beveiligingsklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| montagetechniek | Railmontage |
| Artikelnummer | 2878735 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | DRI144 |
| Productcode | DRI144 |
| GTIN | 4017918996437 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 226,4 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 190 g |
| Douanetariefnummer | 85389091 |
| Land van herkomst | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242601 |
| ECLASS-15.0 | 27242601 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001596 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
| uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | d61a25cb-640e-46a5-86e1-3d383d564322 |
Compatibele producten
-
IB IL SCN-6 SHIELD - Inline-connector met schermaansl. 2726353
-
IB IL SCN-8 - Inline-connector 2726337
-
SKS 8 - Schermaansluitklem 3240210
-
SK 8 - Schermaansluitklem 3025163
-
SCC 15-NS35 - Schermaansluitklem 1019443
-
AB/SKS - Ondersteuningsblok 3240224
-
AB-SK/E - Ondersteuningsblok 3026476
-
NLS-CU 3/10 SN 1000MM - Nulverzamelrail 0402174
-
IL CP - Polarisatiester 2742683
-
IB IL FIELD 8 - Markeringsveld 2727515
-
EMT (62X46)R - Insteekschild 0800059
-
IB IL FIELD 2 - Markeringsveld 2727501
-
EMT (62X10)R - Insteekschild 0800057
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - Zackband, vlak 0808710
-
UCT-TMF 6 - Codering voor klemmen 0828746
-
UC-TMF 6 - Codering voor klemmen 0818140
-
ZBF 12:UNBEDRUCKT - Zackband, vlak 0809735
-
UCT-TMF 12 - Codering voor klemmen 0829214
-
UC-TMF 12 - Codering voor klemmen 0819233
Uw voordelen
2 snelle ingangen voor DMS
Aansluiting van DMS in 6- en 4-draads aansluittechniek
Voedingsspanning voor sensoren vanuit de klem, geen externe voeding noodzakelijk
Communicatie naar keuze via procesdata of parameterkanaal (PCP)
Parametrering van de kanalen onafhankelijk van elkaar via het bussysteem
Bussynchrone procesdata-update
Diagnose- en statusindicaties
Vaak gezocht
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem