STEP POWER-voedingen voor installatieverdelers
De voedingsfamilie STEP POWER werd speciaal voor de gebouwenautomatisering ontwikkeld. De geringe nullastverliezen en het hoge rendement zorgen voor een maximale energie-efficiëntie. Ze kunnen op eenvoudige wijze op de montagerail worden gemonteerd of op montageplaten worden geschroefd.
STEP-PS/ 1AC/24DC/3.8/C2LPS
-
Voeding
2868677
Primair geschakelde voeding STEP POWER voor railmontage, ingang: 1-fase, uitgang: 24 V DC / 3,8 A
Productdetails
| AC-bedrijf | |
| nominaal ingangsspanningsbereik | 100 V AC ... 240 V AC |
| Ingangsspanningsbereik | 85 V AC ... 264 V AC |
| Spanningstype voedingsspanning | AC |
| inschakelstootstroom | < 15 A (typ.) |
| Inschakelstroomstoot integraal (I2t) | < 1 A2s |
| frequentiebereik AC | 45 Hz ... 65 Hz |
| Netuitval-overbruggingstijd | typ. 25 ms (120 V AC) |
| typ. 120 ms (230 V AC) | |
| stroomopname | 1,3 A (120 V AC) |
| 0,8 A (230 V AC) | |
| Nominaal opgenomen vermogen | 175,8 VA |
| beveiligingsschakeling | transiëntenoverspanningsbeveiliging; Varistor |
| vermogensfactor (cos phi) | 0,59 |
| inschakeltijd typ. | < 0,5 s |
| ingangszekering | 4 A (traag, intern) |
| Selectie geschikte zekering voor de ingangsbeveiliging | 6 A ... 16 A (karakteristiek B, C, D, K) |
| DC-bedrijf | |
| Ingangsspanningsbereik | 95 V DC ... 250 V DC |
| Spanningstype voedingsspanning | DC |
| rendement | > 88 % (bij 230 V AC en nominale waarden) |
| Uitgangskarakteristiek | U/I |
| nominale uitgangsspanning | 24 V DC |
| instelbereik van de uitgangsspanning (Uset) | 22,5 V DC ... 25 V DC (> 24 V DC, constant vermogen begrensd) |
| uitgangsstroom Imax | 6,5 A |
| nominale uitgangsstroom (IN) | 3,8 A (-25 °C ... 55 °C) |
| Derating | 55 °C ... 70 °C (2,5 %/K) |
| Retourstroombestendig | ≤ 35 V DC |
| Beveiliging tegen overspanning bij de uitgang (OVP) | < 35 V DC |
| regelafwijking | < 1 % (belastingsverandering statisch 10 % ... 90 %) |
| < 2 % (belastingsverandering dynamisch 10 % ... 90 %) | |
| < 0,1 % (ingangsspanningsverandering ±10 %) | |
| rimpel | < 80 mVtt (20 MHz) |
| Uitgangsvermogen | 91,2 W |
| schakelpieken nominale belasting | < 10 mVtt (20 MHz) |
| Vermogensdissipatie nullast maximaal | < 0,7 W |
| Vermogensdissipatie nominale belasting maximaal | 11,8 W |
| reactietijd | < 0,5 s (UOUT (10 % ... 90 %)) |
| in serie schakelbaar | nee |
| Beveiliging (secundaire zijde) | elektronisch |
| Ingang | |
| Aansluitmethode | schroefaansluiting |
| Min. aderdoorsnede massief | 0,2 mm² |
| Max. aderdoorsnede massief | 2,5 mm² |
| Min. aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² |
| Max. aderdoorsnede soepel | 2,5 mm² |
| min. aderdoorsnede AWG | 24 |
| max. aderdoorsnede AWG | 12 |
| Striplengte | 6,5 mm |
| schroefdraad | M3 |
| min. aandraaimoment | 0,5 Nm |
| max. aandraaimoment | 0,6 Nm |
| Uitgang | |
| Aansluitmethode | schroefaansluiting |
| Min. aderdoorsnede massief | 0,2 mm² |
| Max. aderdoorsnede massief | 2,5 mm² |
| Min. aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² |
| Max. aderdoorsnede soepel | 2,5 mm² |
| min. aderdoorsnede AWG | 24 |
| max. aderdoorsnede AWG | 12 |
| Striplengte | 6,5 mm |
| schroefdraad | M3 |
| min. aandraaimoment | 0,5 Nm |
| max. aandraaimoment | 0,6 Nm |
| Type meldingen | LED |
| bedrijfsspanningsindicatie | led groen |
| Signaaluitgang: led-statusindicatie | |
| statusindicatie | led "DC OK" groen |
| opmerking bij statusindicatie | UOUT > 21,5 V: led brandt |
| Aantal fasen | 1 |
| isolatiespanning ingang/uitgang | 4 kV AC (typetest) |
| 3,75 kV AC (stuktest) | |
| 3,75 kV AC (stuktest) | |
| 4 kV AC (typetest) |
| Producttype | voeding |
| Productfamilie | STEP POWER |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 897000 h (40 °C) |
| Isolatie-eigenschappen | |
| Beveiligingsklasse | II (in gesloten schakelkast) |
| Overspanningscategorie | III |
| vervuilingsgraad | 2 |
| Breedte | 90 mm |
| Hoogte | 90 mm |
| diepte | 61 mm |
| Deeleenheid | 5 TE |
| Inbouwmaat | |
| Inbouwafstand rechts/links | 0 mm / 0 mm |
| Inbouwafstand boven/onder | 30 mm / 30 mm |
| montagetechniek | Railmontage |
| Montage-instructie | samenbouw: horizontaal 0 mm, verticaal 30 mm |
| Inbouwpositie | horizontale montagerail NS 35, EN 60715 |
| Gelakt | nee |
| Behuizingsmateriaal | Kunststof |
| materiaal behuizing | PC |
| materiaal montagevoet | POM (Polyoxymethylene) |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP20 |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 70 °C (> 55 °C derating: 2,5%/K) |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| omgevingstemperatuur (start-up type tested) | -40 °C |
| klimaatklasse | 3K3 (volgens EN 60721) |
| max. toel. luchtvochtigheid (bedrijf) | ≤ 95 % (bij 25 °C, geen condens) |
| schokken | 18 ms, 30g, afhankelijk van de richting (volgens IEC 60068-2-27) |
| trillingen (bedrijf) | < 15 Hz, Amplitude ±2,5 mm (nach IEC 60068-2-6) |
| 15 Hz ... 150 Hz, 2,3g, 90 min. | |
| Temp Code | T4A (70 °C) |
| spoorwegtoepassingen | EN 50121-4 |
| norm - uitrusting van sterkstroominstallaties met elektronische bedrijfsmiddelen | EN 50178/VDE 0160 (PELV) |
| norm - begrenzing van harmonische stromen | EN 61000-3-2 |
| norm - elektrische veiligheid | IEC 62368-1 (SELV) |
| norm - bescherming tegen lichaamsgevaarlijke stromen, basiseisen voor een veilige scheiding in elektrische bedrijfsmiddelen | EN 50178 |
| norm - veilige lage spanning | IEC 62368-1 (SELV) und EN 60204-1 (PELV) |
| norm - veilige scheiding | DIN VDE 0100-410 |
| norm - veiligheid van transformatoren | EN 61558-2-16 |
| CSA | CSA-C22.2 No. 107.1-01 |
| UL-toelatingen | UL/C-UL Listed UL 508 |
| UL/C-UL Recognized UL 60950-1 | |
| UL ANSI/ISA-12.12.01 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D T4A (Hazardous Location) | |
| NEC Class 2 volgens UL 1310 | |
| Conformiteit/toelatingen | |
| SIL volgens IEC 61508 | 0 |
| elektromagnetische compatibiliteit | conformiteit met EMC-richtlijn 2014/30/EU |
| Laagspanningsrichtlijn | conform de NSR-richtlijn 2014/35/EU |
| EMC-eisen stooremissie | EN 61000-6-3 |
| EN 61000-6-4 | |
| EMC-eisen stoorimmuniteit | EN 61000-6-1 |
| EN 61000-6-2 | |
| Ontlading statische elektriciteit | |
| normen / bepalingen | EN 61000-4-2 |
| Ontlading statische elektriciteit | |
| Contactontlading | 6 kV (Testniveau 3) |
| luchtontlading | 8 kV (Testniveau 3) |
| Opmerking | criterium B |
| Elektromagnetisch HF-veld | |
| normen / bepalingen | EN 61000-4-3 |
| Elektromagnetisch HF-veld | |
| frequentiebereik | 80 MHz ... 1 GHz |
| Testveldsterkte | 10 V/m |
| frequentiebereik | 1 GHz ... 2 GHz |
| Testveldsterkte | 10 V/m |
| frequentiebereik | 2 GHz ... 3 GHz |
| Testveldsterkte | 10 V/m |
| Opmerking | criterium A |
| Snelle transiënten (Burst) | |
| normen / bepalingen | EN 61000-4-4 |
| Snelle transiënten (Burst) | |
| Ingang | 4 kV (Testniveau 4 - asymmetrisch) |
| uitgang | 2 kV (Testniveau 3 - asymmetrisch) |
| Opmerking | criterium B |
| Stootspanningsbelasting (surge) | |
| normen / bepalingen | EN 61000-4-5 |
| Stootspanningsbelasting (surge) | |
| Ingang | 2 kV (Testniveau 3 - symmetrisch) |
| 4 kV (Testniveau 4 - asymmetrisch) | |
| uitgang | 1 kV (Testniveau 2 - symmetrisch) |
| 0,5 kV (Testniveau 1 - asymmetrisch) | |
| Opmerking | criterium B |
| Adergebonden beïnvloeding | |
| normen / bepalingen | EN 61000-4-6 |
| Adergebonden beïnvloeding | |
| frequentiebereik | 10 kHz ... 15 kHz |
| 10 kHz ... 15 kHz | |
| Opmerking | criterium A |
| criterium A | |
| Spanning | 3 V (Testniveau 2) |
| 3 V (Testniveau 2) | |
| Adergebonden beïnvloeding | |
| frequentiebereik | 10 kHz ... 15 kHz |
| 10 kHz ... 15 kHz | |
| Opmerking | criterium A |
| criterium A | |
| Spanning | 3 V (Testniveau 2) |
| 3 V (Testniveau 2) | |
| Spanningsdips | |
| normen / bepalingen | EN 61000-4-11 |
| Stooremissie | |
| normen / bepalingen | EN 61000-6-3 |
| zendstoorspanning volgens EN 55011 | EN 55011 (EN 55022) klasse B toepassingsgebied industrie en woonomgeving / EMC 1 |
| zendstoorstraling volgens EN 55011 | EN 55011 (EN 55022) klasse B toepassingsgebied industrie en woonomgeving / EMC 1 |
| Artikelnummer | 2868677 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | CMPS13 |
| Productcode | CMPS13 |
| GTIN | 4046356478618 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 391,4 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 330 g |
| Douanetariefnummer | 85044095 |
| Land van herkomst | VN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27040701 |
| ECLASS-15.0 | 27040701 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002540 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
UL Recognized
Toelatings-ID: FILE E 214596IECEE CB Scheme
Toelatings-ID: DK-3955EAC
Toelatings-ID: RU S-DE.BL08.W.00764UL Listed
Toelatings-ID: E123528cUL Listed
Toelatings-ID: FILE E 123528DNV
Toelatings-ID: TAA00001YDIECEE CB Scheme
Toelatings-ID: NL2-021193cUL Listed
Toelatings-ID: E199827UL Listed
Toelatings-ID: E199827| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
| uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 6(c), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | 310fb8a9-49b6-45d1-ae5b-a66c8a1692be |
| EF3.1 Klimaatverandering | |
| CO2e kg | 10,145 kg CO2e |
Compatibele producten
Uw voordelen
Flexibele montage door eenvoudige bevestiging op montagerail of montageplaten
Betrouwbaare voeding door de hoge MTBF (Mean Time Between Failure) van meer dan 500.000 uur en U/I-karakteristiek
Energiezuinig door maximale energiebesparing en ongekend lage nullastverliezen
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem