RAD-PIG-EF316-N-SMA - Antennekabel
2867694

Antennekabel, buitendiameter: 3,2 mm, kern: soepel, demping: 0,5 / 0,7 / 0,9 dB bij 0,9 / 2,4 / 5,8 GHz, aansluiting: SMA (male) -> N (female), kabellengte: 0,3 m

Productdetails








Compatibele producten


Uw voordelen

Halogeenvrij
Vlamvertragend
Oliebestendig
UV-bestendig
Voor indoor-toepassingen