RAD-CON-SMA-N-SS - Antennekabel
2867403

Antennekabel, buitendiameter: 2,5 mm, kern: soepel, demping: 0,9 dB bij 900 MHz, aansluiting: SMA (male) -> N (male), kabellengte: 1,2 m

Productdetails








Uw voordelen

Eenvoudig leggen dankzij de soepele kern
Voor indoor-toepassingen