TRIO POWER-voedingen met standaardfunctionaliteit
Met 1- en 3-fase varianten tot 960 W is TRIO POWER bijzonder geschikt voor de seriemachinebouw. Het brede ingangsbereik en een internationaal pakket met toelatingen maken een wereldwijde toepassing mogelijk.
De robuuste metalen behuizing, de hoge spanningsvastheid en het brede temperatuurbereik zorgen voor een hoge mate van voedingsgarantie.
TRIO-PS/ 1AC/24DC/ 5
-
Voeding
2866310
Primair geschakelde voeding TRIO POWER voor railmontage, ingang: 1-fase, uitgang: 24 V DC / 5 A
Productdetails
| AC-bedrijf | |
| nominaal ingangsspanningsbereik | 100 V AC ... 240 V AC |
| Ingangsspanningsbereik | 85 V AC ... 264 V AC (Derating < 90 V AC: 2,5 %/V) |
| Derating | < 90 V AC (2,5 %/V) |
| ingangsspanningsbereik AC | 85 V AC ... 264 V AC (Derating < 90 V AC: 2,5 %/V) |
| spanningsvastheid max. | 300 V AC |
| Spanningstype voedingsspanning | AC |
| inschakelstootstroom | < 15 A |
| Inschakelstroomstoot integraal (I2t) | 1,1 A2s |
| frequentiebereik AC | 45 Hz ... 65 Hz |
| Netuitval-overbruggingstijd | > 20 ms (120 V AC) |
| > 110 ms (230 V AC) | |
| stroomopname | 1,65 A (120 V AC) |
| 0,9 A (230 V AC) | |
| Nominaal opgenomen vermogen | 189 VA |
| beveiligingsschakeling | transiëntenoverspanningsbeveiliging; Varistor |
| vermogensfactor (cos phi) | 0,72 |
| inschakeltijd typ. | < 1 s |
| ingangszekering | 3,15 A (traag, intern) |
| toelaatbare voorzekering | B6 B10 B16 |
| Selectie geschikte zekering voor de ingangsbeveiliging | 6 A ... 16 A (karakteristiek B, C, D, K) |
| afleidstroom tegen PE | < 3,5 mA |
| rendement | 89 % (bij 230 V AC en nominale waarden) |
| Uitgangskarakteristiek | U/I |
| nominale uitgangsspanning | 24 V DC ±1 % |
| instelbereik van de uitgangsspanning (Uset) | 22,5 V DC ... 29,5 V DC (> 24 V DC, constant vermogen begrensd) |
| nominale uitgangsstroom (IN) | 5 A (UOUT = 24 V DC) |
| Derating | 55 °C ... 70 °C (2,5 %/K) |
| Retourstroombestendig | 35 V DC |
| Beveiliging tegen overspanning bij de uitgang (OVP) | < 35 V DC |
| max. capacitieve belasting | onbegrensd |
| Actieve stroombegrenzing | ca. 10 A (bij kortsluiting) |
| regelafwijking | < 1 % (belastingsverandering statisch 10 % ... 90 %) |
| < 2 % (belastingsverandering dynamisch 10 % ... 90 %) | |
| < 0,1 % (ingangsspanningsverandering ±10 %) | |
| rimpel | < 20 mVtt |
| Uitgangsvermogen | 120 W |
| schakelpieken nominale belasting | < 30 mVtt |
| Vermogensdissipatie nullast maximaal | 1,1 W |
| Vermogensdissipatie nominale belasting maximaal | 18 W |
| reactietijd | < 2 ms (UOUT (10 % ... 90 %)) |
| parallelschakelbaar | ja, t.b.v. redundantie en het verhogen van vermogens |
| in serie schakelbaar | ja |
| Ingang | |
| Aansluitmethode | schroefaansluiting |
| Min. aderdoorsnede massief | 0,2 mm² |
| Max. aderdoorsnede massief | 2,5 mm² |
| Min. aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² |
| Max. aderdoorsnede soepel | 2,5 mm² |
| min. aderdoorsnede AWG | 24 |
| max. aderdoorsnede AWG | 14 |
| Striplengte | 9 mm |
| schroefdraad | M2,5 |
| min. aandraaimoment | 0,4 Nm |
| max. aandraaimoment | 0,5 Nm |
| Uitgang | |
| Aansluitmethode | schroefaansluiting |
| Min. aderdoorsnede massief | 0,2 mm² |
| Max. aderdoorsnede massief | 2,5 mm² |
| Min. aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² |
| Max. aderdoorsnede soepel | 2,5 mm² |
| min. aderdoorsnede AWG | 24 |
| max. aderdoorsnede AWG | 14 |
| Striplengte | 9 mm |
| schroefdraad | M2,5 |
| min. aandraaimoment | 0,4 Nm |
| max. aandraaimoment | 0,5 Nm |
| Type meldingen | LED |
| bedrijfsspanningsindicatie | led groen |
| Signaaluitgang | |
| statusindicatie | led "DC OK" groen |
| opmerking bij statusindicatie | UOUT > 21,5 V: led brandt |
| isolatiespanning ingang/uitgang | 4 kV AC (typetest) |
| 2 kV AC (stuktest) | |
| isolatiespanning uitgang/PE | 500 V DC (typetest) |
| isolatiespanning ingang/PE | 2 kV AC (typetest) |
| 2 kV AC (stukstest) |
| Productfamilie | TRIO POWER |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 2031000 h |
| Isolatie-eigenschappen | |
| Beveiligingsklasse | I (met PE-aansluiting) |
| Overspanningscategorie | III |
| vervuilingsgraad | 2 |
| Maatschets |
|
| Breedte | 40 mm |
| Hoogte | 130 mm |
| diepte | 115 mm |
| Inbouwmaat | |
| Inbouwafstand rechts/links | 0 mm / 0 mm |
| Inbouwafstand boven/onder | 50 mm / 50 mm |
| montagetechniek | Railmontage |
| Montage-instructie | samenbouw: horizontaal 0 mm, verticaal 50 mm |
| Inbouwpositie | horizontale montagerail NS 35, EN 60715 |
| Gelakt | nee |
| Behuizingsmateriaal | Metaal |
| uitvoering van de behuizing | verzinkt plaatstaal |
| uitvoering van de zijdelen | aluminium |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP20 |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 70 °C (> 55 °C derating: 2,5%/K) |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| klimaatklasse | 3K3 (volgens EN 60721) |
| max. toel. luchtvochtigheid (bedrijf) | ≤ 95 % (bij 25 °C, geen condens) |
| schokken | 15g in elke richting, volgens IEC 60068-2-27 |
| trillingen (bedrijf) | < 15 Hz, Amplitude ±2,5 mm (nach IEC 60068-2-6) |
| 15 Hz ... 150 Hz, 2,3g, 90 min. | |
| norm - uitrusting van sterkstroominstallaties met elektronische bedrijfsmiddelen | EN 50178/VDE 0160 (PELV) |
| norm - begrenzing van harmonische stromen | EN 61000-3-2 |
| norm - elektrische veiligheid | EN 60950-1/VDE 0805 (SELV) |
| norm - bescherming tegen lichaamsgevaarlijke stromen, basiseisen voor een veilige scheiding in elektrische bedrijfsmiddelen | EN 50178 |
| norm - veilige lage spanning | EN 60950-1 (SELV) |
| EN 60204 (PELV) | |
| norm - veilige scheiding | DIN VDE 0100-410 |
| Toelating scheepsbouw | DNV GL (EMC A) |
| UL-toelatingen | UL/C-UL Listed UL 508 |
| UL/C-UL Recognized UL 60950-1 | |
| Conformiteit/toelatingen | |
| SIL volgens IEC 61508 | 0 |
| elektromagnetische compatibiliteit | conformiteit met EMC-richtlijn 2014/30/EU |
| Laagspanningsrichtlijn | conform de NSR-richtlijn 2014/35/EU |
| EMC-eisen stooremissie | EN 61000-6-3 |
| EN 61000-6-4 | |
| EMC-eisen stoorimmuniteit | EN 61000-6-1 |
| EN 61000-6-2 | |
| Ontlading statische elektriciteit | |
| normen / bepalingen | EN 61000-4-2 |
| Ontlading statische elektriciteit | |
| Contactontlading | 8 kV (Testniveau 4) |
| luchtontlading | 8 kV (Testniveau 3) |
| Opmerking | criterium A |
| Elektromagnetisch HF-veld | |
| normen / bepalingen | EN 61000-4-3 |
| Elektromagnetisch HF-veld | |
| frequentiebereik | 80 MHz ... 1 GHz |
| Testveldsterkte | 10 V/m |
| frequentiebereik | 1 GHz ... 2 GHz |
| Testveldsterkte | 10 V/m |
| frequentiebereik | 2 GHz ... 3 GHz |
| Testveldsterkte | 10 V/m |
| Opmerking | criterium A |
| Snelle transiënten (Burst) | |
| normen / bepalingen | EN 61000-4-4 |
| Snelle transiënten (Burst) | |
| Ingang | 4 kV (Testniveau 4 - asymmetrisch) |
| uitgang | 4 kV (Testniveau 4 - asymmetrisch) |
| signaal | 2 kV (Testniveau 3 - asymmetrisch) |
| Opmerking | criterium A |
| Stootspanningsbelasting (surge) | |
| normen / bepalingen | EN 61000-4-5 |
| Stootspanningsbelasting (surge) | |
| Ingang | 2 kV (Testniveau 3 - symmetrisch) |
| 4 kV (Testniveau 4 - asymmetrisch) | |
| uitgang | 1 kV (Testniveau 2 - symmetrisch) |
| 2 kV (Testniveau 3 - asymmetrisch) | |
| Opmerking | criterium A |
| Adergebonden beïnvloeding | |
| normen / bepalingen | EN 61000-4-6 |
| Adergebonden beïnvloeding | |
| frequentiebereik | 10 kHz ... 15 kHz |
| 10 kHz ... 15 kHz | |
| Opmerking | criterium A |
| criterium A | |
| Spanning | 3 V (Testniveau 2) |
| 3 V (Testniveau 2) | |
| Adergebonden beïnvloeding | |
| frequentiebereik | 10 kHz ... 15 kHz |
| 10 kHz ... 15 kHz | |
| Opmerking | criterium A |
| criterium A | |
| Spanning | 3 V (Testniveau 2) |
| 3 V (Testniveau 2) | |
| Spanningsdips | |
| normen / bepalingen | EN 61000-4-11 |
| Stooremissie | |
| normen / bepalingen | EN 61000-6-3 |
| zendstoorspanning volgens EN 55011 | EN 55011 (EN 55022) klasse B toepassingsgebied industrie en woonomgeving |
| zendstoorstraling volgens EN 55011 | EN 55011 (EN 55022) klasse B toepassingsgebied industrie en woonomgeving |
| Artikelnummer | 2866310 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | CMPT13 |
| Productcode | CMPT13 |
| GTIN | 4046356046640 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 749 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 618 g |
| Douanetariefnummer | 85044095 |
| Land van herkomst | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27040701 |
| ECLASS-15.0 | 27040701 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002540 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
| uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | 5e384bee-a19a-4c1e-aa96-c332f56f2d22 |
| EF3.1 Klimaatverandering | |
| CO2e kg | 18,505 kg CO2e |
Compatibele producten
Uw voordelen
Minimaliseren van de installatiekosten door de derde minklem als aardklem te gebruiken
Robuust design met metalen behuizing en breed temperatuurbereik van -25 tot +70 °C
Maximale bedrijfszekerheid door de hoge MTBF (Mean Time Between Failure) van meer dan 500.000 uur en de hoge spanningsvastheid tot 300 V AC
Compenseren van spanningsvallen dankzij aan de voorzijde instelbare uitgangsspanning
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem