MACX MCR-SL-NAM-R
-
Scheidingsversterker
2865997
NAMUR-scheidingsschakelversterker voor het aansturen van initiatoren en schakelaars. De signalen worden via een relaisuitgang (wisselcontact) aan het besturingsniveau overgedragen. Bedradingsfoutherkenning (LFD), galvanische 3-weg-scheiding, SIL 2, met schroefaansluiting.
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
| Productfamilie | MACX Analog |
| toepassing | digitaal IN |
| aantal kanalen | 1 |
| Configuratie | DIP-switch |
| Functionaliteit | |
| Configuratie | DIP-switch |
| galvanische scheiding | 3-weg-scheiding |
| Potentiaalscheiding tussen ingang en uitgang | ja |
| Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | < 650 mW |
| Potentiaalscheiding | |
| Testspanning | 2,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Potentiaalscheiding ingang/uitgang IEC/EN 60079-11 | |
| normen / bepalingen | IEC/EN 60079-11 |
| Nominale isolatiespanning | 375 Vtt |
| Overspanningscategorie | II |
| Vervuilingsgraad | 2 |
| Potentiaalscheiding ingang/uitgang/voeding, montagerail-busconnector IEC/EN 61010-1 | |
| normen / bepalingen | IEC/EN 61010-1 |
| Nominale isolatiespanning | 300 Veff |
| Overspanningscategorie | II |
| Vervuilingsgraad | 2 |
| Isolatie | veilige scheiding |
| Potentiaalscheiding uitgang/ingang, voeding, TBUS IEC/EN 61010-1 | |
| normen / bepalingen | IEC/EN 61010-1 |
| Nominale isolatiespanning | 300 Veff |
| Overspanningscategorie | III |
| Vervuilingsgraad | 2 |
| Isolatie | veilige scheiding |
| Potentiaalscheiding ingang/voeding, montagerail-busconnector IEC/EN 60079-11 | |
| normen / bepalingen | IEC/EN 60079-11 |
| Nominale isolatiespanning | 375 Vtt |
| Overspanningscategorie | II |
| Vervuilingsgraad | 2 |
| Voeding | |
| nominale voedingsspanning | 24 V DC -20 % ... +25 % |
| voedingsspanningsbereik | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| stroomopname maximaal | 21 mA (24 V DC) |
| Vermogensdissipatie | < 650 mW |
| opgenomen vermogen | < 650 mW |
| Signaal: NAMUR | |
| Aantal ingangen | 1 |
| toepasbare ingangsbronnen | NAMUR-naderingsinitiatoren (IEC/EN 60947-5-6) |
| potentiaalvrije schakelcontacten | |
| schakelcontacten voorzien van weerstandscircuit | |
| schakeldrempel "0"-signaal stroom | < 1,2 mA (afschakelend) |
| schakeldrempel "1"-signaal stroom | > 2,1 mA (geleidend) |
| kortsluitstroom | 8 mA |
| schakelhysterese | < 0,2 mA |
| Draadbreukherkenning | < 0,05 mA ... 0,35 mA (Kabelbreuk) |
| < 100 Ω ... 360 Ω (Kortsluiting) | |
| in-/uitschakelbaar via DIP-switch | |
| nullastspanning | 8 V DC |
| schakelen: Relais | |
| Type contactswitch | 1 wisselcontact |
| Contactmateriaal | AgSnO2, hardverguld |
| Schakelspanning maximaal | 250 V AC (2 A) |
| 120 V DC (0,2 A) | |
| 30 V DC (2 A) | |
| schakelvermogen maximaal | 500 VA |
| aanbevolen minimale belasting | 5 V / 10 mA |
| schakelfrequentie | ≤ 20 Hz (zonder belasting) |
| Signaal | |
| Aantal uitgangen | 1 |
| Aansluitmethode | schroefaansluiting |
| Striplengte | 7 mm |
| schroefdraad | M3 |
| Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Aderdoorsnede AWG | 24 ... 14 |
| Aanhaalmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| testbus | |
| max. diameter | 2 mm |
| Ex-installatie (EPL) | Gc |
| Div. 2 |
| Data | |
| Aantal kanalen | 0 |
| statusindicatie | led groen (voedingsspanning) |
| led geel (schakeltoestand) | |
| led rood (bedradingsfout) |
| Maatschets |
|
| Breedte | 12,5 mm |
| Hoogte | 112,5 mm |
| diepte | 113,7 mm |
| diepte NS 35/7,5 | 114,5 mm (vastgeklikt op montagerail NS 35/7,5 volgens EN 60715) |
| Kleur | grijs (RAL 7042) |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 (Behuizingen) | V0 (Behuizing) |
| materiaal behuizing | PA 6.6-FR |
| Veiligheidstechnische gegevens | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 2 |
| Veiligheidstechnische gegevens: IEC 61508 - Low-Demand | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 2 |
| Veiligheidstechnische gegevens: IEC 61508 - Low-Demand | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 2 |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP20 (niet door UL beoordeeld) |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 60 °C (inbouwpositie naar keuze) |
| -40 °C ... 70 °C (Derating) | |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 10 % ... 95 % (geen condens) |
| toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 5 % ... 95 % (geen condens) |
| Hoogte-toepassingsgebied (≤ 2000 m) | |
| hoogtepositie | ≤ 2000 m (De technische gegevens hebben betrekking op gebruik op hoogtes van ≤2000 m boven zeeniveau. Voor gebruik op hoogtes > 2000 m boven zeeniveau, zie datablad.) |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 60 °C |
| -40 °C ... 70 °C (Derating) | |
| Nominale isolatiespanning | 253 V AC (voeding, ingang/uitgang) |
| 125 V DC (voeding, ingang/uitgang) | |
| Hoogte-toepassingsgebied (≤ 3000 m) | |
| Hoogtebereik | > 2000 m ... 3000 m |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 54 °C |
| -40 °C ... 63 °C (Derating) | |
| Nominale isolatiespanning | 190 V AC (voeding, ingang/uitgang) |
| 110 V DC (voeding, ingang/uitgang) | |
| Hoogte-toepassingsgebied (≤ 4000 m) | |
| Hoogtebereik | > 3000 m ... 4000 m |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 48 °C |
| -40 °C ... 56 °C (Derating) | |
| Nominale isolatiespanning | 60 V AC/DC (voeding, ingang/uitgang) |
| Hoogte-toepassingsgebied (≤ 5000 m) | |
| Hoogtebereik | > 4000 m ... 5000 m |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 42 °C |
| -40 °C ... 49 °C (Derating) | |
| Nominale isolatiespanning | 60 V AC/DC (voeding, ingang/uitgang) |
| CE | |
| Certificaat | CE-conform |
| Opmerking | bovendien EN 61326-1 |
| ATEX | |
| Codering | II 3G Ex ec nC IIC T4 Gc |
| Certificaat | IBExU 07 ATEX 1069 X |
| IECEx | |
| Codering | Ex ec nC IIC T4 Gc |
| Certificaat | IBE 08.0001 X |
| CCC / China-Ex | |
| Codering | Ex ec nC IIC T4 Gc |
| Certificaat | 2021122304114179 |
| UL, VS / Canada | |
| Codering | UL 508 Listed |
| UL 61010 Listed | |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
| Class I, Zone 2, Group IIC T4 | |
| Scheepsbouw-toelating | |
| Certificaat | DNV GL TAA00000AG |
| Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
| Codering | 2 |
| Certificaat | IN-AT-AS-MRL-24-00163 |
| Systematic Capability | |
| Codering | 3 |
| INMETRO | |
| Codering | Ex ec nC IIC T4 Gc |
| Certificaat | DNV 18.0114 X |
| EAC Ex | |
| Codering | 2Ex ec nC IIC T4 Gc |
| Certificaat | BY/112 02.01 TP012 103.01 00078 |
| Scheepsbouwgegevens | |
| Temperature | B |
| Humidity | B |
| Trillingen | A |
| EMC | B |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| elektromagnetische compatibiliteit | overeenkomstig EMC-richtlijn |
| stoorimmuniteit | EN 61000-6-2 |
| EN 61326 | |
| Stooremissie | |
| normen/bepalingen | EN 61000-6-4 |
| galvanische scheiding | 3-weg-scheiding |
| GB Standard | |
| normen / bepalingen | GB/T 3836.1 |
| GB/T 3836.3 | |
| GB/T 3836.8 | |
| montagetechniek | Railmontage |
| Artikelnummer | 2865997 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | DK1113 |
| Productcode | DK1113 |
| GTIN | 4046356466981 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 178,4 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 134,1 g |
| Douanetariefnummer | 85365019 |
| Land van herkomst | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210121 |
| ECLASS-15.0 | 27210121 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001485 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
| uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS-nr.: 79-94-7) | |
| SCIP | 13c82efe-7c24-4666-a98c-252ff0324db3 |
Compatibele producten
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY - Montagerail-busconnector 2695439
-
ME 6,2 TBUS-PR-ADAPTER - Montagerail-busconnector 1136500
-
MCR-DP - Scheidingsplaat 1430594
-
TC-D37SUB-ADIO16-EX-P-UNI - Moduuldragers 2924854
-
EA-MSTB 2,5/ 5 - Toebehoren 1831016
-
MPS-IH WH - Isolatiehuls 0201663
-
MPS-IH RD - Isolatiehuls 0201676
-
MPS-IH BU - Isolatiehuls 0201689
-
MPS-IH YE - Isolatiehuls 0201692
-
MPS-IH GN - Isolatiehuls 0201702
-
MPS-IH GY - Isolatiehuls 0201728
-
MPS-IH BK - Isolatiehuls 0201731
-
MPS-MT - Teststeker 0201744
-
UC-EMLP (11X9) - Kunststof schildje 0819291
-
UC-EMLP (11X9) YE - Kunststof schildje 0822602
-
UC-EMLP (11X9) CUS - Kunststof schildje 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - Kunststof schildje 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - Kunststof schildje 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - Kunststof schildje 0828098
-
US-EMLP (11X9) - Kunststof schildje 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - Kunststof schildje 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - Kunststof schildje 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - Apparatencoderingen 0831678
-
LS-EMLP (11X9) SR - Apparatencoderingen 0831705
-
LS-EMLP (11X9) YE - Apparatencoderingen 0831732
-
MACX MCR-PTB - Voedings- en storingsmeldingsmoduul 2865625
-
MACX MCR-PTB-SP - Voedings- en storingsmeldingsmoduul 2924184
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Voeding 2904614
-
D-UKK 3/5 - Afsluitplaat 2770024
-
D-UKK 3/5 BU - Afsluitplaat 2770105
-
UKK 5-2R/NAMUR - Componentenaansluitklem 2941662
-
SZS 0,6X3,5 - Schroevendraaier 1205053
-
MACX SET-TVFKC 2-POLE - Connectorset 1584383
-
FA MCR-FMR-22K-680-IP20-PT - Weerstandsnetwerk 1642714
-
FA MCR-FMR-10K-1K-IP20-PT - Weerstandsnetwerk 1642715
-
FA MCR-FMR-10K-1.5K-IP20-PT - Weerstandsnetwerk 1642716
-
FA MCR-FMR-22K-620-IP20-PT - Weerstandsnetwerk 1642820
Uw voordelen
Voeding en foutmelding mogelijk via montagerail-busverbinder
Installatie in zone 2, beschermklasse "n" (EN 60079-15) toegestaan
Tot SIL 2 volgens EN 61508
Bedradingsfoutherkenning (LFD), in-/uitschakelbaar, foutmelding door rood knipperende led en afschakeling van het uitgangsrelais
Led-indicaties voor voedingsspanning, schakeltoestand en storing overeenkomstig NAMUR NE 44
Galvanische 3-weg-scheiding
Ingang voor NAMUR-initiatoren (EN 60947-5-6), potentiaalvrije of van een weerstandscircuit voorziene contacten
Signaaluitgang relais (wisselcontact)
Omschakelbare signaalrichting (arbeids- of ruststroomprincipe)
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem