PI-EX-RPSS
-
Voedingsscheidingsversterker
2865243
Ex i analoge ingang: voedingsscheidingsversterker, HART-transparant. Voedt de in de Ex-omgeving geïnstalleerde intrinsiekveilige 2-draads meetwaardeomvormers en transporteert een 4 mA ... 20 mA signaal naar een belasting in een veilige omgeving. Galvanische 3-weg-scheiding (ingang / uitgang / voeding).
Productdetails
| aantal kanalen | 1 |
| Isolatie-eigenschappen | |
| Overspanningscategorie | II |
| Vervuilingsgraad | 2 |
| galvanische scheiding | 3-weg-scheiding |
| Potentiaalscheiding tussen ingang en uitgang | ja |
| Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | < 1,1 W (24 V DC / 20 mA) |
| < 0,9 W (24 V DC / 20 mA) | |
| reactietijd (10-90 %) | < 600 µs (bij sprong 4 mA ... 20 mA) |
| max. temperatuurcoëfficiënt | < 0,01 %/K |
| Overdrachtsfout maximaal | < 0,1 % (van de eindwaarde) |
| overdrachtsfout typ. | < 0,05 % (van de eindwaarde) |
| Potentiaalscheiding ingang/uitgang/voeding | |
| Nominale isolatiespanning | 300 Veff |
| Testspanning | 2,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Isolatie | Veilige scheiding volgens IEC/EN 61010-1 |
| Potentiaalscheiding ingang/uitgang | |
| galvanische scheiding | 375 V (Topwaarde volgens IEC/EN 60079-11) |
| Potentiaalscheiding ingang/voeding | |
| galvanische scheiding | 375 V (Topwaarde volgens IEC/EN 60079-11) |
| Voeding | |
| voedingsspanningsbereik | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| stroomopname maximaal | < 60 mA (bij 24 V DC) |
| Vermogensdissipatie | < 1,1 W (bij 24 V DC / 20 mA) |
| Signaal: Stroom | |
| beschrijving van de ingang | intrinsiekveilig |
| ingangssignaal stroom | 4 mA ... 20 mA |
| voedingsspanning transmitter | > 16 V (bij 20 mA) |
| > 15,3 V (bij 22,5 mA) | |
| Signaal: Huidig | |
| uitgangssignaal stroom | 4 mA ... 20 mA (actief) |
| 4 mA ... 20 mA (passieve, ext. bronspanning 14 V ... 26 V) | |
| belasting/uitgangsbelasting stroomuitgang | < 600 Ω (bij 20 mA) |
| < 525 Ω (bij 22,5 mA) | |
| uitgangsrimpel | < 20 mVeff |
| uitgangsgegevens bij storingen | 0 mA (kabelbreuk bij de ingang) |
| ≥ 24 mA (kabelkortsluiting bij de ingang) | |
| Veiligheidstechnische gegevens | |
| max. uitgangsspanning Uo | 25,2 V |
| max. uitgangsstroom Io | 93 mA |
| max. uitgangsvermogen Po | 590 mW |
| max. veiligheidstechnische spanning Um | 253 V AC |
| IIB: max. externe inductiviteit Lo / max. externe capaciteit Co | 4 mH / 820 nF |
| IIC: max. externe inductiviteit Lo / max. externe capaciteit Co | 2 mH / 107 nF |
| datacommunicatie (bypass) | |
| HART-functie | ja |
| ondersteunde protocollen | HART-transparant |
| statusindicatie | Led voedingsspanning, PWR (groen) |
| Maatschets |
|
| Breedte | 12,4 mm |
| Hoogte | 79 mm |
| diepte | 118,4 mm |
| Kleur | groen (RAL 6021) |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
| materiaal behuizing | PBT en polyamide PA onversterkt |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP20 |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -20 °C ... 60 °C |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 80 °C |
| Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 10 % ... 95 % (geen condens) |
| CE | |
| Certificaat | CE-conform |
| Opmerking | bovendien EN 61326 |
| ATEX | |
| Codering | II (1) G [Ex ia Ga] IIC |
| II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
| II 3 (1) G Ex nA [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
| Codering | 2 |
| EAC Ex | |
| Codering | [Ex ia Ga] IIC |
| Certificaat | RU C-DE.AB72.B.00097/19 |
| galvanische scheiding | 3-weg-scheiding |
| Artikelnummer | 2865243 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | DK1XXX |
| Productcode | DK1XXX |
| GTIN | 4046356164290 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 102,7 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 97,3 g |
| Douanetariefnummer | 85437090 |
| Land van herkomst | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
| uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
Compatibele producten
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem