Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

MINI MCR-SL-PT100-UI-NC - Weerstandsthermometer-meetwaardeomvormer
2864273

MCR-temperatuurmeetwaardeomvormer voor Pt 100-temperatuursensoren, met DIP-switches te configureren, met schroefaansluiting, niet voorgeconfigureerd

Gratis download beschikbaar. Downloads

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Voeding via het voetelement (TBUS) mogelijk
Voor 2-, 3-, 4-draads Pt 100-sensoren volgens IEC 60751
Foutsignalering via diagnose-led en analoog signaal
In- en uitgangssignalen via DIP-switches configureerbaar
Zeer compacte temperatuurmeetwaardeomvormer voor galvanische scheiding, omzetting, versterking en filtering van
3-weg-scheiding
Pt 100-signalen naar normsignalen
Temperatuurmeetbereik van -150 °C tot 850 °C