De klem is bestemd voor toepassing in een Inline-station. De klem is voorzien van vier relais-wisselcontacten, die onafhankelijk van elkaar functioneren en potentiaalvrij zijn uitgevoerd. De klem is geschikt voor het schakelen van inductieve en capacitieve belastingen.
IB IL 24/230 DOR4/W-PC-PAC
-
Relaismodule
2862181
Inline, Relaisklem, relaisuitgangen: 4 (potentiaalvrij), Wisselcontact, 24 V DC, 230 V AC, voor het schakelen van inductieve en capacitieve belastingen, overdrachtssnelheid in de localbus: 500 kBit/s, beschermklasse: IP20, inclusief Inline-connectoren en coderingsvelden
Productdetails
| Maatschets |
|
| Breedte | 48,8 mm |
| Hoogte | 119,8 mm |
| diepte | 71,5 mm |
| aanwijzing m.b.t. opgave van afmetingen | Afmetingen |
| Opmerking met betrekking tot de toepassing | |
| Opmerking met betrekking tot de toepassing | Uitsluitend voor industrieel gebruik |
| Inline-localbus | |
| Aantal interfaces | 2 |
| Aansluitmethode | Inline-datarangeerder |
| overdrachtssnelheid | 500 kBit/s |
| Moduul | |
| ID-code (dec.) | 189 |
| ID-code (hex) | BD |
| Lengtecode (hex) | 41 |
| Lengtecode (dec) | 65 |
| procesdatakanaal | 4 Bit |
| ingangsadressen | 0 Bit |
| uitgangsadressen | 4 Bit |
| Registerlengte | 4 Bit |
| vraag naar parameterdata | 3 byte |
| behoefte aan configuratiegegevens | 4 byte |
| relais | |
| Aantal uitgangen | 4 (potentiaalvrij) |
| Aansluitmethode | Veerdrukaansluiting |
| Type contactswitch | Wisselcontact |
| Schakelspanning | min. 5 V DC |
| max. 250 V DC | |
| max. 253 V AC | |
| Schakelstroom | max. 3 A (bij 30 V DC) |
| max. 0,15 A (bij 250 V DC) | |
| schakelvermogen | max. 750 VA (zie derating) |
| Continue grensstroom | 3 A |
| Levensduur mechanisch | 2x 107 schakelingen |
| Productfamilie | Inline |
| bouwvorm | modulair |
| Installatieplaats | Schakelkast |
| Omvang van de levering | inclusief Inline-connectoren en coderingsvelden |
| Bedrijfstoestand | Procesdatabereik met 4 Bits |
| Bijzondere eigenschappen | voor het schakelen van inductieve en capacitieve belastingen |
| Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | 2,85 W |
| Potentialen: voeding van de logica (UL) | |
| voedingsspanning | 7,5 V DC (via potentiaalrangeerder) |
| stroomopname | max. 187 mA |
| Potentiaalscheiding/isolatie van de spanningsbereiken | |
| Testspanning: Relais-contact / buslogica | 4 kV, 50 Hz, 1 min |
| Testspanning: Contact / Contact | 1 kV, 50 Hz, 1 min |
| Testspanning: Contact / PE | 1 kV, 50 Hz, 1 min |
| Aansluittechniek | |
| Benaming aansluiting | Inline-connector |
| Aderaansluiting | |
| Aansluitmethode | Veerdrukaansluiting |
| Aderdoorsnede massief | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Aderdoorsnede soepel | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Aderdoorsnede AWG | 28 ... 16 |
| Striplengte | 8 mm |
| Inline-connector | |
| Aansluitmethode | Veerdrukaansluiting |
| Aderdoorsnede massief | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Aderdoorsnede soepel | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| aderdoorsnede AWG | 28 ... 16 |
| Striplengte | 8 mm |
| Omgevingsomstandigheden | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 55 °C |
| beschermklasse | IP20 |
| Luchtdruk (bedrijf) | 70 kPa ... 106 kPa (tot max. 3000 m boven zeeniveau) |
| luchtdruk (opslag/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (tot max. 3000 m boven zeeniveau) |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 10 % ... 95 % (geen condens) |
| toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 10 % ... 95 % (geen condens) |
| beveiligingsklasse | I (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| montagetechniek | Railmontage |
| Artikelnummer | 2862181 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | DRI133 |
| Productcode | DRI133 |
| GTIN | 4017918894672 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 214,3 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 138 g |
| Douanetariefnummer | 85389091 |
| Land van herkomst | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242604 |
| ECLASS-15.0 | 27242604 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001599 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
| uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | ab63e6bf-75ca-4ed6-b456-ff1edb630650 |
Compatibele producten
Uw voordelen
Veilige scheiding
Potentiaalvrije aansluitingen voor 4 actoren
Nominale stroom bij de uitgang: 3 A
Vaak gezocht
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem