De klem is bestemd voor toepassing in een Inline-station. Met de klem kunt u standaard randapparatuur met seriële interface op een bussysteem aansluiten.
IB IL RS 485/422-PAC
-
Communicatiemoduul
2861933
Inline, Communicatieklem, interface RS-485, RS-422: 1 (Alternatief te gebruiken), Communicatie via PCP, overdrachtssnelheid in de localbus: 500 kBit/s, beschermklasse: IP20, inclusief Inline-connectoren en coderingsvelden
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
LR
Toelatings-ID: LR23398855TABV
Toelatings-ID: 21595/C1 BVRINA
Toelatings-ID: ELE121121XGABS
Toelatings-ID: 22-2226444-PDAcULus Recognized
Toelatings-ID: E140324Compatibele producten
Uw voordelen
1 serieel in- en uitgangskanaal in RS-485- of RS-422-uitvoering
Ondersteuning van diverse protocollen
Overdrachtssnelheid instelbaar tot 38400 Bit/s
Aantal databits, stopbits en pariteit instelbaar
4 kbyte ontvangst- en 1 kbyte zendbuffer
Parametrering en data-uitwisseling via PCP