D-LAN-CAT.5E
-
Overspanningsbeveiligingsmodule
2858991
Overspanningsbeveiliging overeenkomstig Class D (CAT.5e), voor Token Ring en Ethernet. RJ45-tussensteker met separate aardleiding, incl. RJ45-kabel
Productdetails
| Productfamilie | DATATRAB |
| IEC-testklasse | C1 |
| C2 | |
| C3 | |
| B2 | |
| B3 | |
| VDE-klasse: | C1 |
| C2 | |
| C3 | |
| B2 | |
| B3 | |
| bouwvorm | Tussensteker |
| melding overspanningsbeveiliging defect | geen |
| Isolatie-eigenschappen | |
| Overspanningscategorie | II |
| Vervuilingsgraad | 2 |
| Aansluitmethode | RJ45 |
| Maatschets |
|
| Breedte | 25,4 mm |
| Hoogte | 94 mm |
| diepte | 25,4 mm |
| Kleur | zwart (RAL 9005) |
| materiaal behuizing | aluminium, geëloxeerd |
| Mechanische gegevens | |
| open zijwand | Nee |
| signaalrichting | Line-Line & Line-Shield & Shield-Earth Ground |
| Max. continue spanning UC | ± 7 V DC |
| Nominale stroom | 1,5 A (25 °C) |
| Effectieve bedrijfsstroom IC bij UC | ≤ 100 µA |
| aardstroom IPE | ≤ 100 µA |
| nominale afleidstootstroom In (8/20) µs (ader/ader) | 350 A |
| nominale afleidstootstroom In (8/20) µs (ader-aarde) | 2,5 kA |
| max. afleidstootstroom Imax (8/20) µs (ader-aarde) | 2,5 kA (totaal) |
| Nomimale impulsstroom Ian (10/700)µs (ader-ader) | 160 A |
| Nomimale impulsstroom Ian (10/700)µs (ader-aarde) | 160 A |
| uitgangsspanningsbegrenzing bij 1 kV/µs (ader-ader) spike | ≤ 22 V |
| uitgangsspanningsbegrenzing bij 1 kV/µs (ader-aarde) spike | ≤ 80 V (potentiaalvereffeningsleiding: 1 m) |
| uitgangsspanningsbegrenzing bij 1 kV/µs (afscherming-aarde) spike | ≤ 700 V (potentiaalvereffeningsleiding: 1 m) |
| restspanning bij In (ader-ader) | ≤ 45 V |
| restspanning bij In (ader-aarde) | ≤ 45 V |
| restspanning bij In (afscherming-aarde) | ≤ 700 V |
| beveiligingsniveau Up (ader-ader) | ≤ 50 V (C1 - 500 V / 250 A) |
| ≤ 20 V (B3 - 2 kV / 25 A) | |
| beveiligingsniveau Up (ader-aarde) | ≤ 65 V (C1, 500 V/250 A - PV-draad: 1 m) |
| ≤ 25 V (B3 - 2 kV / 25 A - PA-Ltg: 1 m) | |
| ≤ 60 V (C3, 7 kV/90 A - PV-draad: 1 m) | |
| beveiligingsniveau Up (afscherming-aarde) | ≤ 850 V (C2 - 4 kV / 2 kA - PA-Ltg: 1 m) |
| Aanspreektijd tA (ader-ader) | ≤ 500 ns |
| aanspreektijd tA (ader-aarde) | ≤ 100 ns |
| tussenschakeldemping aE, symm. | 1 dB (tot 100 MHz, 100-Ω-systeem) |
| overspraakdemping | 36 dB (paar 3-6 tegen paar 4-5 in het 100-Ω-systeem / 100 MHz) |
| 40 dB (alle overige paarcombinaties in het 100-Ω-systeem / 100 MHz) | |
| Grensfrequentie fg (3 dB), symm. in het 100 Ω-systeem | ≤ 100 MHz |
| Capaciteit (ader-ader) | 20 pF (typ.) |
| Capaciteit (ader-aarde) | 1 pF (typ.) |
| melding overspanningsbeveiliging defect | geen |
| Stootstroomvastheid (ader-ader) | B2 - 4 kV / 100 A |
| B3 - 2 kV / 25 A | |
| C1 - 500 V / 250 A | |
| Stootstroomvastheid (ader-aarde) | B2 - 4 kV / 100 A |
| C1 - 500 V / 250 A | |
| C2 - 4 kV / 2 kA | |
| B3 - 2 kV / 25 A |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP20 |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 80 °C |
| VDE-klasse: | C1 |
| C2 | |
| C3 | |
| B2 | |
| B3 | |
| Normen specificatie informatietechniek | |
| normen / bepalingen | IEC 61643-21 |
| E VDE 0845-3-1 | |
| DIN EN 50173-1 | |
| IEC 61643-21 | |
| E VDE 0845-3-1 | |
| DIN EN 50173-1 | |
| Lucht- en kruipwegen | |
| normen / bepalingen | DIN VDE 0110-1 / IEC 60664-1 |
| montagetechniek | aansluitspecifieke beveiligingsadapters |
| Artikelnummer | 2858991 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | CL3111 |
| Productcode | CL3111 |
| GTIN | 4017918920463 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 135,8 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 135 g |
| Douanetariefnummer | 85363010 |
| Land van herkomst | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171503 |
| ECLASS-15.0 | 27171503 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001466 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
| uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | 5560daf8-02ad-477f-8264-22d6d2558977 |
Compatibele producten
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem