MKDSO 2,5/ 3-L BK VPE200 - Printklem
2853035

Printplaatklem, nominale stroom: 24 A, nominale spanning (III/2): 400 V, nominale doorsnede: 2,5 mm2, aantal potentialen: 3, aantal rijen: 1, aantal polen per rij: 3, artikelfamilie: MKDSO 2,5/..-L, rastermaat: 5 mm, aansluitmethode: Schroefaansluiting met kooilifttechniek, montage: Golfsolderen, aansluitrichting ader/printplaat: 0 °, kleur: zwart, Pin-lay-out: lineaire pinning, stiftlengte [P]: 3,5 mm, aantal soldeerpinnen per potentiaal: 1, verpakkingsmethode: verpakt in karton. Artikel met penuitlaat aan de zijkant links

Productdetails









Compatibele producten


Uw voordelen

Onderhoudsvrij en trillingbestendig dankzij het Reakdyn-principe of verende elementen
De printklem staat orthogonaal op de printplaat
Wereldwijd erkende en beproefde schroefaansluiting