PT 2-TELE-ST
-
Overspanningsbeveiligingssteker
2838733
Overspanningsbeveiligingssteker voor basiselement, voor het beveiligen van een aderpaar van analoge telecommunicatie-interfaces
Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig.
Naar het noodzakelijke toebehoren
Productdetails
| Productfamilie | PLUGTRAB PT |
| IEC-testklasse | B2 |
| C1 | |
| C2 | |
| C3 | |
| D1 | |
| bouwvorm | connector |
| aantal polen | 2 |
| melding overspanningsbeveiliging defect | geen |
| aderparen per moduul | 1 |
| Isolatie-eigenschappen | |
| Overspanningscategorie | III |
| Vervuilingsgraad | 2 |
| nominale spanning UN | 185 V DC |
| 130 V AC |
| Aansluitmethode | steekbaar |
| Maatschets |
|
| Breedte | 17,7 mm |
| Hoogte | 45 mm |
| diepte | 52 mm |
| Deeleenheid | 1 TE |
| Breedte compleet module | 17,7 mm |
| hoogte compleet moduul | 90 mm |
| Diepte compleet module | 65,5 mm |
| Kleur | zwart (RAL 9005) |
| koperkleurig | |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V-0 |
| materiaal behuizing | PA 6.6 |
| Mechanische gegevens | |
| open zijwand | Nee |
| signaalrichting | Line-Line & Line-Earth Ground |
| nominale spanning UN | 185 V DC |
| 130 V AC | |
| Max. continue spanning UC | 185 V DC |
| 130 V AC | |
| Nominale stroom | 450 mA AC (45 °C) |
| 130 mA DC (45 °C) | |
| Effectieve bedrijfsstroom IC bij UC | ≤ 10 µA |
| aardstroom IPE | ≤ 10 µA |
| nominale afleidstootstroom In (8/20) µs (ader/ader) | 10 kA |
| nominale afleidstootstroom In (8/20) µs (ader-aarde) | 10 kA |
| Impulsafleidstootstroom Iimp (10/350) µs (ader-ader) | 1 kA |
| Impulsafleidstootstroom Iimp (10/350) µs (ader-aarde) | 1 kA |
| Totaalafleidstootstroom ITotal (8/20) µs | 18 kA |
| max. afleidstootstroom Imax (8/20) µs (ader-aarde) | 18 kA |
| Nomimale impulsstroom Ian (10/700)µs (ader-ader) | 100 A |
| Nomimale impulsstroom Ian (10/700)µs (ader-aarde) | 100 A |
| uitgangsspanningsbegrenzing bij 1 kV/µs (ader-ader) spike | ≤ 300 V |
| uitgangsspanningsbegrenzing bij 1 kV/µs (ader-aarde) spike | ≤ 300 V |
| uitgangsspanningsbegrenzing bij 1 kV/µs (ader-ader) statisch | ≤ 300 V |
| uitgangsspanningsbegrenzing bij 1 kV/µs (ader-aarde) statisch | ≤ 300 V |
| restspanning bij In (ader-ader) | ≤ 160 V (C2 - 10 kV / 5 kA) |
| restspanning bij In (ader-aarde) | ≤ 200 V (C2 - 10 kV / 5 kA) |
| beveiligingsniveau Up (ader-ader) | ≤ 250 V (B2 - 1 kV / 25 A) |
| ≤ 300 V (B2 - 4 kV / 100 A) | |
| ≤ 270 V (C1 - 1 kV / 500 A) | |
| ≤ 300 V (C2 - 2 kV / 1 kA) | |
| ≤ 320 V (C2 - 4 kV / 2 kA) | |
| ≤ 330 V (C2 - 10 kV / 5 kA) | |
| beveiligingsniveau Up (ader-aarde) | ≤ 250 V (B2 - 1 kV / 25 A) |
| ≤ 300 V (B2 - 4 kV / 100 A) | |
| ≤ 270 V (C1 - 1 kV / 500 A) | |
| ≤ 300 V (C2 - 2 kV / 1 kA) | |
| ≤ 320 V (C2 - 4 kV / 2 kA) | |
| ≤ 330 V (C2 - 10 kV / 5 kA) | |
| Aanspreektijd tA (ader-ader) | ≤ 500 ns |
| aanspreektijd tA (ader-aarde) | ≤ 500 ns |
| tussenschakeldemping aE, symm. | typ. 0,4 dB (≤ 5 MHz / 100 Ω) |
| Grensfrequentie fg (3 dB), symm. in het 100 Ω-systeem | typ. 20 MHz |
| Capaciteit (ader-ader) | typ. 30 pF (f = 1 MHz / VR = 0 V) |
| Capaciteit (ader-aarde) | typ. 30 pF (f = 1 MHz / VR = 0 V) |
| melding overspanningsbeveiliging defect | geen |
| Stootstroomvastheid (ader-ader) | B2 - 4 kV / 100 A |
| C1 - 1 kV / 500 A | |
| C2 - 10 kV / 5 kA | |
| C3 - 25 A | |
| D1 - 1 kA | |
| Stootstroomvastheid (ader-aarde) | B2 - 4 kV / 100 A |
| C1 - 1 kV / 500 A | |
| C2 - 10 kV / 5 kA | |
| C3 - 25 A | |
| D1 - 1 kA |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP20 |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 85 °C |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| normen/bepalingen | IEC 61643-21 |
| Opmerking | 2000 |
| normen/bepalingen | EN 61643-21 |
| Opmerking | 2002 |
| montagetechniek | op basiselement |
| Artikelnummer | 2838733 |
| Verpakkingseenheid | 10 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | CL3121 |
| Productcode | CL3121 |
| GTIN | 4046356044677 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 28,94 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 28,94 g |
| Douanetariefnummer | 85363010 |
| Land van herkomst | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171503 |
| ECLASS-15.0 | 27171503 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001466 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
| uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | a019aefc-4f31-4732-92b0-bf6a402b9381 |
| EF3.1 Klimaatverandering | |
| CO2e kg | 0,893 kg CO2e |
Compatibele producten
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem