FL SWITCH SF 7TX/FX ST
-
Industrial Ethernet Switch
2832577
Ethernet-switch, 7 TP-RJ45-poorten, 1 glasvezelpoort, 100 Mbit/s fullduplex in ST-D-formaat, automatische herkenning van dataoverdrachtssnelheden van 10 of 100 Mbit/s (RJ45), autocrossingfunctie
Productdetails
| Breedte | 135 mm |
| Hoogte | 115,3 mm |
| diepte | 30 mm |
| materiaal behuizing | aluminium |
| montagetechniek | Railmontage |
| Ethernet (RJ45) | |
| Aansluitmethode | RJ45 |
| Opmerking met betrekking tot de aansluiting | autonegotiation en autocrossing |
| overdrachtssnelheid | 10/100 MBit/s |
| overdrachtsmedium | Ethernet in RJ45-Twisted-Pair |
| overdrachtslengte | 100 m (per segment) |
| signaal-led's | Dataontvangst, link-status |
| Aantal kanalen | 7 (RJ45-poorten) |
| glasvezelinterface | |
| Aansluitmethode | ST |
| overdrachtssnelheid | 100 MBit/s (full-duplex) |
| overdrachtsmedium | multimode glasvezel |
| overdrachtslengte | 2000 m (glasvezel 50/125) |
| golflengte | 1300 nm |
| Aantal kanalen | 1 (ST-multimode) |
| Potentiaalvrij meldcontact | |
| Aansluitmethode | steekbare COMBICON-schroefaansluiting |
| Productfamilie | Unmanaged Switch SF |
| bouwvorm | blokgewijze bouwvorm |
| MTTF | 46,5 jaren (Standaard MIL-HDBK-217F, temperatuur 25 °C) |
| Basisfunctie | Unmanaged switch/autonegotiation, conform norm IEEE 802.3, store and forward switching mode |
| Isolatie-eigenschappen | |
| Beveiligingsklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Switch-functies | |
| Basisfunctie | Unmanaged switch/autonegotiation, conform norm IEEE 802.3, store and forward switching mode |
| status- en diagnose-led's | led's: US1, US2 (redundante voedingsspanning ), link en activiteit per poort |
| Andere functies | Autonegotiation |
| Security-functies | |
| Basisfunctie | Unmanaged switch/autonegotiation, conform norm IEEE 802.3, store and forward switching mode |
| lokale diagnose | US1/2 Voedingsspanning led groen |
| LNK/ACT Link-status/gegevensoverdracht led groen | |
| 100 Dataoverdrachtssnelheid led geel | |
| Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | 5,28 W |
| testafstand | 500 V DC 1 min |
| overdrachtsmedium | Koper |
| glasvezel | |
| Voeding | |
| voedingsspanning (DC) | 24 V DC (redundant) |
| voedingsspanningsbereik | 18,5 V DC ... 30,2 V DC |
| aansluiting voeding | via COMBICON; max. aderdoorsnede 2,5 mm² |
| rimpel | 3,6 Vtt (binnen het toelaatbare spanningsbereik) |
| stroomopname typ. | 220 mA (bij US = 24 V DC) |
| Aansluitmethode | schroefaansluiting |
| Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| aderdoorsnede AWG | 24 ... 12 |
| Striplengte | 7 mm |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP20 |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | 0 °C ... 55 °C |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -20 °C ... 70 °C |
| Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 30 % ... 95 % (geen condens) |
| toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 30 % ... 95 % (geen condens) |
| trillingen (bedrijf) | volgens IEC 60068-2-6: 5g, 150 Hz |
| Luchtdruk (bedrijf) | 86 kPa ... 108 kPa (tot max. 1500 m boven zeeniveau) |
| luchtdruk (opslag/transport) | 66 kPa ... 108 kPa (tot max. 3500 m boven zeeniveau) |
| bestendigheid tegen gassen die het functioneren in gevaar brengen volgens DIN 40046-36; DIN 40046-37 | zwaveldioxide (SO2) 10 ± 0,3 cm3/m3, zwavelwaterstof (H2S) 1 ± 0,3 cm3/m3, steeds bij 25 °C, 75 % luchtvochtigheid en een inwerkingsduur van vier dagen |
| elektromagnetische compatibiliteit | overeenkomstig EMC-richtlijn 2004/108/EG |
| conformiteit met EMC-richtlijnen | IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-2 (ESD) Criterium B |
| IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-3 (stoorimmuniteit tegen straling) Criterium A | |
| IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-4 (burst) Criterium A | |
| IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-5 (surge) Criterium A | |
| IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-6 (stoorimmuniteit via voedingslijnen) Criterium A | |
| IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-8 (stoorimmuniteit ten opzichte van magneetvelden) Criterium A | |
| IEC 61000-6-2 EN 55022 (stooremissie) Criterium A | |
| stoorimmuniteit | EN 61000-6-2:2005 |
| Stooremissie | |
| normen/bepalingen | EN 61000-6-4 |
| Functionaliteit | |
| Basisfunctie | Unmanaged switch/autonegotiation, conform norm IEEE 802.3, store and forward switching mode |
| statusindicatie | led's: US1, US2 (redundante voedingsspanning ), link en activiteit per poort |
| Artikelnummer | 2832577 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | DNN112 |
| Productcode | DNN112 |
| GTIN | 4046356044073 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 418,5 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 425 g |
| Douanetariefnummer | 85176200 |
| Land van herkomst | TW |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000734 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
| uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 15(a), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
Compatibele producten
-
-
DT-LAN-CAT.6+ - Overspanningsbeveiligingsmodule 2881007
-
FL DIN RA - Montagerailadapter 2891053
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Bescherming tegen stof 2832991
-
E/NS 35 N - Eindsteun 0800886
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Patchkabels 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Patchkabels 2832276
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Patchkabels 2832289
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Patchkabels 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Patchkabels 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Patchkabels 1408365
-
NBC-R4AC/1,0-93B/R4AC - Patchkabels 1408968
-
NBC-R4AC/2,0-93B/R4AC - Patchkabels 1408969
-
NBC-R4AC/5,0-93B/R4AC - Patchkabels 1408970
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - Glasvezel-patchkabel 1115574
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - Glasvezel-patchkabel 1115573
-
FOC-ST:PA-ST:PA-OM2:D01/1 - Glasvezel-patchkabel 1115560
-
FOC-ST:PA-ST:PA-OM2:D01/2 - Glasvezel-patchkabel 1115557
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM2:D01/1 - Glasvezelkabel 1115588
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM2:D01/2 - Glasvezelkabel 1115587
Uw voordelen
RJ45-poorten ondersteunen een overdrachtssnelheid van 10/100 Mbit/s
Lichtgeleiderkabelpoorten staan 100 Mbit/s toe
Veiligheidsopties bij de kabelververgrendeling
Relaiscontact voor het verwerken van alarmen m.b.t. spanningsstatus
Lokale diagnose-indicatie met led's
De herkenning van autonegotiation en autocrossing vereenvoudigt de installatie en opbouw
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem