IB L2-M ADAP 1/1 M12
-
Y-verdelers
2819163
Y-steker voor het aansluiten van een Loop 2 S-Line-moduul op Loop 2 (M12)
Productdetails
| Algemeen | met middenafstand 18 mm, geschikt voor omspoten connectoren en niet-afgeschermde, confectioneerbare connectoren met snijklemaansluittechniek QUICKON en een aansluitbereik van 0,14 mm² t/m 0,34 mm² |
| aantal polen | 5 |
| Aantal kabelAansluitingen | 2 |
| Afgeschermd | nee |
| polarisatie | A |
| Schroefdraadsoort | M12 |
| Isolatie-eigenschappen | |
| Overspanningscategorie | II |
| vervuilingsgraad | 3 |
| isolatieweerstand | ≥ 10 GΩ |
| nominale spanning UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| nominale stroom IN | 4 A |
| statusindicatie | nee |
| statusindicatie aanwezig | nee |
| Maatschets |
|
| lengte | 50,1 mm |
| middenafstand | 18 mm |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | HB |
| materiaal afdichting | NBR |
| materiaal behuizing | TPU, moeilijk ontvlambaar, zelfdovend |
| materiaal contact | CuZn |
| materiaal contactoppervlak | Ni/Au |
| materiaal contactblok | TPU GF |
| Materiaal wartel | zinkspuitgietwerk, vernikkeld |
| Aansluiting 1 | |
| bouwvorm | Busconnector recht M12 |
| Type polarisatie | A |
| Aansluiting 2 | |
| bouwvorm | Busconnector recht M12 |
| Type polarisatie | A |
| Aansluiting 3 | |
| bouwvorm | connector recht M12 |
| Type polarisatie | A |
| Mechanische gegevens | |
| steekcycli | ≥ 100 |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP65 |
| IP67 | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) (connector / bus) | -25 °C ... 90 °C (steker/bus) |
| normcode | M12-connector |
| normen/bepalingen | IEC 61076-2-101 |
| Artikelnummer | 2819163 |
| Verpakkingseenheid | 5 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 5 Stuks |
| Verkoopcode | AF1GAB |
| Productcode | AF1GAB |
| GTIN | 4017918193140 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 29,44 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 26,24 g |
| Douanetariefnummer | 85366990 |
| Land van herkomst | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440106 |
| ECLASS-15.0 | 27440106 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002925 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31251500 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden