MPB 18/1- 5 - Doorverbindingsbrug
2817864

Doorverbindingsbrug voor modulen met een 17,5 mm-aansluitraster, 1-fase, 5-polig

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

In combinatie met andere apparaten in de installatieverdeler, zoals aardlekschakelaars en zekeringsautomaten
Praktijkgerichte aansluiting van alle gangbare applicaties
Voor combinaties van bliksemstroom- en overspanningsbeveiligingen