CN-UB/E-BB
-
Overspanningsbeveiligingsmodule
2817686
Beveiligingsadapter met overspanningsbeveiliging voor coax-interfaces met aardpotentiaalvrije afscherming, aansluiting: N-connector, bus-bus
Productdetails
| IEC-testklasse | C2 |
| C3 | |
| D1 | |
| VDE-klasse: | C2 |
| C3 | |
| D1 | |
| bouwvorm | Tussensteker |
| melding overspanningsbeveiliging defect | geen |
| Isolatie-eigenschappen | |
| Overspanningscategorie | II |
| Vervuilingsgraad | 2 |
| Aansluitmethode | N-connector 50 Ω |
| Breedte | 25,4 mm |
| Hoogte | 83 mm |
| diepte | 25,4 mm |
| Kleur | zwart (RAL 9005) |
| koperkleurig | |
| materiaal behuizing | aluminium |
| Mechanische gegevens | |
| open zijwand | Nee |
| signaalrichting | Line-Shield/Earth Ground |
| Max. continue spanning UC | 180 V DC |
| 130 V AC | |
| Maximale continue spanning UC (ader-aarde) | 180 V DC |
| 130 V AC | |
| Nominale stroom | 5 A (25 °C) |
| Effectieve bedrijfsstroom IC bij UC | ≤ 1 µA |
| aardstroom IPE | ≤ 2 µA |
| nominale afleidstootstroom In (8/20) µs (ader-aarde) | 5 kA |
| nominale afleidstootstroom In (8/20) µs (ader-afscherming) | 5 kA |
| nom. afleidstootstroom In (8/20) µs (afscherming-aarde) | 5 kA |
| Totaalafleidstootstroom ITotal (8/20) µs | 10 kA |
| Nomimale impulsstroom Ian (10/1000)µs (ader-aarde) | 100 A |
| uitgangsspanningsbegrenzing bij 1 kV/µs (ader-aarde) spike | ≤ 470 V |
| uitgangsspanningsbegrenzing bij 1 kV/µs (ader-afscherming) spike | ≤ 590 V |
| uitgangsspanningsbegrenzing bij 1 kV/µs (afscherming-aarde) spike | ≤ 470 V |
| uitgangsspanningsbegrenzing bij 1 kV/µs (ader-aarde) statisch | ≤ 470 V |
| ≤ 33 V | |
| uitgangsspanningsbegrenzing bij 1 kV/µs (afscherming-aarde) statisch | ≤ 33 V |
| restspanning bij In (ader-aarde) | ≤ 160 V (1,5 m kabel) |
| restspanning bij In (ader-afscherming) | ≤ 55 V |
| restspanning bij In (afscherming-aarde) | ≤ 160 V (1,5 m kabel) |
| beveiligingsniveau Up (ader-aarde) | ≤ 500 V (C2 - 10 kV / 5 kA) |
| beveiligingsniveau Up (ader-afscherming) | ≤ 700 V (C2 - 10 kV / 5 kA) |
| beveiligingsniveau Up (afscherming-aarde) | ≤ 500 V (C2 - 10 kV / 5 kA) |
| aanspreektijd tA (ader-aarde) | ≤ 100 ns |
| aanspreektijd tA (ader-afscherming) | ≤ 100 ns |
| aanspreektijd tA (afscherming-aarde) | ≤ 100 ns |
| tussenschakeldemping aE, asymm. | 0,1 dB (≤ 100 MHz) |
| Grensfrequentie fg (3 dB), asymm. (afscherming) in het 50 Ω-systeem | typ. 1 GHz |
| staande-golf-verhouding VSWR in het 50-Ω-systeem | ≤ 1,20 (200 MHz) |
| toelaatbaar HF-vermogen Pmax bij VSWR = xx (50-Ohm-systeem) | 300 W (bij VSWR = 1,1 in het 50-Ω-systeem) |
| 80 W (VSWR = ∞) | |
| Capaciteit asymmetrisch (scherm) | 7 pF (typ.) |
| melding overspanningsbeveiliging defect | geen |
| Stootstroomvastheid (ader-aarde) | C2 - 10 kV / 5 kA |
| D1 - 2,5 kA | |
| stootstroomvastheid (afscherming-aarde) | C2 - 10 kV/5 kA |
| D1 - 2,5 kA |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP20 |
| IP20 | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 80 °C |
| VDE-klasse: | C2 |
| C3 | |
| D1 | |
| Normen specificatie informatietechniek | |
| normen / bepalingen | IEC 61643-21 |
| IEC 61643-21 | |
| Lucht- en kruipwegen | |
| normen / bepalingen | DIN VDE 0110-1 / IEC 60664-1 |
| normen/bepalingen | IEC 61643-21 |
| Opmerking | 2002 |
| montagetechniek | aansluitspecifieke beveiligingsadapters |
| Artikelnummer | 2817686 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | CL3311 |
| Productcode | CL3311 |
| GTIN | 4017918148584 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 138,3 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 117,26 g |
| Douanetariefnummer | 85363010 |
| Land van herkomst | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171504 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000943 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
| uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | 48ca1d93-5cc9-4fbc-a9a9-a7fb359c9eb7 |
Compatibele producten
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem