MCR-S-1-5-UI-SW-DCI-NC
-
Stroommeetwaardeomvormers
2814731
MCR-stroommeetwaardeomvormer, programmeerbaar en configureerbaar, voor de meting van gelijk-, wissel- en vervormde stromen, met relais- en transistoruitgang, ingangsstroom: 0 ... 0,2 A tot 0 ... 11 A, niet geconfigureerd
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
| Producttype | Stroommeetwaardeomvormers |
| Isolatie-eigenschappen | |
| Overspanningscategorie | III |
| Vervuilingsgraad | 2 |
| Totaal aantal fouten | ≤ 1,5 % (Temperatuurbereik) |
| Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | 2,2 W |
| Meetcategorie | III |
| Testspanning uitgang/voeding | 500 V AC (50 Hz, 60 s) |
| Testspanning ingang/uitgang | 4 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Testspanning ingang/voeding | 4 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| beveiligingsschakeling | overspanningsbeveiliging; 33 V-suppressordiode |
| reactietijd (10-90 %) | 330 ms (AC) |
| 40 ms (DC) | |
| Temperatuurcoëfficiënt typ. | < 0,025 %/K |
| Overdrachtsfout maximaal | < 0,5 % (van nominaal bereik onder nominale omstandigheden) |
| Nominale isolatiespanning | 300 V AC (t.o.v. aarde) |
| Voeding | |
| voedingsspanningsbereik | 20 V DC ... 30 V DC |
| stroomopname maximaal | < 50 mA (zonder belasting) |
| meten | |
| Aantal ingangen | 3 |
| configureerbaar/programmeerbaar | ja, niet geconfigureerd |
| ingangsstroombereik | 0 A AC/DC ... 11 A AC/DC (Toegelaten continue overbelasting: 120% ) |
| Meetbereik | 0 A AC/DC ... 1 A AC/DC |
| 0 A AC/DC ... 5 A AC/DC | |
| 0 A AC/DC ... 10 A AC/DC | |
| min. instelbereik ingangsstroom | 0 mA AC/DC ... 200 mA AC/DC |
| max. instelbereik ingangsstroom | 0 A AC/DC ... 11 A AC/DC |
| LSB: stroom | 1 µA (1 A) |
| 2 µA (2 A) | |
| 5 µA (5 A) | |
| 10 µA (10 A) | |
| 50 µA (50 A) | |
| 100 µA (100 A) | |
| overstroombelastbaarheid | 2 x IN (continu) |
| stootstroombelastbaarheid | 20 x IN (1 s) |
| frequentiemeetbereik | 15 Hz ... 400 Hz |
| signaalvorm | gelijk-, wissel- of vervormde stromen |
| aanspreekgrens | 2 % (van de nominale meetbereikwaarde 1/5/10 A) |
| schakelen: relais | |
| Type contactswitch | 1 wisselcontact |
| Contactmateriaal | AgSnO, hardverguld |
| Schakelspanning maximaal | 30 V AC |
| 36 V DC | |
| 250 V AC | |
| Continue grensstroom | 50 mA (bij goudlaag, 30 V AC/36 V DC) |
| 2 A (bij beschadigde goudlaag, 250 V AC) | |
| schakelen: Transistor | |
| continue belastingsstroom | 80 mA (niet kortsluitvast) |
| uitgangsspanningsbereik | 19 V ... 29 V (voedingsspanning - 1 V) |
| instelbereik van de grenswaarde | 1 % ... 110 % |
| instelbereik aanspreekvertraging | 0,1 s ... 20 s |
| statusindicatie | led (geel) |
| Signaal: Spanning/stroom | |
| configureerbaar/programmeerbaar | ja, niet geconfigureerd |
| uitgangssignaal spanning | 0 V ... 5 V |
| 1 V ... 5 V | |
| 0 V ... 10 V | |
| 2 V ... 10 V | |
| -5 V ... 5 V | |
| -10 V ... 10 V | |
| 10 V ... 0 V | |
| 10 V ... 2 V | |
| 10 V ... -10 V | |
| 5 V ... 0 V | |
| 5 V ... 1 V | |
| 5 V ... -5 V | |
| uitgangssignaal stroom | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| 20 mA ... 0 mA | |
| 20 mA ... 4 mA | |
| belasting/uitgangsbelasting spanningsuitgang | > 10 kΩ |
| belasting/uitgangsbelasting stroomuitgang | < 500 Ω |
| Aansluitmethode | schroefaansluiting |
| Striplengte | 8 mm |
| schroefdraad | M3 |
| Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Aderdoorsnede AWG | 24 ... 14 |
| statusindicatie | Led (groen) |
| Artikelafmetingen | |
| Breedte | 22,5 mm |
| Hoogte | 99 mm |
| diepte | 114,5 mm |
| Kleur | groen (RAL 6021) |
| materiaal behuizing | onversterkt polyamide PA |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP20 |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -20 °C ... 60 °C |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| hoogtepositie | < 2000 m |
| Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 10 % ... 95 % (geen condens) |
| CE | |
| Certificaat | CE-conform |
| UL, VS / Canada | |
| Codering | Class I, Zone 2, AEx nA nC IIC T4, Ex nA nC IIC T4 Gc X |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C and D or Non-Hazardous Locations Only | |
| elektromagnetische compatibiliteit | overeenkomstig EMC-richtlijn |
| Laagspanningsrichtlijn | overeenkomstig NS-richtlijn |
| stoorimmuniteit | EN 61000-6-2 |
| Stooremissie | |
| normen/bepalingen | EN 61000-6-4 |
| normen / bepalingen | IEC 61010-2-030 |
| montagetechniek | Railmontage |
| Inbouwpositie | willekeurig |
| Artikelnummer | 2814731 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | CMMA33 |
| Productcode | CMMA33 |
| GTIN | 4017918169282 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 203,9 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 149,08 g |
| Douanetariefnummer | 85437090 |
| Land van herkomst | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210123 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002475 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
| uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Hexahydromethylphthalic anhydride (CAS-nr.: Niet van toepassing) |
| Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) | |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS-nr.: 79-94-7) | |
| SCIP | 559130c9-efe2-4ff8-9e29-a228cb04a43f |
Compatibele producten
Uw voordelen
Moduulinstelling met DIP-switches of de configuratiesoftware MCR/PI-CONF-WIN
3-weg-scheiding
Echte-effectieve-waardemeting
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem