MINI MCR-SL-U-I-4 - Ingangsscheidingsversterker
2813525

3-weg-scheidingsversterker, voor galvanische scheiding van analoge signalen, met schroefaansluiting, ingangssignaal: 0 V ... 10 V, uitgangssignaal: 4 mA ... 20 mA

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Voeding via het voetelement (TBUS) mogelijk
Voordelig alternatief voor configureerbare scheidingsversterkers
Geringe vermogensopname
Zeer compacte scheidingsversterker voor galvanische scheiding, omzetting, versterking en filtering van analoge normsignalen
Vaste signaalcombinaties
3-weg-scheiding