De stroommeetwaardeomvormers MACX MCR-SL-CAC-5-I(-UP) zetten sinusvormige wisselstromen van 1 A of 5 A om in de analoge normsignalen 0...20 mA of 4...20 mA. Met de aan de bovenzijde van de behuizing aangebrachte DIP-switches is configuratie van de in- en uitgangsstroom mogelijk.
De stroommeetwaardeomvormer MACX MCR-SL-CAC-5-I heeft een voedingsspanningsbereik van 19,2 V DC tot 30 V DC.
De stroommeetwaardeomvormer MACX MCR-SL-CAC-5-I-UP is een variant met een breed ingangsbereik van 19,2 V AC/DC tot 253 V AC/DC.
MACX MCR-SL-CAC- 5-I-UP
-
Stroommeetwaardeomvormers
2810625
Stroommeetwaardeomvormer voor 1 A en 5 A AC, uitgangssignaal 0...20 mA of 4...20 mA, configureerbaar met DIP-schakelaar met signalering van de bedrijfsstatus via led
Productdetails
UL Recognized
Toelatings-ID: E238705Compatibele producten
Uw voordelen
Ingang/uitgang met DIP-switches te configureren