De stroommeetwaardeomvormers MACX MCR-SL-CAC-5-I(-UP) zetten sinusvormige wisselstromen van 1 A of 5 A om in de analoge normsignalen 0...20 mA of 4...20 mA. Met de aan de bovenzijde van de behuizing aangebrachte DIP-switches is configuratie van de in- en uitgangsstroom mogelijk.
De stroommeetwaardeomvormer MACX MCR-SL-CAC-5-I heeft een voedingsspanningsbereik van 19,2 V DC tot 30 V DC.
De stroommeetwaardeomvormer MACX MCR-SL-CAC-5-I-UP is een variant met een breed ingangsbereik van 19,2 V AC/DC tot 253 V AC/DC.
MACX MCR-SL-CAC- 5-I
-
Stroommeetwaardeomvormers
2810612
Stroommeetwaardeomvormer voor 1 A en 5 A AC, uitgangssignaal 0...20 mA of 4...20 mA, configureerbaar met DIP-schakelaar met signalering van de bedrijfsstatus via led
Productdetails
| Gebruiksbeperking | |
| EMC-opmerking | EMC: klasse A-product, zie fabrikantverklaring in het downloadbereik |
| Isolatie-eigenschappen | |
| Overspanningscategorie | III |
| Vervuilingsgraad | 2 |
| Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | 1,2 W |
| beveiligingsschakeling | overspanningsbeveiliging; 35 V suppressordiode |
| reactietijd (10-90 %) | ≤ 300 ms |
| 200 ms | |
| max. temperatuurcoëfficiënt | < 0,02 %/K |
| Temperatuurcoëfficiënt typ. | < 0,015 %/K |
| Overdrachtsfout maximaal | ≤ 0,5 % (van nominaal bereik onder nominale omstandigheden) |
| polariteitsbeveiliging | ja |
| Nominale isolatiespanning | 300 V AC (t.o.v. aarde) |
| Potentiaalscheiding ingang/uitgang | |
| Testspanning | 4 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Potentiaalscheiding uitgang/voeding | |
| Testspanning | 2 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Voeding | |
| nominale voedingsspanning | 24 V DC -20 % ... +25 % |
| voedingsspanningsbereik | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| stroomopname maximaal | < 32 mA (bij UB=24 V DC, IOUT=20 mA) |
| opgenomen vermogen | < 0,9 W (bij UB=24 V DC, IOUT=20 mA) |
| meten | |
| configureerbaar/programmeerbaar | via DIP-switch |
| ingangsstroombereik | 0 A AC ... 1 A AC (configureerbaar) |
| 0 A AC ... 5 A AC (configureerbaar) | |
| ingangssignaal spanning | ≤ 300 V AC |
| ingangsimpedantie | < 50 mΩ |
| overstroombelastbaarheid | 2 x IN (continu) |
| stootstroombelastbaarheid | 20 x IN (1 s) |
| nominale frequentie fN | 50 Hz |
| frequentiemeetbereik | 45 Hz ... 65 Hz |
| signaalvorm | sinus |
| Signaal: Huidig | |
| configureerbaar/programmeerbaar | via DIP-switch |
| nullastspanning | 15 V |
| uitgangssignaal stroom | 0 mA ... 20 mA (configureerbaar) |
| 4 mA ... 20 mA (configureerbaar) | |
| max. uitgangssignaal stroom | 25 mA |
| belasting/uitgangsbelasting stroomuitgang | < 500 Ω (20 mA) |
| rimpel | < 10 mVtt (500 Ω / 20 mA) |
| statusindicatie | led rood (storing), led groen (bedrijfsgereed) |
| Aansluitmethode | schroefaansluiting |
| Striplengte | 8 mm |
| schroefdraad | M3 |
| Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Aderdoorsnede AWG | 24 ... 14 |
| Aanhaalmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| datacommunicatie (bypass) | |
| grensfrequentie (3 dB) | ca. 3 Hz |
| Artikelafmetingen | |
| Breedte | 22,5 mm |
| Hoogte | 104 mm |
| diepte | 114,5 mm |
| Kleur | grijs (RAL 7042) |
| materiaal behuizing | onversterkt polyamide PA |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP20 |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -20 °C ... 65 °C |
| -4 °F ... 149 °F | |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 85 °C (-40 °F ... 185 °F) |
| hoogtepositie | ≤ 2000 m |
| Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 10 % ... 95 % (geen condens) |
| CE | |
| Certificaat | CE-conform |
| ATEX | |
| Codering | II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X |
| UKCA Ex (UKEX) | |
| Codering | II 3 G Ex nA IIC T4 Gc |
| Certificaat | PxCIF21UKEX2810612X |
| UL, VS / Canada | |
| Codering | UL 508 Recognized |
| EAC Ex | |
| Codering | 2Ex nA IIC T4 Gc |
| Certificaat | BY/112 02.01 TP012 103.01 00078 |
| elektromagnetische compatibiliteit | overeenkomstig EMC-richtlijn |
| stoorimmuniteit | EN 61000-6-2 |
| Opmerking | Bij een interferentie kunnen geringe afwijkingen optreden. |
| Stooremissie | |
| normen/bepalingen | EN 61000-6-4 |
| Ontlading statische elektriciteit | |
| normen / bepalingen | EN 61000-4-2 |
| Elektromagnetisch HF-veld | |
| normen / bepalingen | EN 61000-4-3 |
| Elektromagnetisch HF-veld | |
| Opmerking | criterium A |
| Snelle transiënten (Burst) | |
| normen / bepalingen | EN 61000-4-4 |
| Snelle transiënten (Burst) | |
| Opmerking | criterium B |
| stootstroombelasting (surge) | |
| normen / bepalingen | EN 61000-4-5 |
| stootstroombelasting (surge) | |
| Opmerking | criterium B |
| Adergebonden beïnvloeding | |
| normen / bepalingen | EN 61000-4-6 |
| montagetechniek | Railmontage |
| Inbouwpositie | willekeurig |
| Artikelnummer | 2810612 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | CMMA21 |
| Productcode | CMMA21 |
| GTIN | 4046356153775 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 207,2 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 172,5 g |
| Douanetariefnummer | 85437090 |
| Land van herkomst | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210123 |
| ECLASS-15.0 | 27210123 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002475 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
| uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | 1eec001d-65bf-4afc-a1db-0e8e9f1b3461 |
Compatibele producten
Uw voordelen
Ingang/uitgang met DIP-switches te configureren
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem