CN-UB-70DC-6-SB
-
Overspanningsbeveiligingsmodule
2803153
Beveiligingsadapter met overspanningsbeveiliging voor coax-signaalinterfaces. Aansluiting: N-connector, steker-bus
Productdetails
| Algemeen | |
| Opmerking | Om aan de blusvoorwaarden bij DC-spanningen te voldoen, dient het volgende in acht te worden genomen: "Het overspanningsbeveiligingsmoduul dient te worden toegepast in combinatie met een zendunit die tijdens een kortsluiting uitschakelt." |
| IEC-testklasse | C2 |
| C3 | |
| D1 | |
| VDE-klasse: | C2 |
| C3 | |
| D1 | |
| bouwvorm | Tussensteker |
| melding overspanningsbeveiliging defect | geen |
| Aansluitmethode | N-connector 50 Ω |
| Aanhaalmoment | 1,4 Nm ... 1,7 Nm (N-koppelmoer) |
| Maatschets |
|
| Breedte | 24 mm |
| Hoogte | 24 mm |
| diepte | 50 mm |
| Kleur | nikkelkleurig |
| materiaal afdichting | siliconen |
| materiaal behuizing | messing (CuZn) |
| materiaal behuizingsoppervlak | Ni |
| materiaal kern | BeCu |
| materiaal kernoppervlak | goud |
| materiaal isolatiehuis | PTFE |
| Mechanische gegevens | |
| open zijwand | Nee |
| signaalrichting | Line-Shield/Earth Ground |
| Max. continue spanning UC | 70 V DC |
| 50 V AC | |
| Maximale continue spanning UC (ader-aarde) | 70 V DC |
| 50 V AC | |
| Nominale stroom | 10 A |
| Effectieve bedrijfsstroom IC bij UC | ≤ 1 µA |
| nom. afleidstootstroom In (8/20)µs | 5 kA |
| nominale afleidstootstroom In (8/20) µs (ader-aarde) | 5 kA |
| nominale afleidstootstroom In (8/20) µs (ader-afscherming) | 5 kA |
| Impulsafleidstootstroom Iimp (10/350) µs | 1 kA |
| Impulsafleidstootstroom Iimp (10/350) µs (ader-aarde) | 1 kA |
| max. afleidstootstroom Imax (8/20) µs (ader-aarde) | 10 kA |
| max. afleidstootstroom Imax (8/20) µs (ader-afscherming) | 10 kA |
| Nomimale impulsstroom Ian (10/1000)µs (ader-afscherming) | 100 A |
| bliksemteststroom (10/350) µs, stroompiekwaarde Iimp | 1 kA |
| uitgangsspanningsbegrenzing bij 1 kV/µs (ader-aarde) spike | ≤ 650 V |
| uitgangsspanningsbegrenzing bij 1 kV/µs (ader-afscherming) spike | ≤ 650 V |
| uitgangsspanningsbegrenzing bij 1 kV/µs (ader-aarde) statisch | ≤ 650 V |
| uitgangsspanningsbegrenzing bij 1 kV/µs (ader-afscherming) statisch | ≤ 650 V |
| beveiligingsniveau Up (ader-aarde) | ≤ 800 V (C2 - 4 kV / 2 kA) |
| ≤ 1 kV (C2 - 10 kV / 5 kA) | |
| beveiligingsniveau Up (ader-afscherming) | ≤ 800 V (C2 - 4 kV / 2 kA) |
| ≤ 1 kV (C2 - 10 kV / 5 kA) | |
| aanspreektijd tA (ader-aarde) | ≤ 100 ns |
| aanspreektijd tA (ader-afscherming) | ≤ 100 ns |
| tussenschakeldemping aE, asymm. | 0,1 dB (≤ 6 GHz) |
| Grensfrequentie fg (3 dB), asymm. (afscherming) in het 50 Ω-systeem | > 6 GHz |
| frequentiebereik | 0 Hz ... 6 GHz |
| staande-golf-verhouding VSWR in het 50-Ω-systeem | typ. 1,15 (≤ 6 GHz) |
| toelaatbaar HF-vermogen Pmax bij VSWR = xx (50-Ohm-systeem) | 30 W (VSWR = 1,15) |
| Capaciteit (ader-aarde) | typ. 1,5 pF |
| Capaciteit asymmetrisch (scherm) | typ. 1,5 pF |
| melding overspanningsbeveiliging defect | geen |
| Stootstroomvastheid (ader-aarde) | C2 - 10 kV / 5 kA |
| C3 - 100 A | |
| D1 - 1 kA | |
| Stootstroomvastheid (ader-scherm) | C2 - 10 kV/5 kA |
| C3 - 100 A | |
| D1 - 1 kA | |
| Wisselstroomvastheid (ader-scherm) | 5 A - 1 s |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP68 |
| IP68 | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 90 °C |
| VDE-klasse: | C2 |
| C3 | |
| D1 | |
| Normen specificatie informatietechniek | |
| normen / bepalingen | IEC 61643-21 |
| IEC 61643-21 | |
| Lucht- en kruipwegen | |
| normen / bepalingen | DIN VDE 0110-1 / IEC 60664-1 |
| normen/bepalingen | IEC 61643-21 |
| Opmerking | 2000 |
| montagetechniek | aansluitspecifieke beveiligingsadapters |
| Artikelnummer | 2803153 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | CL3311 |
| Productcode | CL3311 |
| GTIN | 4046356293204 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 83,1 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 83,1 g |
| Douanetariefnummer | 85363010 |
| Land van herkomst | US |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171504 |
| ECLASS-15.0 | 27171504 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001466 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
| EF3.1 Klimaatverandering | |
| CO2e kg | 8,725 kg CO2e |
Compatibele producten
Uw voordelen
De montageplaat maakt montage in bijv. schakelkasten mogelijk
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem